NUMERO VERDE 800 906 907 | INTERNAZIONALE +39 022 333 1521
Home >> Prodotti per la port... >> Flussimetri ad area... >> Flussometri ad area...

Flussometri ad area variabile


Image of Flussometri ad area variabile

Serie FL-10 Serie FL-10
Flussimetro ad area variabile per flussi di liquidi.
Visualizzare i dettagli »
 
Serie FL-1800 Serie FL-1800
Flussometri ad area variabile per applicazioni corrosive, capacitĂ : da 0,054 a 573 cc/min di acqua, da 4,9 cc/min a 23,5 LPM di aria.
Visualizzare i dettagli »
Serie FL-2000 Serie FL-2000
Flussimetri in acrilico.
Visualizzare i dettagli »
 
Serie FL-3000/3100 Serie FL-3000/3100
Flussometri con valvole PTFE
Visualizzare i dettagli »
Serie FL-3600 FL-3700 FL-3800 FL-3900 Serie FL-3600 FL-3700 FL-3800 FL-3900
Flussometri ad area variabile da 65 e 150 mm, nuova progettazione con sostituzione Easy Tube e leggibilitĂ  superiore
Visualizzare i dettagli »
 
Serie FLD Serie FLD
Flussometri ad area variabile a lettura diretta.
Visualizzare i dettagli »
Serie FLD1000/ FLD2000<br> Serie FLD1000/ FLD2000

Flussometri ad area variabile a lettura diretta da pannello.
Visualizzare i dettagli »
    

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

Technical Reference Material Technical Reference Material
Variable Area Flowmeters Information
Visualizzare i dettagli »
 

Mini-Master® Flowmeter
Visualizzare i dettagli »
FL-1,2,3,4,5,6,7,8GP FL-1,2,3,4,5,6,7,8GP
Multi-tube Variable Area Flow Meters/Gas Proportioning Variable Area Flow Meters
Visualizzare i dettagli »
 
FL-2500 FL-2500
Variable Area Flow meter with or without needle valve
Visualizzare i dettagli »
FL-75 FL-75
Low Cost Industrial Variable Area Flow Meters With Capacities: 0.5 to 200 GPM of Water
Visualizzare i dettagli »
 
FL-86 Series FL-86 Series
All Plastic Variable Area Flow meters
Visualizzare i dettagli »
FL2AA Series FL2AA Series
Multiple Tube Variable Area Flow Meters
Visualizzare i dettagli »
 
FL30000 FL30000
Economical Flowmeters For Measuring Water In a Closed Pipe System
Visualizzare i dettagli »
FL3200, FL3300, FL3400, FL3500 Series FL3200, FL3300, FL3400, FL3500 Series
65 AND 150 mm Variable Area Flow meters
Visualizzare i dettagli »
 
FL4200, FL4300, FL4400, FL4500,FL4600 FL4200, FL4300, FL4400, FL4500,FL4600
OEM Style Acrylic Variable Area Flow Meters
Visualizzare i dettagli »
FL600 FL600
Stainless Steel Frame Flowmeters
Visualizzare i dettagli »
 
FL7200, FL7300, FL-7400, FL-7500 and FL-7600 FL7200, FL7300, FL-7400, FL-7500 and FL-7600
OEM Style Acrylic Variable Area Flow Meters
Visualizzare i dettagli »
FL900 FL900
Heavy Duty Flowmeters With Stainless Steel Enclosures
Visualizzare i dettagli »
 
FLD100 Series FLD100 Series
Stainless Steel Frame Industrial Flowmeters
Visualizzare i dettagli »
FLSW3400 and FLSW3500 Series FLSW3400 and FLSW3500 Series
Variable Area Flow Meter with Alarm
Visualizzare i dettagli »
 
FLT Series FLT Series
ACCESSORY FLOWTUBES For Use with FL-3000 Series Variable Area Flow meters, Multitube Assemblies and Gas Proportioners
Visualizzare i dettagli »



MMV | 6 | 009
GREEN-B02