Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Flussometri ad area variabile per applicazioni corrosive, capacità: da 0,054 a 573 cc/min di acqua, da 4,9 cc/min a 23,5 LPM di aria.

Serie FL-1800

Flussometri ad area variabile per applicazioni corrosive | Serie FL-1800

Flussometri ad area variabile per applicazioni corrosive

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Precisione ±5% del fondo scala.
  • Ripetibilità ±½% del fondo scala.
  • Scala grande da 150 mm (5,9").
  • Tabelle di correlazione per aria e acqua.
  • Parti a contatto in PVDF e vetro.
  • Raccordi finali lavorati a macchina.
  • Corpo con piastra laterale.
  • Alberino con tenuta non rotante.
Flussimetri ad area variabile ed interruttori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul flussimetro ad area variabile.

I misuratori di portata OMEGA™ della serie FL-1800 sono progettati per l'uso con materiali corrosivi. Questi speciali misuratori di portata utilizzano parti a contatto in PVDF e vetro per garantire un'eccellente resistenza alla corrosione dove i flussometri ad area variabile standard sarebbero inaccettabili. Grazie a questa costruzione, questi misuratori di portata possono essere utilizzati con la maggior parte degli acidi e delle basi, oltre a molti solventi organici.

CARATTERISTICHE
Scale: 150 mm (5,9"), da 0 a 150 mm con tabelle di correlazione per aria ed acqua.
Precisione: ±5% del fondo scala.
Ripetibilità: ±½% del fondo scala.
Connessioni: ¼ NPT, orizzontale
femmina.
Tubi di misurazione: vetro borosilicato.
Galleggianti: vetro.
Raccordi finali, alberino a tenuta: PVDF.
Piastre laterali: alluminio.
Arresti galleggiante: PTFE.
Guarnizioni del tubo: FKM.
Anello: FKM.
Pressione massima: 10,34 bar (150 psig) a 38 °C (100 °F).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
FL-1801
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
4,9-49 cc / min aria, 0,054-0,537 cc / min acqua
FL-1801-V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
4,9-49 cc / min aria, 0,054-0,537 cc / min acqua, valvola di controllo 316 acciaio inox
FL-1802
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
8,8-88 cc / min aria, 0,11-1,11 cc / min acqua
FL-1802-V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
8,8-88 cc / min aria, 0,11-1,11 cc / min acqua, valvola di controllo 316 acciaio inox
FL-1803
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
37-370 cc / min aria, 0,58-5,75 cc / min acqua
FL-1803-V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
37-370 cc / min aria, 0,58-5,75 cc / min di acqua, valvola di controllo 316 acciaio inox
FL-1804
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0,08-0,82 LPM aria, 1,66-16,6 cc / min acqua
FL-1804-V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0,08-0,82 LPM aria, 1,66-16,6 cc / min acqua, valvola di controllo 316 acciaio inox
FL-1805
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0,24-2,35 LPM aria, 5,3-52,8 cc / min acqua
FL-1805-V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0,24-2,35 LPM aria, 5,3-52,8 cc / min acqua, valvola di controllo 316 acciaio inox
FL-1806
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0,38-3,8 LPM aria, 8,5-84,6 cc / min acqua
FL-1806-V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0,38-3,8 LPM aria, 8,5-84,6 cc / min acqua, valvola di controllo 316 acciaio inox
FL-1807
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0,86-8,6 LPM aria, 20-200 cc / min acqua
FL-1807-V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0,86-8,6 LPM aria, 20 a 200 cc / min di acqua, valvola di controllo 316 acciaio inox
FL-1808
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2,4-23,5 LPM aria, 57-573 cc / min acqua
FL-1808-V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2,4-23,5 LPM aria, 57-573 cc / min acqua, valvola di controllo 316 acciaio inox
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con manuale utente e tabelle di correlazione per aria e acqua.
Per unità con valvola in AISI 316, aggiungere il suffisso "-V" al codice prodotto per il costo aggiuntivo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.