Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

OEM Style Acrylic Variable Area Flow Meters

FL7000 Series

OEM Style Acrylic Variable Area Flow Meters | FL7000 Series

OEM Style Acrylic Variable Area Flow Meters

144,49 FL7401

1 anno di garanzia
  • 50 mm, 75 mm, 100 mm, 127 mm and 250 mm (1.97", 2.96", 5" and 9.85") Scale Lengths
  • Floats Are Rod-Guided in Most Models
  • Direct Reading Scales
Flussimetri ad area variabile ed interruttori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

FL7000 OEM-style variable area flow meters are precisely machined from solid acrylic blocks. They are available in 50, 75, 100, 127, and 250 mm scale lengths (1.97, 2.96, 5, 3.94, and 9.85") and have accuracies between 2 and 6%.

SPECIFICATIONS
Construction: Acrylic tube, 316 SS float and guide rod (no guide rod for FL7211 through FL7215 air meters), PVC end fittings (brass on FL7200 series), EPR O-rings
Shipping Weights:
     FL7200, 7300, 7500:
0.45 kg (1 lb)
    FL7400: 0.79 kg (1.75 lb)
    FL7600: 1.25 kg (2.75 lb)
Max Pressure/Temperature:
    Water Ranges: 125 psig at 21°C (70°F); 54°C (130°F) at 0 psig
    Air Ranges: 100 psig at 21°C (70°F); 38°C (100°F) @ 0 psig
Full Scale Accuracy/Repeatability:
    FL7200:
6/2%
   FL7300: 6/1%
   FL7400: 4/1%
   FL7500: 3/½%
   FL7600: 2/½%
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Variable Area Flow Meters for Water
FL7201
80.67
Stock: 6 settimane
 
7.0 GPH, 1/4 FNPT
FL7202
78.90
Stock: 7 settimane
 
12.0 GPH, 1/4 FNPT
FL7203
74.68
Stock: 7 settimane
 
20.0 GPH, 1/4 FNPT
FL7204
80.67
Stock: 6 settimane
 
40.0 GPH, 1/4 FNPT
FL7205
80.67
Stock: 6 settimane
 
60.0 GPH, 1/4 FNPT
FL7206
78.89
Stock: 6 settimane
 
75.0 GPH, 1/4 FNPT
FL7301
83.73
Stock: 7 settimane
 
1.0 GPM, 1/2 FNPT
FL7302
84.81
Stock: 6 settimane
 
2.0 GPM, 1/2 FNPT
FL7303
85.40
Stock: 7 settimane
 
3.5 GPM, 1/2 FNPT
FL7304
85.40
Stock: 6 settimane
 
5.0 GPM, 1/2 FNPT
FL7401
144.49
Stock: 6 settimane
 
10 GPM, 1 FNPT
FL7402
144.49
Stock: 6 settimane
 
15 GPM, 1 FNPT
FL7403
144.49
Stock: 6 settimane
 
20 GPM, 1 FNPT
FL7503
115.59
Stock: 6 settimane
 
2 GPM, 1/2 FNPT
FL7504
115.59
Stock: 6 settimane
 
5 GPM, 1/2 FNPT
FL7601
188.45
Stock: 6 settimane
 
2.0 GPM, 3/4 FNPT
FL7602
201.01
Stock: 6 settimane
 
3.5 GPM, 3/4 FNPT
FL7603
282.68
Stock: 6 settimane
 
5.0 GPM, 3/4 FNPT
FL7604
201.01
Stock: 6 settimane
 
10 GPM, 3/4 FNPT
Variable Area Flow Meters for Air
FL7211
78.89
Stock: 6 settimane
 
2.6 SCFH, 1/4 FNPT
FL7212
78.90
Stock: 6 settimane
 
5 SCFH, 1/4 FNPT
FL7213
78.90
Stock: 7 settimane
 
10 SCFH, 1/4 FNPT
FL7214
80.67
Stock: 1 settimana
 
20 SCFH, 1/4 FNPT
FL7215
78.90
Stock: 1 settimana
 
30 SCFH, 1/4 FNPT
FL7216
78.90
Stock: 6 settimane
 
60 SCFH, 1/4 FNPT
FL7217
78.90
Stock: 7 settimane
 
100 SCFH, 1/4 FNPT
FL7218
80.67
Stock: 6 settimane
 
180 SCFH, 1/4 FNPT
FL7219
78.89
Stock: 1 settimana
 
4 SCFM, 1/4 FNPT
FL7311
83.73
Stock: 6 settimane
 
4 SCFM, 1/2 FNPT
FL7312
79.25
Stock: 6 settimane
 
8.2 SCFM, 1/2 FNPT
FL7313
83.73
Stock: 7 settimane
 
14.5 SCFM, 1/2 FNPT
FL7314
83.73
Stock: 6 settimane
 
20 SCFM, 1/2 FNPT
FL7411
144.49
Stock: 6 settimane
 
40 SCFM, 1 FNPT
FL7412
139.34
Stock: 6 settimane
 
62 SCFM, 1 FNPT
FL7511
119.36
Stock: 1 settimana
 
4 SCFM, 1/2 FNPT
FL7513
123.12
Stock: 6 settimane
 
8 SCFM, 1/2 FNPT
FL7514
123.12
Stock: 6 settimane
 
20 SCFM, 1/2 FNPT
FL7613
194.73
Stock: 6 settimane
 
20 SCFM, 3/4 FNPT
FL7612
201.01
Stock: 1 settimana
 
14.5 SCFM, 3/4 FNPT
FL7613
194.73
Stock: 6 settimane
 
20 SCFM, 3/4 FNPT
FL7614
188.45
Stock: 7 settimane
 
40 SCFM, 3/4 FNPT

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator’s manual.

*Minimum flowrate = 10% of maximum flowrate listed.

For 5-point NIST calibration certificate, add suffix, "-NIST5" to model number, add $360 to price.

For 10-point NIST calibration certificate, add suffix "-NIST10" to model number, add $450 to price.

(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)


Esempio di Ordinazione: (1) FL7601 Acrylic Variable Area Flow Meter, 2 GPM, $106, €188.45
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.