Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Flussometri con valvole PTFE

Serie FL-3000/3100

Flussometri con valvole PTFE | Serie FL-3000/3100

Flussometri con valvole PTFE

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Compatibilità chimica eccellente per uso con fluidi corrosivi o ultrapuri.
  • Elevata precisione: fino a ±2% del fondo scala.
  • La schermatura ingrandisce la scala per consentire letture precise.
Flussimetri ad area variabile ed interruttori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un flussimetro ad area variabile funziona a questo link.

I misuratori di portata della serie FL-3000 e FL-3100 sono stati progettati per applicazioni che coinvolgono fluidi corrosivi o ultrapuri. I misuratori sono dotati di valvole ad ago incorporate in PTFE con Kel-F, con vetro borosilicato, zaffiro e O-ring in perfluoroelastomero.
La progettazione speciale della scala, in cui una linea verticale corre per l'intera lunghezza e interseca le suddivisioni orizzontali, riduce il parallasse e l'affaticamento dell'occhio, garantendo quindi letture estremamente precise. La schermatura anteriore in policarbonato agisce anch'essa come lente d'ingrandimento.

CARATTERISTICHE
Precisione: ±2% del fondo scala
(FL-3007SA ±5% FS).
Ripetibilità: ±0,25% del fondo scala.
Pressione massima: 6,7 bar (100 psig).
Temperatura massima: 66 °C (150 °F).
Connessioni: 1/8 FNPT.
Installazione: montaggio a pannello
o su base opzionale a treppiede.
Altezza/Centratura rispetto alla porta centrale.
Distanza:
65 mm (6,156"/5,156");
150 mm (10,469"/9,469").
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Modelli 65 mm
  
FL-3007SA
332.69
Stock: 5 settimane
 
flussimetro ad area variabile, con gamma di 8,30 cc / min di aria, 0,251 cc / min acqua, precisione ± 5% di fondo scala
  
FL-3035SA
332.69
Stock: 5 settimane
 
flussimetro ad area variabile, con gamma di 72,3 cc / min di aria, 0,98 cc / min acqua
  
FL-3013SA
332.69
Stock: 5 settimane
 
flussimetro ad area variabile, con gamma di 159 cc / min di aria, 3,00 cc / min acqua
  
FL-3010SA
332.69
Stock: 5 settimane
 
flussimetro ad area variabile, con gamma di 299 cc / min di aria, 4,7 cc / min acqua
  
FL-3051SA
332.69
Stock: 5 settimane
 
flussimetro ad area variabile, con gamma di 1399 cc / min di aria, 33,3 cc / min acqua
  
FL-3092SA
344.80
Stock: 5 settimane
 
flussimetro ad area variabile, con gamma di 1623 cc / min di aria, 36,74 cc / min acqua
  
FL-3088SA
316.33
Stock: 5 settimane
 
flussimetro ad area variabile, con gamma di 2,704 cc / min di aria, 61 cc / min acqua
  
FL-3096SA
356.90
Stock: 4 settimane
 
flussimetro ad area variabile, con gamma di 8,144 cc / min di aria, 217 cc / min acqua
  
FL-3063SA
356.90
Stock: 1 settimana
 
flussimetro ad area variabile, con gamma di 28,326 cc / min di aria, 798 cc / min acqua
Modelli 150 mm
  
FL-3145SA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
flussimetro ad area variabile, con gamma di 37 cc / min di aria, 0,56 cc / min acqua, precisione ± 5% di fondo scala
  
FL-3141SA
419.95
Stock: 5 settimane
 
flussimetro ad area variabile, con gamma di 72 cc / min di aria, 0,99 cc / min acqua
  
FL-3161SA
435.53
Stock: 5 settimane
 
flussimetro ad area variabile, con gamma di 140 cc / min di aria, 1,92 cc / min acqua
  
FL-3102SA
419.95
Stock: 5 settimane
 
flussimetro ad area variabile, con gamma di 513 cc / min di aria, 9,96 cc / min acqua
  
FL-3103SA
419.95
Stock: 5 settimane
 
flussimetro ad area variabile, con gamma di 1092 cc / min di aria, 26.1 cc / min acqua
  
FL-3104SA
412.35
Stock: 5 settimane
 
flussimetro ad area variabile, con gamma di 3,079 cc / min di aria, 78 cc / min acqua
  
FL-3105SA
435.53
Stock: 5 settimane
 
flussimetro ad area variabile, con gamma di 5000 cc / min di aria, 126 cc / min di acqua
  
FL-3139SA
437.45
Stock: 1 settimana
 
flussimetro ad area variabile, con gamma di 11,887 cc / min di aria, 315 cc / min acqua
  
FL-3140SA
453.68
Stock: 1 settimana
 
flussimetro ad area variabile, con gamma di 29,364 cc / min di aria, 829 cc / min acqua
Accessori
  
FLV-2
€93.87
Stock: 5 settimane
 
Ugelli dei tubi di vetro
  
FLTR-1
€70.28
Stock: 4 settimane
 
Treppiede per 1 flussimetro ad area variabile
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FLTR-2
FLTR-2
€70.28
Stock: 4 settimane
 
Treppiede per 2 flussometri
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FLTR-3
FLTR-3
72.51
Stock: 4 settimane
 
Treppiede per 3 flussometri
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * La velocità di flusso minima è del 10% della velocità massima visualizzata.
Viene fornito completo di manuale utente e tabelle di correlazione per aria ed acqua con istruzioni sul retro.
† Per la calibrazione NIST aggiungere il suffisso "-NIST?AIR" al codice prodotto per il costo aggiuntivo, per tubo, per gas, per galleggiante. Aggiungere il suffisso "-NIST WATER" al codice prodotto per il costo aggiuntivo.
Per la pulizia dell'ossigeno aggiungere "-02CLEAN" al codice prodotto per il costo aggiuntivo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.