Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Flussometri ad area variabile da 65 e 150 mm, nuova progettazione con sostituzione Easy Tube e leggibilità superiore

Serie FL-3600 FL-3700 FL-3800 FL-3900

Flussometri ad area variabile da 65 e 150 mm | Serie FL-3600 FL-3700 FL-3800 FL-3900

Flussometri ad area variabile da 65 e 150 mm

178,48 FL-3607G

  • Precisione fino a ±2% del fondo scala.
  • Alberino con tenuta non rotante.
  • Scala per una facile lettura.
  • Progettazione speciale del controdado per una facile sostituzione del tubo.
Flussimetri ad area variabile ed interruttori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul flussimetro ad area variabile.

I flussometri ad area variabile di precisione ad area variabile OMEGA™ per aria, acqua e gas hanno una precisione fino al ±2% del fondo scala ed una riproducibilità dello 0,25% del fondo scala. Queste unità sono caratterizzate da una scala millimetrica di facile lettura e sono dotate di tabelle di correlazione per aria e acqua. Per i dati di correlazione per azoto, ossigeno, idrogeno, elio, argon e anidride carbonica, contattare la Divisione Engineering per i dettagli. La scala è impressa sul tubo di misurazione con incrementi di 1 mm (3⁄32"), il che permette all'utente di leggere la portata con la massima precisione.
La progettazione speciale della scala, in cui una linea verticale corre per l'intera lunghezza ed interseca le suddivisioni orizzontali, riduce il parallasse e l'affaticamento dell'occhio, garantendo in tal modo la massima precisione delle letture (vedere il riquadro nella pagina successiva). La schermatura anteriore in policarbonato è curvata per agire anch'essa come una lente d'ingrandimento; la combinazione di queste caratteristiche produce prestazioni superiori rispetto a qualsiasi altro flussimetro ad area variabile con progettazione standard.
Sostituzione del tubo Easy Flow.
Il vantaggio importante dei flussometri ad area variabile dal modello FL-3600 al modello FL-3900 è la speciale progettazione del controdado, che agevola l'installazione e la sostituzione dei tubi di flusso dall'utente, per una facile commutazione dell'intervallo di flusso. Il controdado zigrinato in cima al tubo viene smontato con una piccola chiave Allen o un'asta del diametro di 1 mm (3⁄32"), per mettendo in tal modo la sostituzione del tubo. Il sistema è progettato in modo che il tubo non ruoti mentre viene serrato in posizione. Vengono usate solo 2 diverse valvole standard: una per flussi d'aria fino a 7000 cc/min, l'altra per portate più alte. Vengono utilizzate sei diverse valvole ad alta risoluzione; contattare la Divisione Engineering per dettagli sulla sostituzione dei tubi.
Schermatura per sistemi pressurizzati.
Questi flussometri ad area variabile, con tubi di misurazione con foro di precisione, in vetro borosilicato, sono completamente schermati per evitarne la rottura. Una schermatura posteriore bianca opaca fornisce uno sfondo che aiuta a distinguere la posizione del galleggiante per una lettura più precisa.
Progettazione con montaggio a pannello.
Questi flussometri ad area variabile sono dotati di porte orizzontali e con filettature NPT per un facile montaggio a quadro. Le porte hanno filettature esterne e sono equipaggiate con dadi di fissaggio al pannello. Non è richiesta alcun'altra viteria di montaggio aggiuntiva. È sufficiente praticare due fori a distanza di 131 mm (5,156") (da centro a centro) per le unità da 65 mm, a distanza di 240 mm (9,469") (da centro a centro) per le unità da 150 mm. Ogni foro deve avere un diametro di 16 mm (5⁄8").

CARATTERISTICHE
Scale: scala di 65 o 150 mm.
Precisione: ±2% del fondo scala (±5% FS sui modelli *).
Ripetibilità: ±0.25% del fondo scala.
Connessioni: ⅛ FNPT, orizzontale.
Tubo di flusso: vetro borosilicato.
Raccordi terminali: alluminio anodizzato o AISI 316.
Pannelli laterali: alluminio.
Orifizio valvola: poliacetale per i modelli in alluminio, Kel-F per i modelli in AISI 316.
O-ring e guarnizioni: buna per i modelli in alluminio, FKM per i modelli in AISI 316.
Guarnizioni: FKM.
Arresti galleggiante: PTFE.
Temperatura massima:
    Aria:
121 °C (250 °F).
Acqua: 82 °C (180 °F).
Pressione massima: 200 psig
(13,8 bar).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Tubi di misura 65 mm, telaio in alluminio
  
FL-3607G
178.48
Stock: 5 settimane
 
5,77 cc / min di aria 0,07 cc / min di acqua, telaio in alluminio, tubo di 65 millimetri
  
FL-3607ST
178.48
Stock: 5 settimane
 
16,77 cc / min di aria 0,28 cc / min di acqua, telaio in alluminio, tubo di 65 millimetri
  
FL-3607C
185.10
Stock: 5 settimane
 
32,99 cc / min di aria 0,62 cc / min di acqua, telaio in alluminio, tubo di 65 millimetri
  
FL-3635G
185.10
Stock: 5 settimane
 
48,7 cc / min di aria 0,59 cc / min di acqua, telaio in alluminio, tubo di 65 millimetri
  
FL-3635ST
185.10
Stock: 5 settimane
 
214,5 cc / min di aria 2,38 cc / min di acqua, telaio in alluminio, tubo di 65 millimetri
  
FL-3613G
178.48
Stock: 5 settimane
 
104 cc / min di aria 1,75 cc / min di acqua, telaio in alluminio, tubo di 65 millimetri
  
FL-3613ST
185.10
Stock: 5 settimane
 
298 cc / min di aria, 5,78 cc / min di acqua, telaio in alluminio, tubo di 65 millimetri
  
FL-3610G
178.48
Stock: 5 settimane
 
202 cc / min di aria 2,64 cc / min di acqua, telaio in alluminio, tubo di 65 millimetri
  
FL-3610ST
185.10
Stock: 5 settimane
 
522 cc / min di aria 12,0 cc / min di acqua, telaio in alluminio, tubo di 65 millimetri
  
FL-3610C
185.10
Stock: 5 settimane
 
818 cc / min di aria 20,8 cc / min di acqua, telaio in alluminio, tubo di 65 millimetri
  
FL-3651G
185.10
Stock: 5 settimane
 
986 cc / min di aria 20,5 cc / min di acqua, telaio in alluminio, tubo di 65 millimetri
  
FL-3651ST
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1946 cc / min di aria 55,6 cc / min di acqua, telaio in alluminio, tubo di 65 millimetri
  
FL-3692G
185.10
Stock: 5 settimane
 
1249 cc / min di aria 26,97 cc / min di acqua, telaio in alluminio, tubo di 65 millimetri
  
FL-3692ST
185.10
Stock: 5 settimane
 
2520 cc / min di aria 70,67 cc / min di acqua, telaio in alluminio, tubo di 65 millimetri
  
FL-3692C
197.20
Stock: 5 settimane
 
3680 cc / min di aria 103,5 cc / min di acqua, telaio in alluminio, tubo di 65 millimetri
  
FL-3788G
295.17
Stock: 5 settimane
 
2040 cc / min di aria 39,7 cc / min di acqua, telaio inox 316, tubo di 65 millimetri
  
FL-3688G
185.10
Stock: 5 settimane
 
2040 cc / min di aria 39,7 cc / min di acqua, telaio in alluminio, tubo di 65 millimetri
  
FL-3688ST
185.10
Stock: 5 settimane
 
3980 cc / min di aria 108,3 cc / min di acqua, telaio in alluminio, tubo di 65 millimetri
  
FL-3688C
197.21
Stock: 5 settimane
 
5739 cc / min di aria 169,8 cc / min di acqua, telaio in alluminio, tubo di 65 millimetri
  
FL-3665G
185.10
Stock: 5 settimane
 
2678 cc / min di aria 52 cc / min di acqua, telaio in alluminio, tubo di 65 millimetri
  
FL-3665ST
185.10
Stock: 5 settimane
 
4922 cc / min di aria 150 cc / min di acqua, telaio in alluminio, tubo di 65 millimetri
  
FL-3696ST
185.10
Stock: 5 settimane
 
12058 cc / min di aria 364 cc / min di acqua, telaio in alluminio, tubo di 65 millimetri
  
FL-3617ST
185.10
Stock: 5 settimane
 
24680 cc / min di aria 745 cc / min di acqua, telaio in alluminio, tubo di 65 millimetri
  
FL-3663ST
197.20
Stock: 5 settimane
 
42094 cc / min di aria 1,261 cc / min di acqua, telaio in alluminio, tubo di 65 millimetri
  
FL-3663ST-NV
134.71
Stock: 5 settimane
 
42094 cc / min o aria 1,261 cc / min di acqua, telaio in alluminio, tubo di 65mm, senza valvola
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FL-3663C
FL-3663C
197.21
Stock: 1 settimana
 
58500 cc / min di aria 1,866 cc / min di acqua, telaio in alluminio, tubo di 65 millimetri
Tubi di misura 65 mm, telaio in acciaio inox 316
  
FL-3707G
295.17
Stock: 5 settimane
 
5,77 cc / min di aria 0,07 cc / min di acqua, telaio inox 316, tubo di 65 millimetri
  
FL-3707ST
295.17
Stock: 5 settimane
 
16,77 cc / min di aria 0,28 cc / min di acqua, telaio inox 316, tubo di 65 millimetri
  
FL-3707C
284.62
Stock: 5 settimane
 
32,99 cc / min di aria 0,62 cc / min di acqua, telaio inox 316, tubo di 65 millimetri
  
FL-3735G
295.17
Stock: 5 settimane
 
48,7 cc / min di aria 0,59 cc / min di acqua, telaio inox 316, tubo di 65 millimetri
  
FL-3735ST
295.17
Stock: 5 settimane
 
214,5 cc / min di aria 2,38 cc / min di acqua, telaio inox 316, tubo di 65 millimetri
  
FL-3713G
295.17
Stock: 5 settimane
 
104 cc / min di aria 1,75 cc / min di acqua, telaio inox 316, tubo di 65 millimetri
  
FL-3713ST
295.17
Stock: 5 settimane
 
298 cc / min di aria 7,24 cc / min di acqua, telaio inox 316, tubo di 65 millimetri
  
FL-3710G
295.17
Stock: 5 settimane
 
202 cc / min di aria 2,64 cc / min di acqua, telaio inox 316, tubo 65 millimetri
  
FL-3710ST
295.17
Stock: 5 settimane
 
522 cc / min di aria 12,0 cc / min di acqua, telaio inox 316, tubo 65 millimetri
  
FL-3710C
295.18
Stock: 5 settimane
 
818 cc / min di aria 20,8 cc / min di acqua, telaio inox 316, tubo di 65 millimetri
  
FL-3751G
295.17
Stock: 5 settimane
 
986 cc / min di aria 20,5 cc / min di acqua, telaio inox 316, tubo 65 millimetri
  
FL-3751ST
295.18
Stock: 5 settimane
 
1946 cc / min di aria 55,6 cc / min di acqua, telaio inox 316, tubo di 65 millimetri
  
FL-3792G
295.17
Stock: 5 settimane
 
1249 cc / min di aria 26,97 cc / min di acqua,telaio inox 316, tubo di 65 millimetri
  
FL-3792ST
295.17
Stock: 5 settimane
 
2520 cc / min di aria 70,67 cc / min di acqua, telaio inox 316, tubo di 65 millimetri
  
FL-3792C
308.51
Stock: 5 settimane
 
3680 cc / min di aria 103,5 cc / min di acqua, telaio inox 316, tubo di 65 millimetri
  
FL-3788ST
295.17
Stock: 5 settimane
 
3980 cc / min di aria 108,3 cc / min di acqua, telaio inox 316, tubo di 65 millimetri
  
FL-3788C
295.17
Stock: 5 settimane
 
5739 cc / min di aria 169,8 cc / min di acqua, telaio inox 316, tubo di 65 millimetri
  
FL-3765G
295.17
Stock: 5 settimane
 
2678 cc / min di aria 52 cc / min di acqua, telaio inox 316, tubo 65 millimetri
  
FL-3765ST
295.17
Stock: 5 settimane
 
4922 cc / min di aria 150 cc / min di acqua, telaio inox 316, tubo di 65 millimetri
  
FL-3796ST
295.18
Stock: 5 settimane
 
12058 cc / min di aria 364 cc / min di acqua, telaio inox 316, tubo di 65 millimetri
  
FL-3717ST
295.18
Stock: 5 settimane
 
24680 cc / min di aria 745 cc / min di acqua, telaio inox 316, tubo di 65 millimetri
  
FL-3763ST
308.51
Stock: 5 settimane
 
42094 cc / min di aria 1,261 cc / min di acqua, telaio inox 316, tubo di 65 millimetri
  
FL-3763C
308.51
Stock: 5 settimane
 
58500 cc / min di aria 1,866 cc / min di acqua,telaio inox 316, tubo di 65 millimetri
Tubi di misura 150 mm, telaio in alluminio
  
FL-3845G
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
18,6 cc / min di aria 0,196 cc / min di acqua, telaio in alluminio, 150 mm
  
FL-3845ST
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
61,8 cc / min di aria 0,956 cc / min di acqua, telaio in alluminio, 150 mm
  
FL-3845C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
110 cc / min di aria 1,92 cc / min di acqua, telaio in alluminio, 150 mm
  
FL-3841G
206.48
Stock: 5 settimane
 
48,5 cc / min di aria 0,53 cc / min di acqua, telaio in alluminio, 150 mm
  
FL-3841ST
206.48
Stock: 5 settimane
 
141,5 cc / min di aria 2,45 cc / min di acqua, telaio in alluminio, 150 mm
  
FL-3861G
214.14
Stock: 5 settimane
 
92 cc / min di aria 0,85 cc / min di acqua, telaio in alluminio, 150 mm
  
FL-3861SA
214.14
Stock: 5 settimane
 
140 cc / min di aria 1,92 cc / min di acqua, telaio in alluminio, 150 mm
  
FL-3861ST
214.14
Stock: 5 settimane
 
263 cc / min di aria 4,7 cc / min di acqua, telaio in alluminio, 150 mm
  
FL-3861C
214.14
Stock: 5 settimane
 
454 cc / min di aria 8,5 cc / min di acqua, alluminio, tubo 150 millimetri
  
FL-3802G
214.14
Stock: 1 settimana
 
374 cc / min di aria 5,5 cc / min di acqua, telaio in alluminio, 150 mm
  
FL-3802ST
206.48
Stock: 5 settimane
 
814 cc / min di aria 20,4 cc / min di acqua, telaio in alluminio, 150 mm
  
FL-3802C
214.14
Stock: 5 settimane
 
1222 cc / min di aria 33,7 cc / min di acqua, alluminio, tubo 150 millimetri
  
FL-3803G
214.14
Stock: 5 settimane
 
825 cc / min di aria 16,5 cc / min di acqua, telaio in alluminio, 150 mm
  
FL-3803ST
206.48
Stock: 5 settimane
 
1682 cc / min di aria 46 cc / min di acqua, alluminio, tubo 150 millimetri
  
FL-3804G
214.14
Stock: 2 settimane
 
2313 cc / min di aria 53,5 cc / min di acqua, telaio in alluminio, 150 mm
  
FL-3804ST
214.14
Stock: 5 settimane
 
4562 cc / min di aria 130 cc / min di acqua, alluminio, tubo 150 millimetri
  
FL-3805ST
206.48
Stock: 5 settimane
 
7590 cc / min di aria 216,6 cc / min di acqua, telaio in alluminio, 150 mm
  
FL-3839G
206.48
Stock: 2 settimane
 
8678 cc / min di aria 210 cc / min di acqua, telaio in alluminio, 150 mm
  
FL-3839ST
214.14
Stock: 5 settimane
 
16737 cc / min di aria 506 cc / min di acqua, telaio in alluminio, 150 mm
  
FL-3840G
228.64
Stock: 5 settimane
 
22536 cc / min di aria 541 cc / min di acqua, telaio in alluminio, 150 mm
  
FL-3840C
228.65
Stock: 5 settimane
 
59494 cc / min di aria 1,881 cc / min di acqua, telaio in alluminio, 150 mm
  
FL-3840ST
228.65
Stock: 1 settimana
 
41512 cc / min di aria 1,288 cc / min di acqua, telaio in alluminio, 150 mm
Tubo di misura 150 mm, acciaio inox 316
  
FL-3945G
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
18,6 cc / min di aria 0,196 cc / min di acqua, telaio inox 316, 150 mm
  
FL-3945ST
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 

This product is being discontinued refer to FL3600-FL3800-Series for a possible alternative.


61,8 cc / min di aria 0,956 cc / min di acqua, telaio inox 316, 150 mm
  
FL-3941G
393.18
Stock: 5 settimane
 
48,5 cc / min di aria 0,53 cc / min di acqua, telaio inox 316, 150 mm
  
FL-3941ST
393.18
Stock: 5 settimane
 
141,5 cc / min di aria 2,45 cc / min di acqua, telaio inox 316, 150 mm
  
FL-3961G
393.18
Stock: 5 settimane
 
92 cc / min di aria 0,85 cc / min di acqua, telaio inox 316, 150 mm
  
FL-3961ST
393.18
Stock: 5 settimane
 
263 cc / min di aria 4,7 cc / min di acqua, telaio inox 316, 150 mm
  
FL-3961C
393.18
Stock: 5 settimane
 
454 cc / min di aria 8,5 cc / min di acqua, telaio inox 316, 150 mm
  
FL-3902G
393.18
Stock: 5 settimane
 
374 cc / min di aria 5,5 cc / min di acqua, telaio inox 316, 150 mm
  
FL-3902ST
393.18
Stock: 5 settimane
 
814 cc / min di aria 20,4 cc / min di acqua, telaio inox 316, 150 mm
  
FL-3902C
393.18
Stock: 5 settimane
 
1222 cc / min di aria 33,7 cc / min di acqua, telaio inox 316, 150 mm
  
FL-3903G
393.18
Stock: 5 settimane
 
825 cc / min di aria 16,5 cc / min di acqua, telaio inox 316, 150 mm
  
FL-3903ST
393.18
Stock: 5 settimane
 
1682 cc / min di aria 46 cc / min di acqua, telaio inox 316, 150 mm
  
FL-3904G
393.18
Stock: 5 settimane
 
2313 cc / min di aria 53,5 cc / min di acqua, telaio inox 316, 150 mm
  
FL-3904G-HRV
550.46
Stock: 5 settimane
 
2313 cc / min di aria 53,5 cc / min di acqua con valvola di alta risoluzione attacco 16
  
FL-3904ST
393.18
Stock: 5 settimane
 
4562 cc / min di aria 130 cc / min di acqua, telaio inox 316, 150 mm
  
FL-3905G
393.18
Stock: 5 settimane
 
3807 cc / min di aria 84,3 cc / min di acqua, telaio inox 316, 150 mm
  
FL-3905ST
393.18
Stock: 5 settimane
 
7590 cc / min di aria 216,6 cc / min di acqua, telaio inox 316, 150 mm
  
FL-3939G
393.18
Stock: 5 settimane
 
8678 cc / min di aria 210 cc / min di acqua, telaio inox 316, 150 mm
  
FL-3939ST
393.18
Stock: 5 settimane
 
16,737 cc / min di aria 506 cc / min di acqua
  
FL-3939ST-HRV
550.46
Stock: 5 settimane
 
16,737 cc / min di aria 506 cc / min di acqua con valvola di alta risoluzione attacco 16
  
FL-3940G
405.28
Stock: 5 settimane
 
22,536 cc / min di aria 541 cc / min di acqua, telaio inox 316, 150 mm
  
FL-3940ST
405.29
Stock: 1 settimana
 
41512 cc / min di aria 1,288 cc / min di acqua, telaio inox 316, 150 mm
  
FL-3940ST-HRV
562.54
Stock: 5 settimane
 
41,512 cc / min di aria 1288 cc / min di acqua con valvola di alta risoluzione attacco 16
  
FL-3940C
405.29
Stock: 5 settimane
 
59494 cc / min di aria 1,81 cc / min di acqua, telaio inox 316, 150 mm
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo di tabelle di correlazione per aria e acqua e con istruzioni sul retro.
Il suffisso "G" indica il galleggiante in vetro, il suffisso "ST" indica il galleggiante in AISI 316, il suffisso "C" indica il galleggiante in carboloy, "SA" indica il galleggiante in zaffiro. Per le unità senza valvola, aggiungere il suffisso "-NV" al codice prodotto e sottrarre il costo per l'alluminio; sottrarre il costo per l'AISI 316.
La velocità di flusso minima è il 10% della velocità massima visualizzata.
Per la valvola a 16 giri, ad alta risoluzione, con stelo senza sollevamento per i flussometri ad area variabile da 150 mm, aggiungere il suffisso "-HRV" al codice prodotto e contattare la divisione vendite per i prezzi.
**Per la calibrazione NIST aggiungere il suffisso "-NIST AIR" al codice prodotto per il costo aggiuntivo per tubo, per gas, per galleggiante rispetto al prezzo. Aggiungere il suffisso "-NIST WATER" al codice prodotto per il costo aggiuntivo per tubo.
Per la pulizia dell'ossigeno aggiungere "-02CLEAN" al codice prodotto per il costo aggiuntivo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.