NUMERO VERDE 800 906 907 | INTERNAZIONALE +39 022 333 1521
Home >> Pressione, strain e... >> Strumentazione per l... >> Strumentazione per l...

Strumentazione per la calibrazione di pressione e di processo


Image of Strumentazione per la calibrazione di pressione e di processo

CL3001 CL3001
Calibratore da laboratorio.
Visualizzare i dettagli »
 
CL310<br> CL310

Calibratore multifunzione con funzione di documentazione portatile ad elevata precisione.
Visualizzare i dettagli »
DPG210-KIT
Pressure Calibration Kit
Visualizzare i dettagli »
 
Serie HPP Serie HPP
Pompe portatili di precisione per la calibrazione di pressione e del vuoto.
Visualizzare i dettagli »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

DWT1305 DWT1305
Deadweight Tester, 0.1% Accuracy, 15 to 10,000 psi Range
Visualizzare i dettagli »
 
DWT1327D DWT1327D
Gauge Calibration Kit
Visualizzare i dettagli »
PCL120 PCL120
Loop Calibrator, Precision
Visualizzare i dettagli »
 
PCL401 Miniature Loop Calibrator<BR>PCL422A Voltage Current Calibrator PCL401 Miniature Loop Calibrator
PCL422A Voltage Current Calibrator

Rugged, Handheld Calibrators
Visualizzare i dettagli »



MMV | 6 | 009
PRESSURE-D03