Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Calibratore da laboratorio.

CL3001

Calibratore da laboratorio. | CL3001

Calibratore da laboratorio.

Vedi tutti i modelli qui sotto

CE
  • Precisione di calibrazione 0,0025%.
  • Sorgente/lettura di termocoppia, RTD, tensione, corrente e pressione.
  • Profili RTD e SPRT personalizzabili.
  • Controllo remoto RS232, USB e IEEE-488.
  • Canale di misurazione isolato.
  • Include certificato con dati di calibrazione.
Materiale di precisione di calibrazione e riferimento punto freddo - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul calibratore.

Il calibratore OMEGA™ CL3001 è un calibratore preciso per temperatura, CC e pressione, dotato di un set completo di funzioni, progettato per le applicazioni in Ricerca & Sviluppo, di produzione e per laboratori di calibrazione. La semplice progettazione e la facilità di funzionamento delle unità consentono agli utenti di familiarizzare velocemente con le sue operazioni e con le sue caratteristiche. Le funzioni che permettono di risparmiare tempo, come la capacità di salvare, richiamare e ripetere automaticamente tra i punti di impostazione per ogni intervallo di uscita, la capacità di immettere curve RTD definibili dall'utente ed una completa interfaccia remota sono alcune fra le principali caratteristiche offerte dal modello CL3001.
Il modello CL3001 include un canale di misurazione isolato comprendente due gamme di tensioni: 10 V e 100 V CC, intervallo da 0 a 52 mA. La misurazione isolata comprende l'alimentazione a 24 V CC, con precisione dell'ordine dello 0,005% della lettura per gli intervalli di tensione. Misurando la pressione con un adattatore per modulo di pressione PCL-PMA, il modello CL3001 funzionerà con tutti i moduli di pressione OMEGA PCL-PM. Per informazioni su questi dettagli, vedere le specifiche di PCL1200 sul sito it.omega.com/pcl1200.

CARATTERISTICHE.

Precisione: dichiarata in termini di incertezza assoluta per la durata di 1 anno. I valori della termocoppia includono la compensazione di giunzione fredda. I valori dichiarati sono i migliori per l'intervallo e le funzioni indicati. Per un'analisi di ogni intervallo consultare il manuale nel sito it.omega.com/cl3001.
Display: il display di ingresso/uscita primario e il display del canale di misurazione isolato hanno campi di 2 righe e 16 caratteri ciascuno.
Unità di temperatura: selezionabile dall'utente, °F/°C.
Comunicazione: RS232, IEE-488 (31 indirizzi disponibili).
Ambiente di esercizio: minore dellྌ% UR, da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F), temperatura cal da 18 a 28 °C (da 64 a 82 °F).
Alimentazione: 100 V/120 V o 220 V/240 V, ±10%, frequenza di linea da 47 a 63 Hz.
Dimensioni: 13,3 cm A (5,25") oltre a 2,9 cm (1,15") per larghezza con piedini allargati, larghezza rack standard 48,3 cm (19") 30,0 cm P (11,81") complessiva.
Peso:
includono salvataggio, richiamo e ciclo automatico attraverso i punti di impostazione per ogni intervallo di uscita, la possibilità di immettere curve definibili dall'utente e set di comandi per interfaccia remota.

ORDINAZIONE.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
CL3001
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Calibratore di precisione laboratorio
Accessori
  
PCL-PMA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Adattatore per modulo di pressione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CL-300-CABLE-J-2
CL-300-CABLE-J-2
€17.16
Stock: 5 settimane
 
Cavi di estensione termocoppia, tipo J
  
TAC-CAB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0,9 m (3') cavi di test
  
PCL422-TL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
cavi di test impilabili
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.