Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 )


Visualizzare e confrontare le specifiche del modello RTD.

EWSE
EWSE
Sensore di temperatura robusto e resistente agli agenti atmosferici.
ACQUISTARE ORA »
Serie P, J, K, T, N
Serie P, J, K, T, N
Sonde a termocoppia e Pt100 per applicazioni industriali e di laboratorio. Diametri da 2 a 6 mm
ACQUISTARE ORA »
serie PRS-TW-M12 di sensori RTD igienici
serie PRS-TW-M12 di sensori RTD igienici
Sensore Pt100 rimovibile e pozzetto termico RTD igienici, con connettore M12 per l'uso in processi puliti (CIP Clean-In-Place).
ACQUISTARE ORA »
Serie PR-21
Serie PR-21
Sensore RTD con connettore M12 per controllo di processo e applicazioni di test e misurazione.
ACQUISTARE ORA »
Serie PR-22
Serie PR-22
Sonde RTD con connettori M12 saldati
Dimensioni standard e metriche

ACQUISTARE ORA »
Serie PRS-S-NB9W
Serie PRS-S-NB9W
Gruppi RTD per applicazioni sanitarie per impieghi standard con testa di protezione.
ACQUISTARE ORA »
Serie UWTC-NB9, UWRTD-NB9
Serie UWTC-NB9, UWRTD-NB9
Gruppi sonda/ trasmettitore wireless per termocoppie e RTD. Per applicazioni industriali.
ACQUISTARE ORA »

Sensore RTD ad attacco filettato per tubazioni.
ACQUISTARE ORA »
SA1-RTD
SA1-RTD
RTD di design avanzato a montaggio superficiale che assicura precisione di Classe A.
Unità da applicare o incollare al dispositivo di destinazione.

ACQUISTARE ORA »
Serie B-P, B-J, B-K, B-T, B-N
Serie B-P, B-J, B-K, B-T, B-N
Gruppi Pt100 e termocoppie con testa DIN B per applicazioni industriali.
ACQUISTARE ORA »
serie HSRTD
serie HSRTD
Sensori RTD ermeticamente sigillati.
ACQUISTARE ORA »
Serie PRMAG
Serie PRMAG
Sensori RTD/Pt100 ad attacco magnetico.
ACQUISTARE ORA »

Sensori RTD—A risposta rapida, elemento RTD esposto con conduttori isolati con fibra di vetro.
ACQUISTARE ORA »

Sensori RTD per la temperatura dell'aria.
ACQUISTARE ORA »
DTG-RTD100 Series
DTG-RTD100 Series
Termometro digitale RTD. Involucro in AISI 316 per applicazioni sanitarie, di lavaggio e marine.
ACQUISTARE ORA »
EWSA Series
EWSA Series
Air Temperature Sensor for Indoor and Outdoor Use
ACQUISTARE ORA »
Nuovo
F2020
F2020
Elementi RTD in Platino a Film Sottile. Pt100 e Pt1000 ohm, 2 x 2 mm
ACQUISTARE ORA »
F3105, W2100, W2200, F3100, WS81
F3105, W2100, W2200, F3100, WS81
Elementi RTD OMEGA™ a film sottile Classe "A".
ACQUISTARE ORA »
FTWF
FTWF
Pozzetti prefabbricati con pressacavo di compressione
ACQUISTARE ORA »
M12TX
M12TX
Trasmettitore di Temperatura M12 con 100Ω RTD
ACQUISTARE ORA »
M12TXC
M12TXC
Trasmettitori di Temperatura M12 per RTD Compatti e Programmabili
ACQUISTARE ORA »
M12TXSS
M12TXSS
Trasmettitori di Temperatura M12 in Acciaio Inox per RTD
ACQUISTARE ORA »
PRTXI
PRTXI
Industrial RTD Probe with IO-Link, 4-20mA, and Switched Output
ACQUISTARE ORA »
PRTXS
PRTXS
Sanitary RTD Probe with IO-Link, 4-20mA, and Switched Output
ACQUISTARE ORA »
RTD-809
RTD-809
Sensori RTD incapsulati.
ACQUISTARE ORA »
RTD-HVAC-PROBE
RTD-HVAC-PROBE
RTD Immersion Probe Ideal for HVAC and Building Management
ACQUISTARE ORA »
Sensore di Temperatura RTD Product Finder
Sensore di Temperatura RTD Product Finder
Product Finder per RTD - È il modo più semplice per scorrere la nostra selezione di RTD per trovare il prodotto giusto per la sua applicazione
ACQUISTARE ORA »
Serie M12-HANDLE
Serie M12-HANDLE
Impugnatura di sonda
per sensori di temperatura M12

ACQUISTARE ORA »
Serie M12C
Serie M12C
Gruppi di cavi Micro-CC per sonde, sensori e trasmettitori
ACQUISTARE ORA »
Serie M12CFM-RTD
Serie M12CFM-RTD
Cavi M12 con connettori montabili sul campo per sensori a resistenza (RTD)
Per adattamento sul campo e requisiti speciali

ACQUISTARE ORA »
Serie M8/M12
Serie M8/M12
Connettori M8 e M12 montabili sul campo
ACQUISTARE ORA »
Serie PR-11
Serie PR-11
Sonde RTD con terminazione a cilindretto sigillato.
ACQUISTARE ORA »
Serie PR-23
Serie PR-23
Sonde RTD con connettori M8 pressofusi. Dimensioni standard e metriche.
ACQUISTARE ORA »
Serie PR-24
Serie PR-24
Sensori di temperatura RTD con connettori micro DIN.
ACQUISTARE ORA »
Serie PR-25CU
Serie PR-25CU
Sensore RTD con punta in rame per risposta rapida
ACQUISTARE ORA »
Serie PR-26
Serie PR-26
Sensore RTD con connettore M12 per controllo di processo e applicazioni di test e misurazione
ACQUISTARE ORA »
Nuovo
Serie PR-26
Serie PR-26
Sensore RTD con connettore M12
per applicazioni di controllo di processo, test e misurazione

ACQUISTARE ORA »
Serie PR-31
Serie PR-31
Sonde RTD piegabili e resistenti alle vibrazioni con connettore M12 saldati ad alta temperatura
ACQUISTARE ORA »
Nuovo
Serie SA1-RTD-B confezione da 3.
Serie SA1-RTD-B confezione da 3.
RTD superficiali di facile utilizzo, offrono soluzioni flessibili per la misurazione di superfici.
ACQUISTARE ORA »
Serie SLK/SLF
Serie SLK/SLF
Raccordi a Molla per Sonde con Diametro da 1/4"
ACQUISTARE ORA »
SRTD-1 e SRTD-2
SRTD-1 e SRTD-2
Elementi RTD cementabili per misurazioni su superfici
ACQUISTARE ORA »
UHF-HFS-Series
UHF-HFS-Series
Sensore di flusso termico economico grande
ACQUISTARE ORA »

Sensori RTD per usi industriali generici (Classe B). In pratica confezione da 3 pezzi.
ACQUISTARE ORA »
 

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

P-M and P-L Series
P-M and P-L Series
Ultra Precise RTD Sensors for Industrial Applications
ACQUISTARE ORA »
PR-10
PR-10
RTD Probe with Insulated Wire and Shrink-Tube Support
ACQUISTARE ORA »
PR-10-BX
PR-10-BX
Discontinued - RTD Probe with Insulated Wire and BX Armored Cable
ACQUISTARE ORA »
PR-10-SB
PR-10-SB
Discontinued - RTD Probe with Stainless Steel Overbraid
ACQUISTARE ORA »
PR-12
PR-12
RTD Probe with Cast Iron Protection Head
ACQUISTARE ORA »
PR-13
PR-13
RTD Probe with Standard Connector
ACQUISTARE ORA »
PR-14
PR-14
RTD Probe with Miniature Aluminum Protection Head
ACQUISTARE ORA »
PR-15
PR-15
RTD Probe with Large Terminal Block
ACQUISTARE ORA »
PR-16
PR-16
RTD Utility Handle Probe
ACQUISTARE ORA »
PR-17
PR-17
RTD Probe with Miniature Connector
ACQUISTARE ORA »
PR-18
PR-18
Industrial RTD Probe with Aluminum Protection Head
ACQUISTARE ORA »
PR-19
PR-19
RTD Probe with Submini Aluminum Protection Head
ACQUISTARE ORA »
PRS-TMM12 Series
PRS-TMM12 Series
3-A Approved Sanitary Probes with Integral Transmitter and M12 Connector
ACQUISTARE ORA »
PRS-TW-NB9W Series
PRS-TW-NB9W Series
Sanitary RTD Sensor with Thermowell/ Removable Sensor/ Connection Head For Use in Clean-In-Place (CIP) Processes
ACQUISTARE ORA »
PRTF-10 Series
PRTF-10 Series
General Purpose RTD Sensor Probe with PFA Insulated and Jacketed Cables
ACQUISTARE ORA »
PRTF-11 Series
PRTF-11 Series
RTD Probes with Transition Fittings, Strain Relief Springs and PFA Insulated Cables
ACQUISTARE ORA »
RTD-(*)-1PT100K2515
RTD-(*)-1PT100K2515
RTD Elements with 36 Inch Lead Wire - 2, 3 and 4 Wire Lead Configurations
ACQUISTARE ORA »
RTD-(*)-1PT100K2528
RTD-(*)-1PT100K2528
RTD Elements with 36 Inch Lead Wire - 2, 3 and 4 Wire Lead Configurations
ACQUISTARE ORA »
RTD-(*)-F3102
RTD-(*)-F3102
RTD Elements with 36 Inch Lead Wire and 2, 3 or 4 Wire Lead Configurations
ACQUISTARE ORA »
RTD-2  (Class B) 5-Pack Series
RTD-2 (Class B) 5-Pack Series
RTD PT100 Sensor Probe with Lead Wires (5-Pack)
ACQUISTARE ORA »
RTDM12
RTDM12
Compact RTD Temperature Sensors
ACQUISTARE ORA »
5 Pack RTD Elements
5 Pack RTD Elements
OMEGA™ Thin Film DIN Class B Elements
ACQUISTARE ORA »
PR-SL Series
PR-SL Series
Spring Loaded Platinum RTD Probes With Connection Heads for Use in Thermowells
ACQUISTARE ORA »
PRS-CB Series
PRS-CB Series
Sanitary RTD Sensors with Integral Cables for use in CIP Clean-In-Place Applications
ACQUISTARE ORA »
PRS-M12 Series
PRS-M12 Series
3-A Sanitary RTD Sensor with M12 Connector for use in Sanitary or Hygienic Clean-In-Place (CIP) Applications
ACQUISTARE ORA »
PRTF-12, PRTF-14, PRTF-18, PRTF-19  Series
PRTF-12, PRTF-14, PRTF-18, PRTF-19 Series
Platinum RTD Sensors With Industrial Protection Heads
ACQUISTARE ORA »
PRTF-13 Series
PRTF-13 Series
Platinum RTD Probe with pt100 Ohm Thin Film DIN Platinum RTD Element and 3 Prong Heavy Duty Connector
ACQUISTARE ORA »
PRTF-16 Series
PRTF-16 Series
Platinum RTD With Utility Handle
ACQUISTARE ORA »
PRTF-17 Series
PRTF-17 Series
Platinum RTD Probes with 100 Ohm Thin Film RTD Element and 3 Prong Miniature Connector
ACQUISTARE ORA »
PRTF10-E-BX Series
PRTF10-E-BX Series
General Purpose RTD Probes with Fiberglass Insulated Cables and Stainless Steel BX Armor Hose
ACQUISTARE ORA »
PRTF10-E-GG Series
PRTF10-E-GG Series
General Purpose RTD Probes with Fiberglass Insulated Cable
ACQUISTARE ORA »
PRTF10-E-SB Series
PRTF10-E-SB Series
General Purpose RTD Probes with Stainless Steel Braided Fiberglass Insulated and Jacketed Cables
ACQUISTARE ORA »
PRTF11-E-BX
PRTF11-E-BX
RTD Probes with Transitions and Stainless Steel BX Armor Cable for Industrial Applications
ACQUISTARE ORA »
PRTF11-E-GG
PRTF11-E-GG
RTD Probes with Transitions, Strain Relief Springs and Fiberglass Insulated and Jacketed Cables
ACQUISTARE ORA »
PRTF11-E-SB Series
PRTF11-E-SB Series
RTD Probes with Transitions, Strain Relief Springs and Fiberglass Insulated & Jacketed Stainless Steel Braided Cables
ACQUISTARE ORA »
SA2C and SA2F Series
SA2C and SA2F Series
Flexible Molded RTD Surface Sensors
ACQUISTARE ORA »
PR-12-RP Series
PR-12-RP Series
Replacement Pt100 RTD Probes for Connection Head Assemblies
ACQUISTARE ORA »
PRCTL Series
PRCTL Series
Cut To Length RTD PT100 Sensor Probe For Field Adaptable Applications
ACQUISTARE ORA »
PRCU Series
PRCU Series
Fast Response Copper Tip RTD Sensors 100 Ohm Class A DIN Platinum Element
ACQUISTARE ORA »
PRS Series
PRS Series
Integral Plastic Handle RTD Probes
ACQUISTARE ORA »
PRTF-12-RP Series
PRTF-12-RP Series
Replacement Pt100 RTD Probes for Connection Head Assemblies
ACQUISTARE ORA »
PRTFCU Series
PRTFCU Series
Fast Response Copper Tip Thin Film RTD Sensors
ACQUISTARE ORA »
PRX Series
PRX Series
Quick Disconnect Handle Probes
ACQUISTARE ORA »
TFD
TFD
Thin Film Detector - Flat RTD Element
ACQUISTARE ORA »
UWRTD-NB9W Series
UWRTD-NB9W Series
Wireless RTD Probe/Transmitter Assembly for Use in Sanitary Applications
ACQUISTARE ORA »
1PT100KN and 2PT100KN
1PT100KN and 2PT100KN
Ceramic Wire Wound Platinum RTD Elements - Class A, Class 1/3B and Class 1/10B
ACQUISTARE ORA »
M12CM-RTD
M12CM-RTD
High Temperature M12 Extension Cables
ACQUISTARE ORA »
M8C
M8C
M8C Extension Cables
ACQUISTARE ORA »
PR-10 Metric
PR-10 Metric
Metric RTD Probe with Insulated Wire and Shrink-Tube Support
ACQUISTARE ORA »
PR-11-Metric
PR-11-Metric
Metric RTD Probe with Insulated Wire and Metal Strain Relief
ACQUISTARE ORA »
PR-11-RG
PR-11-RG
Rugged RTD Probe with Insulated Wire and Metal Strain Relief
ACQUISTARE ORA »
PR-21SL-M12 Series
PR-21SL-M12 Series
Spring Loaded RTD | Vibration Resistant with M12 Connector for use in Thermowells
ACQUISTARE ORA »
PR-25AP series
PR-25AP series
Air Temperature RTD Probe with M12 Connector
ACQUISTARE ORA »
PR-26SL
PR-26SL
Spring Loaded RTD Sensors with M12 Connectors
ACQUISTARE ORA »
PR-31SL
PR-31SL
Spring Loaded RTD Sensors with Molded M12 Connectors For Use in Thermowells
ACQUISTARE ORA »
RTD-800 Series
RTD-800 Series
Precision RTD Probes Specialized for Laboratory Applications
ACQUISTARE ORA »
RTD-831-Series
RTD-831-Series
Bolt-On RTD Sensor with Aluminum Flag Housing
ACQUISTARE ORA »
RTD-850
RTD-850
RTD Sensor with Miniature Threaded Housing
ACQUISTARE ORA »
RTD-NPT
RTD-NPT
RTD Pipe Plug Probe with NPT Fitting
ACQUISTARE ORA »
TA3 and TA4
TA3 and TA4
Miniature Connectors for RTD's and Thermistors Series "T"
ACQUISTARE ORA »
TX-M12-RTD Series
TX-M12-RTD Series
Mini RTD Temperature Transmitter With M12 Connectors
ACQUISTARE ORA »
1PT100G, 2PT100G
1PT100G, 2PT100G
Glass Wire Wound Platinum RTD Elements - Class B
ACQUISTARE ORA »
UWRTD-S-2 Wireless Transmitter
UWRTD-S-2 Wireless Transmitter
Wireless RTD Transmitter - Polypropylene Construction Ideal for Wash-down, Outdoor, Sanitary or Marine Environments
ACQUISTARE ORA »
BTTF Series
BTTF Series
Extruder Thin Film RTD Probes with Bayonet Fittings
ACQUISTARE ORA »
CF-000-RTD, BT-000-RTD, CF-090-RTD and BT-090-RTD
CF-000-RTD, BT-000-RTD, CF-090-RTD and BT-090-RTD
Extruder RTD Probes, Compression Fitting and Bayonet Styles
ACQUISTARE ORA »
CFTF Series
CFTF Series
Extruder Thin Film RTD Probes with Compression Fittings
ACQUISTARE ORA »
OTP Series
OTP Series
3-Prong Standard Size Round Pin Connector for Thermocouple, RTD and 3-Wire Thermistor
ACQUISTARE ORA »
PIK & PUK Series DIN Rail Terminal Blocks
PIK & PUK Series DIN Rail Terminal Blocks
Sensor and Multi-Level DIN Rail Terminal Blocks with Screw Connection. Ideal for 2-& 3-wire RTDs.
ACQUISTARE ORA »
RTD-810
RTD-810
RTD Sensors Fluid Immersion High-Accuracy
ACQUISTARE ORA »
RTD-860
RTD-860
Precision RTD Probes for Lab Applications
ACQUISTARE ORA »
RTD-870 and RTD-880
RTD-870 and RTD-880
Industrial RTD Probes for Air, Gas and Liquid Measurement
ACQUISTARE ORA »
BRLK and SSLK
BRLK and SSLK
OMEGALOK™ Compression Fittings
ACQUISTARE ORA »
EI1510101/RTD Probe Model Number
EI1510101/RTD Probe Model Number
PFA-Coated RTD Probes for Harsh Chemical Applications
ACQUISTARE ORA »
NB Sanitary Series
NB Sanitary Series
Connection Heads for Thermocouples and RTDs in Sanitary Applications
ACQUISTARE ORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.