€93,29 P-M-A-6-100-0-TS-2
Descrizione
Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sulla termocoppia.Le sonde di temperatura di Omega per applicazioni industriali e di laboratorio sono progettate per una grande varietà di tipologie di guaine e di raccordi di montaggio per essere utilizzate in molte applicazioni di misura.
In base alle vostre richieste sono disponibili le seguenti possibilità di configurazione: terminale guiana chiusa o aperta, precisione, lunghezza sonda, differenti filettature, materiale del cavo nella versione schermata e non.
Le opzioni disponibili sono riassunte nella tabella qui sotto ed i modelli più popolari sono elencati per l'acquisto nella tabella a metà pagina. Per gli altri modelli si prega di utilizzare la scheda pdf per comporre tramite il codice prodotto il tipo di sensore che più si adegua alle vostre esigenze utilizzando la tabella "ordinazione con codice prodotto" oppure contattate il nostro dipartimento delle vendite.
| Tipo di sensore | Modello |
Precisione | Diametro guiana | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
P = Pt100 P10 = Pt1000 J = Tipo termocoppia J K = Tipo termocoppia K T = Tipo termocoppia T N = Tipo termocoppia N |
M = Terminale guiana chiusa L = Terminale guiana aperta H = Sonda con manico EH = Sonda con manico con estremità di penetrazione |
Pt100: (4 fili) B = Classe B A = Classe A (no per diametro 2 mm) 1/3 = 1/3 DIN (no per diametro 2 mm) Termocoppia: 1 = Classe 1 |
6 = 6mm 3 = 3mm 2 = 2mm |
|||
| Lunghezza guiana | Attacco di processo | Isolamento conduttori o connettori |
Lunghezza del cavo | |||
| 5-200 mm 201-500 mm |
|
M12 - Spina M12. Senza cavo P - PVC S - Silicone T - Neoflon® FEP G - Fibra di vetro PS - PVC schermato TS - PFA schermato GS - Fibra di vetro schermata |
XM - Lunghezza cavo in metri
|
Ordina per Codice Prodotto