Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Sonde termocoppia per applicazioni speciali


Questi sensori speciali e relativi assemblati includono tubi cavi di basso costo, termocoppie con vernice a polveri epossidiche e termocoppie a stile impugnatura, profili di sonde per la calibrazione, stili industriali, sonde per autoclave, sonde robuste per penetrazione difficile, sensori a montaggio a pannello e molto altro ancora!

Serie (*)-G1/4
Serie (*)-G1/4
Robusta sonda con termocoppia ad attacco filettato per tubazione.
ACQUISTARE ORA »
Serie P, J, K, T, N
Serie P, J, K, T, N
Sonde a termocoppia e Pt100 per applicazioni industriali e di laboratorio. Diametri da 2 a 6 mm
ACQUISTARE ORA »
Serie U-MAGNET
Serie U-MAGNET
Termocoppie di superficie ad attacco magnetico.
ACQUISTARE ORA »
88310(*) Series
88310(*) Series
Low Profile Penetration Thermocouple Probe with Hypodermic Tip: Model Numbers 88310K and 88310E
ACQUISTARE ORA »
88311(*) & 88312 Heavy Duty Penetration Probes
88311(*) & 88312 Heavy Duty Penetration Probes
Rugged Penetration Thermocouple Probes with Extra Heavy Wall &"T" Handle
ACQUISTARE ORA »
BLMI Series
BLMI Series
Mineral Insulated Metal Sheath Thermocouple Probes with Bare Leads
ACQUISTARE ORA »
HYP5, SMP-NP, SMP-RT, SMP-AP, SMP-HT and 88000-RSC
HYP5, SMP-NP, SMP-RT, SMP-AP, SMP-HT and 88000-RSC
Quick Connect Surface Thermocouple Probes with Miniature Connectors, Retractable Cable and Utility Handle
ACQUISTARE ORA »
PP3, PP6, and PP10 Series
PP3, PP6, and PP10 Series
Thermocouple Profile Probes Made from High-Accuracy Special Limits-of-Error Wire (SLE)
ACQUISTARE ORA »
Serie 5LSC, 5SRTC e 5SC.
Serie 5LSC, 5SRTC e 5SC.
Termocoppie isolate pronte all'uso.
ACQUISTARE ORA »
serie HSTC
serie HSTC
Termocoppia ermeticamente sigillata.
ACQUISTARE ORA »
Serie M12CFM-TC<br>Inizia da
Serie M12CFM-TC
Inizia da

Cavi M12 con Connettori montabili sul campo per termocoppie
Per adattamento sul campo e requisiti speciali

ACQUISTARE ORA »
Serie M12LCP
Serie M12LCP
Sonde con termocoppia
Sonde con connettori saldati M12 per alte temperature. Dimensioni standard e metriche

ACQUISTARE ORA »
Serie M12M
Serie M12M
Sonde per termocoppia con connettori M12 incorporati, in dimensioni imperiali e metriche.
ACQUISTARE ORA »
Serie M8/M12
Serie M8/M12
Connettori M8 e M12 montabili sul campo
ACQUISTARE ORA »
Serie M8C e M12C
Serie M8C e M12C
Cavo di prolunga M8 e M12 per termocoppia con connettore incorporato
ACQUISTARE ORA »
Serie M8M
Serie M8M
Sonde per termocoppia
con connettori M8 incorporato, in dimensioni imperiali e metriche.

ACQUISTARE ORA »
Serie SLK/SLF
Serie SLK/SLF
Raccordi a Molla per Sonde con Diametro da 1/4"
ACQUISTARE ORA »
TC-(*)-NPT Series
TC-(*)-NPT Series
Rugged Pipe Plug Thermocouple Probe with 1/4 or 1/8NPT Fitting
ACQUISTARE ORA »
TC-(*)-NPT-G-36-DUAL and RTD-(*)-36-DUAL Series
TC-(*)-NPT-G-36-DUAL and RTD-(*)-36-DUAL Series
Dual Thermocouple or RTD Pipe Plug Probe with Threaded Fitting
ACQUISTARE ORA »
TCCTL Series
TCCTL Series
Field Adjustable Length Thermocouple Probe
ACQUISTARE ORA »
TCS-H-CB-120 Hygienic Thermocouples
TCS-H-CB-120 Hygienic Thermocouples
Hygienic Thermocouple Sensor With Integral Cable
ACQUISTARE ORA »
TCS-H-NB9W Hygienic Thermocouple Probes
TCS-H-NB9W Hygienic Thermocouple Probes
3-A Sanitary Thermocouple Sensors with Polypropylene Connection Head
ACQUISTARE ORA »
Termocoppie Product Finder
Termocoppie Product Finder
Product Finder per Termocoppie - È il modo più semplice per scorrere la nostra selezione di sensori a termocoppia per trovare il prodotto giusto per la sua applicazione
ACQUISTARE ORA »
TJ36  ACL Series
TJ36 ACL Series
Autoclave Probe with Stainless Steel Transition Model Numbers TJ36-(*)-116G-(*)-ACL
ACQUISTARE ORA »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

88313
88313
Heavy Duty Thermocouple Penetration Probe
ACQUISTARE ORA »
88L40K and 88L75K
88L40K and 88L75K
Leaf Surface Temperaure Probe - for Instant Measurement of Flat Surfaces
ACQUISTARE ORA »
FTP-PROBE
FTP-PROBE
Flow Through Temperature Sensor
ACQUISTARE ORA »
HTTC36-(*) Series
HTTC36-(*) Series
Hollow Tube Thermocouple Probe
ACQUISTARE ORA »
M12 Series Probes
M12 Series Probes
Thermocouple Probes With and Without Mounting Threads and M12 Connectors
ACQUISTARE ORA »
M12-TC-SL Series
M12-TC-SL Series
M12 Thermocouple Sensors for Spring Loading in Thermowells
ACQUISTARE ORA »
RAT-QD Series
RAT-QD Series
High Temperature Platinum Thermocouple Assemblies with Ceramic Protection Tube and Connector
ACQUISTARE ORA »
RAT-TJ Series
RAT-TJ Series
Transition Joint Platinum Thermocouple Assemblies and Ceramic Protection Tube
ACQUISTARE ORA »
SP-HF-K Series
SP-HF-K Series
High Temperature Foundry Thermocouple Probes
ACQUISTARE ORA »
STC-100 Series
STC-100 Series
Surface Temperature Connector/Sensor
ACQUISTARE ORA »
STS-2X
STS-2X
Solder Iron Measuring Module with Sensor Head Element
ACQUISTARE ORA »
TCV-CB Series
TCV-CB Series
Vacuum Thermocouple Sensors With KF Style Flanges and Integral Cables
ACQUISTARE ORA »
TCV-M12 Series
TCV-M12 Series
Vacuum Thermocouple Sensors With KF Style Flanges and M12 Connection
ACQUISTARE ORA »
TRP Probes
TRP Probes
TRP Temperature Reference Probes for Thermocouple Calibration
ACQUISTARE ORA »
VIP Series
VIP Series
Veterinary Implantation Probes for Thermocouples, RTDs, and Thermistors
ACQUISTARE ORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.