Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Quick Connect Surface Thermocouple Probes with Miniature Connectors, Retractable Cable and Utility Handle

HYP5, SMP-NP, SMP-RT, SMP-AP, SMP-HT and 88000-RSC

Quick Connect Surface Thermocouple Probes with Miniature Connectors, Retractable Cable and Utility Handle | HYP5, SMP-NP, SMP-RT, SMP-AP, SMP-HT and 88000-RSC

58,93 JMQSS-125G-6

  • Various Probe Styles Available
  • J, K, T and E Calibrations Available
  • Fast Interchangeability
  • Made from Special Limits of Error Material
  • 0.3 m (1') Retractable Cable Stretches to 1.5 m (5')
  • Penetration and Surface Measurement Styles Available
  • Easy to Use Quick Change Handle Design with Retractable Cord
  • Also Available as a Complete Kit
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Code  Model  Description 
A HYP5 Series Hypodermic probe intended to be used for laboratory, industrial and natural science uses. Tip rated to 200°C
B SMP-NP Penetration probe conical tip designed for penetration into semi-frozen objects. Tip rated to 925°C;
C SMP-RT Reduced tip fast response probe. 1/8 to 1/16 inch diameter at tip. Tip rated to 925°C
D SMP-AP Air probe;drilled end exposes bead to air flow for fast measurements. Tip rated to 260°C
E (*)MQSS-125-G-6 General purpose immersion probe. 1/8 inch diameter, 304SS Tip rated to 260°C
F SMP-HT Series Ceramic tip probe feature as spring loaded thermocouple to insure consistent readings, 304SS housing, 31.8mm long tip rated to 650°C
G 88000 Series Quick-connect handle with integral locking mechanism secures any miniature probe handle in use.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HYP5-21-1-1/2-K-G-SMPW
HYP5-21-1-1/2-K-G-SMPW
114,07
Stock: 4 settimane
 
Hypodermic probe(style A), K type thermocouple
  
HYP5-21-1-1/2-J-G-SMPW
114,07
Stock: 1 settimana
 
Hypodermic probe(style A), J type thermocouple
  
HYP5-21-1-1/2-T-G-SMPW
119,23
Stock: 4 settimane
 
Hypodermic probe(style A), T type thermocouple
  
HYP5-21-1-1/2-E-G-SMPW
119,23
Stock: 4 settimane
 
Hypodermic probe(style A), E type thermocouple
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMP-NP-K-125G-6
SMP-NP-K-125G-6
74,58
Stock: 1 settimana
 
Penetration probe(style B), K type thermocouple
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMP-NP-J-125G-6
SMP-NP-J-125G-6
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Penetration probe(style B), J type thermocouple
  
SMP-NP-T-125G-6
73.87
Stock: 4 settimane
 
Penetration probe(style B), T type thermocouple
  
SMP-NP-E-125G-6
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Penetration probe(style B) , E type thermocouple
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMP-RT-K-125G-6
SMP-RT-K-125G-6
92.62
Stock: 1 settimana
 
Reduced tip fast response probe(style C), K type thermocouple
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMP-RT-J-125G-6
SMP-RT-J-125G-6
91.96
Stock: 4 settimane
 
Reduced tip fast response probe(style C), J type thermocouple
  
SMP-RT-T-125G-6
96.81
Stock: 1 settimana
 
Reduced tip fast response probe(style C), T type thermocouple
  
SMP-RT-E-125G-6
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Reduced tip fast response probe(style C), E type thermocouple
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMP-AP-K-125E-6
SMP-AP-K-125E-6
121.55
Stock: 1 settimana
 
Air probe(style D), K type thermocouple
  
SMP-AP-J-125E-6
120.68
Stock: 4 settimane
 
Air probe(style D), J type thermocouple
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMP-AP-T-125E-6
SMP-AP-T-125E-6
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Air probe(style D), T type thermocouple
  
SMP-AP-E-125E-6
112.36
Stock: 4 settimane
 
Air probe(style D), E type thermocouple
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con KMQSS-125G-6
KMQSS-125G-6
61.74
Stock: 1 settimana
 
General purpose immersion probe(style E), K type thermocouple
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con JMQSS-125G-6
JMQSS-125G-6
58.93
Stock: 1 settimana
 
General purpose immersion probe(style E), J type thermocouple
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TMQSS-125G-6
TMQSS-125G-6
58.50
Stock: 1 settimana
 
General purpose immersion probe(style E), T type thermocouple
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con EMQSS-125G-6
EMQSS-125G-6
62.80
Stock: 1 settimana
 
General purpose immersion probe(style E), E type thermocouple
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMP-HT-K-6
SMP-HT-K-6
114.03
Stock: 4 settimane
 
Ceramic tip probe(style F), K type thermocouple
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMP-HT-J-6
SMP-HT-J-6
118.36
Stock: 4 settimane
 
Ceramic tip probe(style F), J type thermocouple
  
SMP-HT-E-6
114.21
Stock: 4 settimane
 
Ceramic tip probe(style F), E type thermocouple
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 88000-K-RSC-SMPW-M
88000-K-RSC-SMPW-M
58.83
Stock: 4 settimane
 
Quick-connect handle with integral locking mechanism(style G), K type thermocouple
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 88000-J-RSC-SMPW-M
88000-J-RSC-SMPW-M
54.86
Stock: 1 settimana
 
Quick-connect handle with integral locking mechanism(style G), J type thermocouple
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 88000-T-RSC-SMPW-M
88000-T-RSC-SMPW-M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Quick-connect handle with integral locking mechanism(style G), T type thermocouple
  
88000-E-RSC-SMPW-M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Quick-connect handle with integral locking mechanism(style G) ,E type thermocouple
  
TK-3-K
760.30
Stock: 4 settimane
 
Quick-connect probe kit, includes all styles shown A-G, type K thermocouple
  
TK-3-J
540.37
Stock: 4 settimane
 
Quick-connect probe kit, includes all styles shown A-G, type J thermocouple
  
TK-3-E
528.42
Stock: 4 settimane
 
Quick-connect probe kit, includes all styles shown A-G, type E thermocouple
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.