Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Sonde con termocoppia
Sonde con connettori saldati M12 per alte temperature. Dimensioni standard e metriche

Serie M12LCP

Sonde con termocoppiaSonde con connettori saldati M12 per alte  temperature. Dimensioni standard e metriche | Serie M12LCP

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Calibrazioni termocoppie tipo J, K, T, E
  • Configurazioni ad elemento singolo e doppio
  • Giunzioni senza messa a terra
  • Intervallo di temperatura del connettore da -50 a 260 °C (da -58 a 500 °F)
  • Connettore stampato M12 a 4 pin IP65
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Standard
  
M12LCP-JSS-1/8-U-0600
123.21
Stock: 4 settimane
 
Probe Lunghezza 6 ", diametro 1/8, calibrazione termocoppie J, Materiale guaina 304 SST
  
M12LCP-JSS-1/8-U-1200
116.31
Stock: 4 settimane
 
Sonda Lunghezza 12 ", diametro 1/8, calibrazione termocoppie J, Materiale guaina 304 SST
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12LCP-JSS-1/4-U-0600
M12LCP-JSS-1/4-U-0600
114.66
Stock: 1 settimana
 
Probe Lunghezza 6 ", diametro 1/4, calibrazione termocoppie J, Materiale guaina 304 SST
  
M12LCP-JSS-1/4-U-1200
122.49
Stock: 4 settimane
 
Sonda Lunghezza 12 ", diametro 1/4, calibrazione termocoppie J, Materiale guaina 304 SST
  
M12LCP-KSS-1/8-U-0600
105.36
Stock: 1 settimana
 
Probe Lunghezza 6 ", diametro 1/8, calibrazione termocoppie K, Materiale guaina 304 SST
  
M12LCP-KSS-1/8-U-1200
116.31
Stock: 4 settimane
 
Sonda Lunghezza 12 ", diametro 1/8, calibrazione termocoppie K, Materiale guaina 304 SST
  
M12LCP-KSS-1/4-U-0600
116.31
Stock: 4 settimane
 
Probe Lunghezza 6 ", diametro 1/4, calibrazione termocoppie K, Materiale guaina 304 SST
  
M12LCP-KIN-1/8-U-0600
110.13
Stock: 4 settimane
 
Probe Lunghezza 6 ", diametro 1/8, calibrazione termocoppie K, Materiale guaina Inconel 600
  
M12LCP-KIN-1/8-U-1200
118.37
Stock: 4 settimane
 
Sonda Lunghezza 12 ", diametro 1/8, calibrazione termocoppie K, Materiale guaina Inconel 600
  
M12LCP-KIN-1/4-U-0600
114.66
Stock: 1 settimana
 
Probe Lunghezza 6 ", diametro 1/4, calibrazione termocoppie K, Materiale guaina Inconel 600
  
M12LCP-TSS-1/8-U-0600
105.38
Stock: 1 settimana
 
Probe Lunghezza 6 ", diametro 1/8, calibrazione termocoppie T, Materiale guaina 304 SST
  
M12LCP-TSS-1/4-U-0600
116.31
Stock: 1 settimana
 
Probe Lunghezza 6 ", diametro 1/4, calibrazione termocoppie T, Materiale guaina 304 SST
  
M12LCP-ESS-1/8-U-0600
110.13
Stock: 4 settimane
 
Probe Lunghezza 6 ", diametro 1/8, calibrazione termocoppie E, Materiale guaina 304 SST
  
M12LCP-ESS-1/4-U-0600
116.31
Stock: 4 settimane
 
Probe Lunghezza 6 ", diametro 1/4, calibrazione termocoppie E, Materiale guaina 304 SST
Metrico
  
M12LCP-JSS-M3-U-0150
109.28
Stock: 4 settimane
 
Probe lunghezza 150 mm, 3 mm di diametro, calibrazione termocoppie J, Materiale guaina 304 SST
  
M12LCP-JSS-M6-U-0150
115.41
Stock: 1 settimana
 
Probe lunghezza 150 mm, diametro 6 mm, termocoppia calibrazione J, Materiale guaina 304 SST
  
M12LCP-JSS-M6-U-0350
124.54
Stock: 1 settimana
 
Probe lunghezza 550 mm diametro 6 mm, termocoppia calibrazione J, Materiale guaina 304 SST
  
M12LCP-KSS-M3-U-0150
105.38
Stock: 1 settimana
 
Probe lunghezza 150 mm, 3 mm di diametro, calibrazione termocoppie K, Materiale guaina 304 SST
  
M12LCP-KSS-M6-U-0150
115.41
Stock: 1 settimana
 
Probe lunghezza 150 mm, diametro 6 mm, termocoppia calibrazione K, Materiale guaina 304 SST
  
M12LCP-KSS-M6-U-0250
120.41
Stock: 1 settimana
 
Probe lunghezza 250 mm, diametro 6 mm, termocoppia calibrazione K, Materiale guaina 304 SST
  
M12LCP-KSS-M6-U-0350
124.54
Stock: 4 settimane
 
Probe Lunghezza 350 millimetri, diametro 6 mm, termocoppia calibrazione K, Materiale guaina 304 SST
  
M12LCP-KIN-M3-U-0150
109.28
Stock: 4 settimane
 
Probe lunghezza 150 mm, 3 mm di diametro, calibrazione termocoppie K, Materiale guaina Inconel 600
  
M12LCP-KIN-M6-U-0150
115.41
Stock: 1 settimana
 
Probe lunghezza 150 mm, diametro 6 mm, termocoppia calibrazione K, Materiale guaina Inconel 600
  
M12LCP-TSS-M3-U-0150
105.38
Stock: 4 settimane
 
Probe lunghezza 150 mm, 3 mm di diametro, calibrazione termocoppie T, Materiale guaina 304 SST
  
M12LCP-TSS-M6-U-0150
115.41
Stock: 1 settimana
 
Probe lunghezza 150 mm, diametro 6 mm, termocoppia calibrazione T, Materiale guaina 304 SST
  
M12LCP-ESS-M3-U-0150
105.38
Stock: 4 settimane
 
Probe lunghezza 150 mm, 3 mm di diametro, calibrazione termocoppie E, Materiale guaina 304 SST
  
M12LCP-ESS-M6-U-0150
115.41
Stock: 1 settimana
 
Probe lunghezza 150 mm, diametro 6 mm, termocoppia Calibration E, Materiale guaina 304 SST
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.