Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Surface Temperature Connector/Sensor

STC-100 Series

Surface Temperature Connector/Sensor | STC-100 Series

Surface Temperature Connector/Sensor

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Connector Plugs Directly into Most Handheld Thermometers
  • Available in K or E Thermocouple Types
  • For Measurements Up to 218°C (425°F)
  • Fast 250 msec Response Time
  • Removable, Replaceable Sensor Element For Easy Maintenance
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA’s new surface temperature Connector offers a fast, easy way to measure surface temperatures. Just plug the STC100 into your handheld thermometer and you’re ready to take readings. The small, compact connector body features an integral thermocouple sensor specifically designed for low temperature surface measurements and can be easily removed for cleaning or replacement if damaged. Models feature miniature male connection pins and are available in K or E calibrations.

SPECIFICATIONS
Thermocouple Types:
K, E
Measurement Accuracy: ±1°C (±1.8°F)
Max Temperature Usage: 218°C (425°F)
Mating Connector: Miniature male (SMP)
Dimensions: 64 L x 25.4 mm D (2.5 x 1")
Connector Body: Anodized Aluminum
Connector Sensor Head: Glass filled Nylon/FEP
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
STC-100-K-SMP-M
121,35
Stock: 6 settimane
 
Surface temperature connector, miniature male connector, Type K
STC-100-E-SMP-M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Surface temperature connector, miniature male connector, Type E
Accessories
88001K-RE
€46.90
Stock: 4 settimane
 
Type K Replacement Element
88001E-RE
€47.78
Stock: 4 settimane
 
Type E Replacement Element
HH-26K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Economical Type K, thermometer,1deg resolution
HH-21A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Digital thermometer, J/K/T switchable
HH-22A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
J, K, T thermocouple thermometer with dual input, 0.1deg resolution
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator’s manual.
Esempio di Ordinazione: (1) STC-100-K-SMP-M Surface temperature connector, miniature male connector, Type K, €121.35
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.