Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Flow Through Temperature Sensor

FTP-PROBE

Temperature Sensor with miniature connector | FTP-PROBE

Temperature Sensor with miniature connector

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Flow Through Temperature Sensor easily fits into existing piping
  • Specially made to measure temperature in a 6 mm (1/4") diameter tube
  • Available in Type J, K, T, E Thermocouples
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Temperature probes specially made to measure temperature in a 6 mm (1/4") diameter tube. The 51 mm (2") stem protects the connector from the extreme environment of the pipe. The 304 stainless steel probe give excellent corrosion resistance for most gases or fluids. The FTP Probe is easy to install with 6 mm (1/4") diameter compression fittings on input and output flow ports.

Available in Types K, J, T or E Thermocouples, the FTP Probe comes with a miniature Thermocouple connector to easily connect to your instruments.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
FTP-K-2-SMP-M
258.75
Stock: 1 settimana
 
Type K Flow Through Temperature Sensor with Miniature Connector
FTP-J-2-SMP-M
294.98
Stock: 1 settimana
 
Type J Flow Through Temperature Sensor with Miniature Connector
FTP-T-2-SMP-M
297.87
Stock: 1 settimana
 
Type T Flow Through Temperature Sensor with Miniature Connector
FTP-E-2-SMP-M
275.80
Stock: 4 settimane
 
Type E Flow Through Temperature Sensor with Miniature Connector
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) FTP-K-2-SMP-M Type K Flow Through Temperature Sensor with Miniature Connector, €258.75
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.