Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

TRP Temperature Reference Probes for Thermocouple Calibration

TRP Probes

TRP Temperature Reference Probes for Thermocouple Calibration | TRP Probes

164,76 TRP-K

  • Made with Special Limits of Error Material
  • All Standard Calibrations Available
  • Comes Complete with Mating Connectors
  • Can Be Ordered with 12", 24" or 36" Leads
  • 304 Stainless Steel Sheath Material
Materiale di precisione di calibrazione e riferimento punto freddo - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Accurate thermocouple temperature measurement requires a stable reference junction. It is common practice to create a transition reference junction by attaching a copper lead wire to each thermocouple leg. When the transition reference junction is held at the ice point 0°C (32°F) the output of the thermocouple appearing across the copper leads attached to the readout instrument is stable and predictable. For accuracy and convenience, OMEGA offers its series TRP REFERENCE PROBE which locates the thermocouple-copper transition reference junction at the end of an 1 /8 " diameter sheath for easy insertion into the TRCIII-A ice point calibration chamber. Up to six series TRP Probes can be used at one time in OMEGA’s Ice Point Chamber. Use the temperature-millivolt tables to convert readings into °C or °F when using a voltmeter with the TRCIII-A Ice Point reference cell shown below.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TRP-K
164,76
Stock: 1 settimana
 
CHROMEGA-ALOMEGA, Type K
TRP-T
162,46
Stock: 1 settimana
 
Copper-Constantan, Type T
TRP-E
162,46
Stock: 1 settimana
 
CHROMEGA™-Constantan, Type E
TRP-J
159,53
Stock: 1 settimana
 
Iron-Constantan, Type J
TRP-S
659,39
Stock: 1 settimana
 
Platinum 10% Rh - Platinum
TRP-R
719,33
Stock: 1 settimana
 
Platinum 13% Rh - Platinum
TRP-B
719,33
Stock: 1 settimana
 
Platinum 30% Rh - Pt 6% Rh
TRP-C
306,45
Stock: 1 settimana
 
W 5% Re - W 26% Re
TRP-G
308,27
Stock: 5 settimane
 
W - W 26% Re
TRP-D
306,43
Stock: 1 settimana
 
W 3% Re - W 25% Re
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) TRP-J Type J, 12, €159,53

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Thermocouple Type Seleziona da:
-J per Iron/Constantan J Thermocouple
-K per CHROMEGA™/ALOMEGA™ K Thermocouple
-N per OMEGA-P™/OMEGA-N™ N Thermocouple
-T per Copper/Constantan T Thermocouple
-E per CHROMEGA™/Constantan E Thermocouple
-R per Platinum 13% Rh/Platinum R Thermocouple
-S per Platinum 10% Rh/Platinum S Thermocouple
-B per Platinum 30% Rh/Pt 6% Rh B Thermocouple
-C per W 5% Re/W 26% R C Thermocouple
-D per W 3% Re/W 25% Re D Thermocouple

(2) Lead Length Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Standard lead (12in for K-N-T-E-J/6in for S-R-B-C -D)
CUSTOM per custom length in inches(whole number only up to 600 inches max for J/K/N/T/E or up to 120 inches max for S/R/B/C/D). ***Add a dash "-" before the number***
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.