Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Robusta sonda con termocoppia ad attacco filettato per tubazione.

Serie (*)-G1/4

Robusta sonda con termocoppia ad attacco filettato per tubazione. | Serie (*)-G1/4

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Ampia gamma di filettature e conduttori disponibile.
  • Utilizzabile in ambienti con elevate vibrazioni.
  • Robusto design in AI 304.
  • Elementi singolo e doppio.
  • Le termocoppie doppie possono costituire un modo compatto di inviare lo stesso segnale di temperatura a 2 apparecchiature separate.
  • Filettature di montaggio M8, M10, G1/8, G1/4 o G1/2s.
  • Cavo conduttore da 2 m in acciaio inox intrecciato su fibra di vetro o PFA su rame.
  • Sopporta pressioni fino a 170 bar a temperature ambiente.
  • La giunzione isolata è ideale per applicazioni in contenitori, camere pressurizzate e tubazioni.
  • Conduttori scoperti standard, spine mini opzionali.
  • Tipi K, J, T o N.
  • Disponibili anche design personalizzati speciali con filettature e diametro o lunghezza dell'estremità differenti.
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come una termocoppia funziona a questo link.

Le sonde a tappo per tubazione Omega assicurano un funzionamento affidabile in ambienti con livelli elevati di vibrazioni e urti. Progettate specificatamente per i raccordi delle tubazioni, sono anche usate in molte altre applicazioni quali il monitoraggio della temperatura nei pozzi.
Utilizzare la guida agli ordini per specificare il sensore più adatto ai vostri requisiti.

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
K-G1/8-1-TS-2
86,01
Stock: 4 settimane
 
Sonda tipo K con filetto 1/8 "BSPP e cavo PFA schermato da 2 m.
K-G1/4-1-TS-2
81,61
Stock: 4 settimane
 
Sonda tipo K con filetto 1/4 "BSPP e cavo PFA schermato da 2 m.
K-G1/4-1-TS-5
90,17
Stock: 4 settimane
 
Sonda tipo K con filetto 1/4 "BSPP e cavo PFA schermato da 5 m.
K-M10-1-TS-2
76,60
Stock: 4 settimane
 
Sonda tipo K con filetto M10 e cavo PFA schermato da 2 m.
K-M10-1-TS-5
95,04
Stock: 4 settimane
 
Sonda tipo K con filetto M10 e cavo PFA schermato da 5 m.
K-G1/8-1-GS-2
86,83
Stock: 4 settimane
 
Sonda tipo K con filetto 1/8 "BSPP e cavo da 2 m isolato in fibra di vetro con rivestimento intrecciato in acciaio inox.
K-G1/4-1-GS-2
87,89
Stock: 4 settimane
 
Sonda tipo K con filetto 1/4 "BSPP e cavo da 2 m isolato in fibra di vetro con rivestimento intrecciato in acciaio inox.
K-G1/2-1-GS-2
97,00
Stock: 4 settimane
 
Sonda tipo K con filetto 1/2 "BSPP e cavo da 2 m isolato in fibra di vetro con rivestimento intrecciato in acciaio inox.
K-M10-1-GS-2
109,31
Stock: 4 settimane
 
Sonda tipo K con filetto M10 e cavo da 2 m isolato in fibra di vetro con rivestimento intrecciato in acciaio inox.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: (*) Inserire il tipo di termocoppia K, J, T o N.
Per cavi conduttori di lunghezza superiore, modificare il "-2" al termine del codice prodotto indicando la lunghezza desiderata in m e aggiungere costo del cavo aggiuntivo.
Cavi scoperti standard, per ordinare con una spina per termocoppia mini montata, aggiungere "-SMPW-M" al termine del codice prodotto per il costo aggiuntivo.
Per ordinare con doppi elementi termocoppia, aggiungere "-DUAL" al termine del codice prodotto e moltiplicare il prezzo per 1,75.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.