Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Autoclave Probe with Stainless Steel Transition Model Numbers TJ36-(*)-116G-(*)-ACL

TJ36 ACL Series

Autoclave Probe with Stainless Steel Transition Model Numbers TJ36-(*)-116G-(*)-ACL | TJ36  ACL Series

210,53 TJ36-K-116U-6-ACL

  • Specialty Probe for Autoclave Applications
  • 304SS Stainless Steel Construction
  • J, K, T, E Calibrations
  • Grounded or Ungrounded Styles Available
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This 1.6 mm (0.063") diameter 304SS probe, with stainless steel transition junction, is perfect for the food industry, steam washdown applications or general heavy duty use. It features 3.3 m (11') of 1.6 mm 0.062") mineral insulated coiled cable, 0.9 m (3') of PFA-insulated thermocouple grade wire and a male subminiature connector.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TJ36-K-116U-6-ACL
210,53
Stock: 4 settimane
 
K type Autoclave Probe, Ungrounded Junction
TJ36-J-116U-6-ACL
214,13
Stock: 4 settimane
 
J type Autoclave Probe, Ungrounded Junction
TJ36-E-116U-6-ACL
214,13
Stock: 4 settimane
 
E type Autoclave Probe, Ungrounded Junction
TJ36-T-116U-6-ACL
214,13
Stock: 4 settimane
 
T type Autoclave Probe, Ungrounded Junction
TJ36-K-116G-6-ACL
218,33
Stock: 4 settimane
 
K type Autoclave Probe, Grounded Junction
TJ36-J-116G-6-ACL
214,13
Stock: 4 settimane
 
J type Autoclave Probe, Grounded Junction
TJ36-T-116G-6-ACL
214,13
Stock: 4 settimane
 
T type Autoclave Probe, Grounded Junction
TJ36-E-116G-6-ACL
214,13
Stock: 4 settimane
 
E type Autoclave Probe, Grounded Junction
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * For dimensions, please click on download under related links at the bottom of this page.
Coil can be stretched or compressed by hand
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.