Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sensore RTD ad attacco filettato per tubazioni.

Sensore RTD ad attacco filettato per tubazioni. |

Sensore RTD ad attacco filettato per tubazioni.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Pt100 Classe A, 4 fili.
  • Ampia gamma di filettature e conduttori disponibile.
  • Cavi in PFA, PVC, fibra di vetro e schermati.
  • Utilizzabile in ambienti con elevate vibrazioni.
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sulla Pt100 .

Le sonde a attacco filettato Omega per tubazione assicurano un funzionamento affidabile in ambienti con livelli elevati di vibrazioni e urti. Progettate specificamente per i raccordi delle tubazioni, sono anche usate in molte altre applicazioni quali il monitoraggio della temperatura nei pozzi.
Le nostre configurazioni più comuni sono elencate nella tabella che segue. Utilizzare la guida agli ordini per specificare il sensore più adatto alle vostre esigenze.

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
P-M10-A-T-2M
98,38
Stock: 4 settimane
 
Sonda Pt100 con filetto M10 e 2 m di cavo isolato in PFA.
P-G1/4-A-T-2M
81,19
Stock: 1 settimana
 
Sonda Pt100 con filetto G 1/4 e 2 m di cavo isolato in PFA.
P-G1/8-A-TS-2
91,34
Stock: 6 settimane
 
Sonda Pt100 con filetto G 1/8 e 2 m di cavo PFA schermato.
P-G1/4-A-TS-2
104,36
Stock: 3 settimane
 
Sonda Pt100 con filetto G 1/4 e 2 m di cavo PFA schermato.
P-G1/2-A-TS-2
106,09
Stock: 3 settimane
 
Sonda Pt100 con filetto G 1/2 e 2 m di cavo PFA schermato.
P-M8-A-TS-2
84,10
Stock: 3 settimane
 
Sonda Pt100 con filetto M8 e 2 m di cavo PFA schermato.
P-M10-A-TS-2
59,77
Stock: 3 settimane
 
Sonda Pt100 con filetto M10 e 2 m di cavo PFA schermato.
P-G1/8-A-GS-2
96,56
Stock: 5 settimane
 
Sonda Pt100 con filetto G 1/8 e 2 m di cavo isolato in fibra di vetro con rivestimento intrecciato in acciaio inox.
P-G1/4-A-GS-2
103,43
Stock: 3 settimane
 
Sonda Pt100 con filetto G 1/4 e 2 m di cavo isolato in fibra di vetro con rivestimento intrecciato in acciaio inox.
P-G1/2-A-GS-2
106,09
Stock: 5 settimane
 
Sonda Pt100 con filetto G 1/2 e 2 m di cavo isolato in fibra di vetro con rivestimento intrecciato in acciaio inox.
P-M10-A-GS-2
88,89
Stock: 3 settimane
 
Sonda Pt100 con filetto M10 e 2 m di cavo isolato in fibra di vetro con rivestimento intrecciato in acciaio inox.
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.