Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Rugged RTD Probe with Insulated Wire and Metal Strain Relief

PR-11-RG

Rugged RTD Probe with Insulated Wire and Metal Strain Relief | PR-11-RG

96,09 PR-11L-3-100-1/8-6

  • Metal strain relief provides extra durability and wire flexibility
  • Standard, High, and Extreme temperature range options from -328 to 1112°F (-200 to 600°C)
  • Class A accuracy conforming to IEC 60751
  • 316 stainless steel probe is offered in 2-, 3-, or 4-wire configuration
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Omega's PR-11 Rugged RTD probes with insulated lead wire has a metal strain relief support at the sheath/wire transition to provide wire flexibility and durability. This 316 stainless steel probe is offered in 2-, 3-, or 4-wire configuration. This is available in three temperature ranges covering -200°C to 600°C (-328 to 1112°F) to accommodate your specific temperature needs.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
1/8" diameter, -50 to 250°C temperature range
PR-11L-3-100-1/8-4
91.48
Stock: 4 settimane
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/8" (3.2mm) diam, 4" (100mm) length
PR-11L-3-100-1/8-6
96.09
Stock: 1 settimana
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/8" (3.2mm) diam, 6" (152mm) length
PR-11L-3-100-1/8-8
86.78
Stock: 4 settimane
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/8" (3.2mm) diam, 8" (203mm) length
PR-11L-3-100-1/8-10
88.55
Stock: 4 settimane
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/8" (3.2mm) diam, 10" (254mm) length
PR-11L-3-100-1/8-12
131.60
Stock: 4 settimane
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/8" (3.2mm) diam, 12" (305mm) length
1/4" diameter, -50 to 250°C temperature range
PR-11L-3-100-1/4-4
91.48
Stock: 4 settimane
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/4" (6mm) diam, 4" (100mm) length
PR-11L-3-100-1/4-6
96.09
Stock: 1 settimana
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/4" (6mm) diam, 6" (152mm) length
PR-11L-3-100-1/4-8
99.76
Stock: 4 settimane
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/4" (6mm) diam, 8" (203mm) length
PR-11L-3-100-1/4-10
117.43
Stock: 4 settimane
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/4" (6mm) diam, 10" (254mm) length
PR-11L-3-100-1/4-12
131.60
Stock: 4 settimane
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/4" (6mm) diam, 12" (305mm) length
1/8" diameter, -50 to 450°C temperature range
PR-11H-3-100-1/8-4
94.37
Stock: 2 settimane
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/8" (3.2mm) diam, 4" (100mm) length
PR-11H-3-100-1/8-6
103.36
Stock: 1 settimana
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/8" (3.2mm) diam, 6" (152mm) length
PR-11H-3-100-1/8-8
119.11
Stock: 4 settimane
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/8" (3.2mm) diam, 8" (203mm) length
PR-11H-3-100-1/8-10
126.49
Stock: 4 settimane
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/8" (3.2mm) diam, 10" (254mm) length
PR-11H-3-100-1/8-12
137.77
Stock: 4 settimane
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/8" (3.2mm) diam, 12" (305mm) length
1/4" diameter, -50 to 450°C temperature range
PR-11H-3-100-1/4-4
126.79
Stock: 4 settimane
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/4" (6mm) diam, 4" (100mm) length
PR-11H-3-100-1/4-6
109.19
Stock: 1 settimana
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/4" (6mm) diam, 6" (152mm) length
PR-11H-3-100-1/4-8
117.60
Stock: 4 settimane
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/4" (6mm) diam, 8" (203mm) length
PR-11H-3-100-1/4-10
126.42
Stock: 4 settimane
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/4" (6mm) diam, 10" (254mm) length
PR-11H-3-100-1/4-12
135.12
Stock: 4 settimane
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/4" (6mm) diam, 12" (305mm) length
1/8" diameter, -200 to 600°C temperature range
PR-11E-3-100-1/8-4
166.65
Stock: 4 settimane
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/8" (3.2mm) diam, 4" (100mm) length
PR-11E-3-100-1/8-6
182.61
Stock: 1 settimana
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/8" (3.2mm) diam, 6" (152mm) length
PR-11E-3-100-1/8-8
239.01
Stock: 4 settimane
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/8" (3.2mm) diam, 8" (203mm) length
PR-11E-3-100-1/8-10
226.57
Stock: 4 settimane
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/8" (3.2mm) diam, 10" (254mm) length
PR-11E-3-100-1/8-12
230.54
Stock: 1 settimana
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/8" (3.2mm) diam, 12" (305mm) length
1/4" diameter, -200 to 600°C temperature range
PR-11E-3-100-1/4-4
176.06
Stock: 4 settimane
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/4" (6mm) diam, 4" (100mm) length
PR-11E-3-100-1/4-6
182.61
Stock: 4 settimane
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/4" (6mm) diam, 6" (152mm) length
PR-11E-3-100-1/4-8
206.63
Stock: 4 settimane
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/4" (6mm) diam, 8" (203mm) length
PR-11E-3-100-1/4-10
224.30
Stock: 4 settimane
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/4" (6mm) diam, 10" (254mm) length
PR-11E-3-100-1/4-12
243.55
Stock: 4 settimane
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/4" (6mm) diam, 12" (305mm) length
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) RANGE Seleziona da:
L per L=LOW (-50 to 250°C)
H per H=HIGH (-50 to 450°C)
E per E=EXTREME (-200 to 600°C)

(2) NUMBER OF WIRES Seleziona da:
2 per 2 WIRE
3 per 3 WIRE
4 per 4 WIRE

(3) OHMS Seleziona da:
100 per 100 OHMS
1000 per 1000 OHMS (for L and H only)

(4) SHEATH DIAMETER Seleziona da:
1/8 per 1/8" DIAMETER
3/16 per 3/16" DIAMETER
1/4 per 1/4" DIAMETER

(5) SHEATH LENGTH Seleziona da:
2 per 2 INCHES(50mm)
3 per 3 INCHES(76mm)
4 per 4 INCHES(101mm)
6 per 6 INCHES(152mm)
8 per 8 INCHES(203mm)
9 per 9 INCHES(229mm)
10 per 10 INCHES(254mm)
12 per 12 INCHES(305mm)
18 per 18 INCHES(457mm)
24 per 24 INCHES(610mm)
36 per 36 INCHES(915mm)

(6) OVERBRAID Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per no overbraid
-SB per stainless steel overbraid
-BX per armored cable

(7) COLD END TERMINATION Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per stripped leads
-TA3F per 3-pin DIN connector
-HH804-CONNECTOR per DIN connector for use with HH-804 RTD meter
-LUG per Spade Lugs
-MTP per 3-pin mini connector
-OTP per 3-pin standard connector

(8) Single/Dual RTD Element Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Single
-DUAL per DUAL ELEMENT

(9) CALIBRATION CERTIFICATE Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per No Certificate
-CAL-3 per 3 point calibration certificate
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.