Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

RTD Probe with Submini Aluminum Protection Head

PR-19

RTD Probe With Submini Aluminum Protection Head And Screw-On Cap
 | PR-19

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Subminiature aluminum protection head
  • Low temperature range: -50 to 250°C (-58 to 482°F)
  • High temperature range: -50 to 450°C (-58 to 842°F)
  • Extreme temperature range: -200 to 600°C (-328 to 1112°F)
  • Choice of PT100 Ω or PT1000 Ω element
  • Standard probe lengths of 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 24 in.
  • 316 stainless steel sheath construction
  • Extremely low profile for tight space restraints
  • Can be ordered with "spring-loaded" option for use in thermowell
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The PR-19 series has been updated with low, high, and extreme temperature ranges; all of the new models will be PR-19(L,H,E)*. The older models have been discontinued.

Our PR-19 industrial probe with subminiature aluminum protection head and screw-on cap is manufactured with a 316 stainless steel sheath. It includes PT100 Ω platinum RTD element or PT1000 RTD element and 1/2" NPT mounting threads. These probes can be used alone, or can be placed directly into a thermowell. The spring load option should not be ordered unless a thermowell is used. All probes include a screw terminal block for easy connection of insulated copper extension wire. Replacement probes (without protection head assembly) are available as well as a "spring-loading" option which allows for the probe to bottom out in a thermowell for quicker and more accurate response.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PR-19E-3-100-1/8-6
197.82
Stock: 4 settimane
 
RTD probe with aluminum head, 6 in. length
PR-19E-3-100-1/4-6
197.82
Stock: 1 settimana
 
RTD probe with aluminum head, 6 in. length
PR-19E-3-100-1/4-12
217.02
Stock: 4 settimane
 
RTD PROBE, 12 in., with aluminum head
PR-19E-3-100-1/4-4
191.43
Stock: 1 settimana
 
RTD PROBE, 4 in., with aluminum head
PR-19H-3-100-1/4-6
154.25
Stock: 4 settimane
 
RTD PROBE, 6 in., with aluminum head
PR-19E-3-100-1/4-18
236.23
Stock: 4 settimane
 
RTD PROBE, 18 in., with aluminum head
PR-19E-3-100-3/16-12
217.02
Stock: 4 settimane
 
RTD PROBE, 12 in., with aluminum head
PR-19H-3-100-1/8-12
155.44
Stock: 4 settimane
 
RTD PROBE, 12 in., with aluminum head
PR-19L-3-100-1/4-12
142.87
Stock: 4 settimane
 
RTD PROBE, 12 in., with aluminum head
PR-19L-3-100-1/4-6
137.39
Stock: 1 settimana
 
RTD PROBE, 6 in., with aluminum head
PR-19L-3-100-3/16-12
142.87
Stock: 5 settimane
 
RTD probe with aluminum head, 12 in. length
PR-19L-3-100-1/4-18
148.38
Stock: 4 settimane
 
RTD probe with aluminum head, 18 in. length
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) RANGE Seleziona da:
L per LOW (-50 to 250°C)
H per HIGH (-50 to 450°C)
E per EXTREME (-200 to 600°C)

(2) NUMBER OF WIRES Seleziona da:
3 per 3 WIRE
4 per 4 WIRE

(3) OHMS Seleziona da:
100 per 100 OHMS
1000 per 1000 OHMS

(4) SHEATH DIAMETER Seleziona da:
1/8 per 1/8" DIAMETER
3/16 per 3/16" DIAMETER
1/4 per 1/4" DIAMETER

(5) SHEATH LENGTH Seleziona da:
2 per 2 INCHES
3 per 3 INCHES
4 per 4 INCHES
6 per 6 INCHES
9 per 9 INCHES
12 per 12 INCHES
18 per 18 INCHES
24 per 24 INCHES

(6) OPTION 1 Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per STANDARD
-SL per SPRING-LOADED

(7) OPTION 2 Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per STANDARD
-RP per REPLACEMENT PROBE
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.