Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Sonde RTD piegabili e resistenti alle vibrazioni con connettore M12 saldati ad alta temperatura

Serie PR-31

Sonde RTD per alte temperature con connettori M12 saldatiDimensioni standard e metriche | Serie PR-31
Nuovo

136,34 PR-31-3-100-A-1/4-0600-M12-1

  • Intervallo di temperatura della sonda da -50 a 500 °C
  • Intervallo di temperatura del connettore da -50 a 260 °C
  • Sonde piegabili [dopo i primi 2" (50 mm) dalla punta della sonda] usando un minimo raggio di curvatura di 2x il diametro della sonda
  • Sonda in acciaio inox AISI 316 con diametri imperiali e metrici
  • Connettore stampato M12 a 4 pin IP65
  • Collaudato per vibrazioni secondo ASTM-E1137: 3G da 5 a 500 Hz
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sulla Pt100 .

CARATTERISTICHE

La serie PR-31 di sensori di temperatura RTD dispone di un connettore ad alta temperatura per ambienti applicativi di fino a
260° C (500° F). La nuova serie PR-31 è costruita con il nostro cavo a isolamento minerale per offrire la possibilità di piegare la sonda sul campo. Il raggio di curvatura suggerito è 2 volte il diametro della sonda.
La serie PR-31 sono sonde di temperatura ideali per i mercati dell’automazione industriale, industria alimentare, delle bevande e chimica.
Questi sensori RTD possono essere utilizzati in qualsiasi applicazione a 2, 3 o 4 fili selezionando una delle due modalità disponibili di cablaggio (vedi schemi riportati qui sotto) e utilizzando solo i cavi necessari per la connessione. Questo consente l’installazione semplificata e senza problemi con qualsiasi applicazione esistente. Questo permette anche al sensore della serie PR-31 di essere utilizzato per una vasta gamma di applicazioni di sostituzione dal momento che può essere collegato così com’è con quasi qualsiasi attrezzatura disponibile di misura e controllo quando combinato con un cavo patch o prolunga con connettore M12 a 4 pin femmina.

 

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
PR-31-3-100-A-M6-0150-M12-1
136,34
Stock: 4 settimane
 
Probe lunghezza 150 mm, Elemento Specificazione Pt100, classe A
  
PR-31-3-100-A-M6-0150-M12-2
136,34
Stock: 1 settimana
 
Probe lunghezza 150 mm, Elemento Specificazione Pt100, classe A, cablaggio Opzione 2
Cavi
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12C-PUR-4-S-F-2
M12C-PUR-4-S-F-2
23.81
Stock: 1 settimana
 
Extension Cable, 4 fili poliuretano isolato, 2 metri lungo con conduttori volanti One Fine
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12C-PUR-4-S-F-5
M12C-PUR-4-S-F-5
29.14
Stock: 1 settimana
 
Extension Cable, 4 fili poliuretano isolato, a 5 metri lungo con conduttori volanti One Fine
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Per il cablaggio opzione 2, cambiare "-1" nel codice del prodotto per "-2", senza costo aggiuntivo.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Resistenza Seleziona da:
100 per 100 Ohm
1000 per 1000 Ohm

(2) Diametro Seleziona da:
1/4 per 1/4 In
M6 per 6 mm

(3) Lunghezza (Lunghezze personalizzate disponibili) Seleziona da:
0600 per 6 In
1200 per 12 In
0150 per 150 mm
0250 per 250 mm

(4) Opzioni di cablaggio Seleziona da:
1 per Opzione di cablaggio 1
2 per Opzione di cablaggio 2
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.