Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

RTD Probe with Large Terminal Block

PR-15

RTD Probe With Large Terminal Block Fitted With Large Head Screw
 | PR-15

233,28 PR-15E-3-100-1/4-6

  • Large pan head screws for easy termination
  • Low temperature range: -50 to 250°C (-58 to 482°F)
  • High temperature range: -50 to 450°C (-58 to 842°F)
  • Extreme temperature range: -200 to 600°C (-328 to 1112°F)
  • Class "A" accuracy* conforming to IEC 60751
  • 316 stainless steel construction
  • Standard probe lengths of 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 24 in.
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The PR-15 series has been updated with low, high, and extreme temperature ranges; all of the new models will be PR-15(L,H,E)*. The older models have been discontinued.

Omega's RTD terminal block probe features a large terminal block connector, fitted with large pan head screws for easy termination. These are capable of direct immersion up to the block. The PR-15-series can be mounted into fixtures, pipes, ducts and other process areas by using our OMEGALOK™ compression fittings, sold separately.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PR-15E-3-100-1/4-6
233,28
Stock: 4 settimane
 
Terminal Block RTD Probe, 6 in. length
PR-15E-3-100-1/4-9
251,18
Stock: 4 settimane
 
Terminal Block RTD Probe, 9 in length
PR-15H-2-100-1/4-6
163,89
Stock: 4 settimane
 
Terminal Block RTD Probe, 6 in length
PR-15E-3-100-1/8-18
309,83
Stock: 4 settimane
 
Terminal Block RTD Probe, 18 in length
PR-15E-3-100-1/8-12
269,30
Stock: 4 settimane
 
Terminal Block RTD Probe, 12 in length
PR-15H-3-100-1/4-12
179,18
Stock: 4 settimane
 
Terminal Block RTD Probe, 12 in length
PR-15L-3-100-1/4-6
150,67
Stock: 4 settimane
 
Terminal Block RTD Probe, 6 in length
PR-15L-3-100-1/4-9
156,43
Stock: 4 settimane
 
Terminal Block RTD Probe, 9 in length
PR-15L-3-100-1/8-12
162,25
Stock: 4 settimane
 
Terminal Block RTD Probe, 12 in length
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) RANGE Seleziona da:
L per LOW (-50 to 250°C)
H per HIGH (-50 to 450°C)
E per EXTREME (-200 to 600°C)

(2) NUMBER OF WIRES Seleziona da:
2 per 2-WIRE
3 per 3-WIRE
4 per 4-WIRE

(3) OHMS Seleziona da:
100 per 100 OHMS
1000 per 1000 OHMS

(4) SHEATH DIAMETER Seleziona da:
1/8 per 1/8" DIAMETER
3/16 per 3/16" DIAMETER
1/4 per 1/4" DIAMETER

(5) SHEATH LENGTH Seleziona da:
2 per 2 INCHES
3 per 3 INCHES
4 per 4 INCHES
6 per 6 INCHES
9 per 9 INCHES
12 per 12 INCHES
18 per 18 INCHES
24 per 24 INCHES
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.