Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Thin Film Detector - Flat Pt100 Elements and Surface Probes

TFD

Thin Film Detector - Flat Pt100 Elements and Surface Probes | TFD

Thin Film Detector - Flat Pt100 Elements and Surface Probes

40,80 TFD

  • Used in Wind Tunnels and Air Conditioners.
  • Rapid Response Time
  • Temperature Range: -50 to 550°C (-60 to 1020°F)
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This flat platinum resistance detector represents the latest development by OMEGA in miniaturization of temperature sensing devices. It combines the precision temperature measuring capability of the platinum resistance detector with the small temperature sensing tip and rapid response time of the thermocouple. An immediate field of application for the TFD is in the area of surface temperature measurement.. Rapid response times are achieved with the TFD because it possesses a large surface-area to- volume ratio and the temperature-sensitive platinum layer is separated from the medium to be measured by a thin ceramic substrate of high thermal conductivity.

The TFD element is also available encapsulated in a screw-mounted brass housing with PFA insulated leads in 2, 3 or 4 wire configuration. This design provides a cost effective, fast responding sensor which is easy to mount onto flat surfaces.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TFD
TFD
40,80
Stock: 1 settimana
 
Thin film Pt100 element
  
TFD-ENB-2W-40
145,99
Stock: 1 settimana
 
2 wire surface mount probe, 1m lead
  
TFD-ENB-3W-40
138,24
Stock: 1 settimana
 
3 wire surface mount probe, 1m lead
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TFD-ENB-4W-40
TFD-ENB-4W-40
158,23
Stock: 4 settimane
 
4 wire surface mount probe, 1m lead
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: TFD leads are 0.2 mm (0.008") D, about 10 mm (0.39") .L
Esempio di Ordinazione: (1) TFD-ENB-3W-40 3-wire Pt100 brass surface probe, €138,24
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.