Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Gruppi RTD per applicazioni sanitarie per impieghi standard con testa di protezione.

Serie PRS-S-NB9W

Gruppi RTD per applicazioni sanitarie per impieghi standard con testa di protezione. | Serie PRS-S-NB9W

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Per impieghi standard, sonda di diametro ¼".
  • 1½" 16 AMP Tri-Grip? (compatibile Tri-Clamp®) raccordo standard.
  • Testa in polipropilene bianco con coperchio standard a vite, disponibile testa opzionale in AISI 316L.
  • Superfici a contatto in AISI 316L con finiture 32 µin o migliore.
  • Elemento a 4 fili Pt100 Classe A standard.
  • Intervallo di temperatura da -50 a 200 °C (da -58 a 392 °F).
  • Opzioni
  • Tipi di raccordo.
  • Teste di protezione.
  • Lunghezze delle sonde.
  • Elementi RTD.
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I gruppi sonda RTD OMEGA™ serie PRS-S-NB9W sono disponibili in lunghezze standard da 3 a 6", con elemento a 4 fili Pt100 Classe A (100 ±0,06 Ω a 0 °C) compatibile con strumentazione RTD a 3 fili. Le funzioni standard comprendono un raccordo da 1½" 16 AMP Tri-Grip?, testa di protezione tipo NB9W in polipropilene bianco con coperchio a vite. Consultare il reparto vendite per le opzioni disponibili, tra cui tipi di elementi e curvature, lunghezze delle sonde, teste di protezione e tipi di raccordi sanitari.

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Sonde standard a diametro da 6 mm.
PRS-3-100-A-S-M075-D1-NB9W
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sensore RTD Pt100 a 4 fili (precisione da 100 Ohm classe A) con tappo 16AMP 1 ½ ", sonda standard, dia. 6mm, lunghezza 75 mm, con tappo a vite in polipropilene bianco.
PRS-3-100-A-S-M100-D1-NB9W
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sensore RTD Pt100 a 4 fili (precisione da 100 Ohm classe A) con tappo 16AMP 1 ½ ", sonda standard, dia. 6mm, lunghezza 100 mm, con tappo a vite in polipropilene bianco.
PRS-3-100-A-S-M125-D1-NB9W
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sensore RTD Pt100 a 4 fili (precisione da 100 Ohm classe A) con tappo 16AMP 1 ½ ", sonda standard, dia. 6mm, lunghezza 125 mm, con tappo a vite in polipropilene bianco.
PRS-3-100-A-S-M150-D1-NB9W
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sensore RTD Pt100 a 4 fili (precisione da 100 Ohm classe A) con tappo 16AMP 1 ½ ", sonda standard, dia. 6mm, lunghezza 150 mm, con tappo a vite in polipropilene bianco.
Sonde resistenti con guaina con diametro di 9,5mm con punta ridotta con diametro di 4,5mm.
PRS-3-100-A-H-M075-D1-NB9W
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sensore RTD Pt100 a 4 fili (precisione da 100 Ohm classe A) con tappo 16AMP 1 ½ ", sonda standard, dia. 6mm, lunghezza 75 mm, con tappo a vite in polipropilene bianco.
PRS-3-100-A-H-M100-D1-NB9W
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sensore RTD Pt100 a 4 fili (precisione da 100 Ohm classe A) con tappo 16AMP 1 ½ ", sonda standard, dia. 6mm, lunghezza 100 mm, con tappo a vite in polipropilene bianco.
PRS-3-100-A-H-M125-D1-NB9W
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sensore RTD Pt100 a 4 fili (precisione da 100 Ohm classe A) con tappo 16AMP 1 ½ ", sonda standard, dia. 6mm, lunghezza 125 mm, con tappo a vite in polipropilene bianco.
PRS-3-100-A-H-M150-D1-NB9W
264.55
Stock: 4 settimane
 
Sensore RTD Pt100 a 4 fili (precisione da 100 Ohm classe A) con tappo 16AMP 1 ½ ", sonda standard, dia. 6mm, lunghezza 150 mm, con tappo a vite in polipropilene bianco.
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.