Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

OMEGA™ Thin Film DIN Class B Elements

5 Pack RTD Elements

OMEGA™ Thin Film DIN Class  B Elements | 5 Pack RTD Elements

OMEGA™ Thin Film DIN Class B Elements

69,25 5RTD-F3101

  • DIN Class "B" Accuracy (for Less Critical Applications)
  • Temperature Range: -70 to 500°C (- 94 to 932°F)
  • Economical 5-packs
  • Various Sizes Available
  • Resistance Specifications Include 100, 500, and 1000 Ohms at 0°C
  • European Curve: Alpha = 0.00385
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA thin film DIN Class "B" RTD elements have a resistance tolerance of 100.00 ±0.12, 500.00 ±0.60, or 1000.00 ±1.20 at 0°C, and they meet the requirements of IEC751. They are sold with 0.2 mm diameter by 10 mm long gold palladium leads. Series WS elements have a donut shape that provides for convenient surface attachment using a screw, rivet, or fastener. These elements can be used as is with controllers and instruments, or as part of a sensor assembly.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
5RTD-F3101
69,25
Stock: 5 settimane
 
5 Platinum Thin Film RTD Elements, 100 Ohm, 2.0mm by 10.0mm, 10mm long leads
  
5RTD-F3141
69,25
Stock: 5 settimane
 
5 Platinum Thin Film RTD Elements, 1000 Ohm, 2.0mm by 10.0mm, 10mm long leads
  
5RTD-F3102
69,25
Stock: 5 settimane
 
5 Platinum Thin Film RTD Elements, 100 Ohm, 4.0mm by 5.0mm, 10mm long leads
  
5RTD-F3142
69,25
Stock: 5 settimane
 
5 Platinum Thin Film RTD Elements, 1000 Ohm, 4.0mm by 5.0mm, 10mm long leads
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 5RTD-F3105
5RTD-F3105
69,25
Stock: 1 settimana
 
5 Platinum Thin Film RTD Elements, 100 Ohm, 2.0mm by 2.0mm, 10mm long leads
  
5RTD-F3145
69,25
Stock: 1 settimana
 
5 Platinum Thin Film RTD Elements, 1000 Ohm, 2.0mm by 2.0mm, 10mm long leads
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.