Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

RTD Probe with Stainless Steel Overbraid

PR-10-SB

RTD Probe With Stainless Steel Overbraid Over PFA-Coated Wires

 | PR-10-SB

168,94 PR-10E-3-100-1/4-6-SB

  • Low temperature range: -50 to 250°C (-58 to 482°F)
  • High temperature range: -50 to 450°C (-58 to 842°F)
  • Extreme temperature range: -200 to 600°C (-328 to 1112°F)
  • Class A accuracy conforming to IEC 60751
  • Standard probe lengths: 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 24 in.
  • 2, 3, and 4-wire lead wire styles
  • PT100 and PT1000 RTD element
  • Stripped-end leads with other cold-end termination options
  • Leads covered with braided stainless steel
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This Omega RTD probe features stainless steel overbraid over PFA-coated wires, to provide resistance to abrasion, along with transition-style junction. This is ideal for environments where the wire is going to be moved continually, or where the wire may come in contact with sharp, potentially damaging objects. This can be ordered with PT100 Ω or PT1000 Ω RTD element.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PR-10E-3-100-1/4-6-SB
168,94
Stock: 1 settimana
 
3-wire RTD, 6 in. length, 1/4 in. diameter
PR-10E-3-100-3/16-6-SB
168,94
Stock: 5 settimane
 
3-wire RTD, 6 in. length, 3/16 in. diameter
PR-10H-3-100-1/4-12-SB
72,13
Stock: 5 settimane
 
3-wire RTD, 12 in. length, 1/4 in. diameter
PR-10E-3-100-1/4-6-300-SB
263,21
Stock: 5 settimane
 
3-wire RTD, 6 in. length, 1/4 in. diameter
PR-10H-2-100-1/4-24-SB
95,84
Stock: 5 settimane
 
3-wire RTD, 24 in. length, 1/4 in. diameter
PR-10L-3-100-1/4-12-SB
72,77
Stock: 5 settimane
 
3-wire RTD, 12 in. length, 1/4 in. diameter
PR-10L-2-100-1/4-24-SB
97,72
Stock: 5 settimane
 
3-wire RTD, 24 in. length, 1/4 in. diameter
PR-10L-3-100-1/8-12-SB
72,77
Stock: 5 settimane
 
3-wire RTD, 12 in. length, 1/8 in. diameter
PR-10L-2-100-1/4-24-SB
97,72
Stock: 5 settimane
 
3-wire RTD, 24 in. length, 1/4 in. diameter
PR-10L-3-100-1/8-12-SB
72,77
Stock: 5 settimane
 
3-wire RTD, 12 in. length, 1/8 in. diameter
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) RANGE Seleziona da:
L per L=LOW (-50 to 250°C)
H per H=HIGH (-50 to 450°C)
E per E=EXTREME (-200 to 600°C)

(2) NUMBER OF WIRES Seleziona da:
2 per 2 WIRE
3 per 3 WIRE
4 per 4 WIRE

(3) OHMS Seleziona da:
100 per 100 OHMS
1000 per 1000 OHMS

(4) SHEATH DIAMETER Seleziona da:
1/8 per 1/8" DIAMETER
3/16 per 3/16" DIAMETER
1/4 per 1/4" DIAMETER

(5) SHEATH LENGTH Seleziona da:
2 per 2 INCHES
3 per 3 INCHES
4 per 4 INCHES
6 per 6 INCHES
9 per 9 INCHES
12 per 12 INCHES
18 per 18 INCHES
24 per 24 INCHES

(6) COLD END TERMINATION Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per stripped leads
-RDXL6SD-CONN per connector for RDXL6SD datalogger
-TA3F per 3-pin DIN connector
-TA4F per 4-pin DIN connector
-HH804-CONNECTOR per DIN connector for use with HH-804 RTD meter
-LUG per Spade Lugs
-MTP per 3-pin mini connector
-OTP per 3-pin standard connector
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.