Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

RTD Probe with Insulated Wire and Shrink-Tube Support

PR-10

RTD Probe with Insulated Wire and Shrink-Tube Support
 | PR-10

RTD Probe with Insulated Wire and Shrink-Tube Support

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Low temperature range: -50 to 250°C (-58 to 482°F)
  • High temperature range: -50 to 450°C (-58 to 842°F)
  • Extreme temperature range: -200 to 600°C (-328 to 1112°F)
  • Class A accuracy conforming to IEC 60751
  • Standard probe lengths: 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 24 in.
  • 2, 3, and 4-wire lead wire styles
  • PT100 and PT1000 RTD element
  • Stripped-end leads with other cold-end termination options
  • Dual element offered on 1/4 in. diameter probes only
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The PR-10 series has been updated with low, high, and extreme temperature ranges; all of the new models will be PR-10(L,H,E)*. The older models have been discontinued.

Omega's RTD probe with insulated lead wire has a shrink-tube strain relief support at the sheath/wire transition to provide wire flexibility and durability. This 316 stainless steel probe is offered in 2-, 3-, or 4-wire configuration. This is available in three temperature ranges covering -200°C to 600°C (-328 to 1112°F) to accommodate your specific temperature needs. Applications for this probe include liquid immersion, slurries and emulsions, granular material measurements, as well as temperature monitoring of heat bars, kilns, and pipes.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PR-10L-4-100-1/8-2
70.21
Stock: 1 settimana
 
4-wire RTD, -50 to 250°C, 50 mm (2 in.) length, 3.2 mm (1/8 in.) diameter
PR-10L-4-100-1/8-4
78.87
Stock: In magazzino
 
4-wire RTD, -50 to 250°C, 102 mm (4 in.) length, 3.2 mm (1/8 in.) diameter
PR-10L-4-100-1/8-6
78.26
Stock: In magazzino
 
4-wire RTD, -50 to 250°C, 152 mm (6 in.) length, 3.2 mm (1/8 in.) diameter
PR-10L-4-100-1/8-12
119.02
Stock: 1 settimana
 
4-wire RTD, -50 to 250°C, 305 mm (12 in.) length, 3.2 mm (1/8 in.) diameter
PR-10L-4-100-1/4-2
71.73
Stock: 1 settimana
 
4-wire RTD, -50 to 250°C, 50 mm (2 in.) length, 6.35 mm (1/4 in.) diameter
PR-10L-4-100-1/4-4
75.74
Stock: In magazzino
 
4-wire RTD, -50 to 250°C, 102 mm (4 in.) length, 6.35 mm (1/4 in.) diameter
PR-10L-4-100-1/4-6
92.47
Stock: 4 settimane
 
4-wire RTD, -50 to 250°C, 152 mm (6 in.) length, 6.35 mm (1/4 in.) diameter
PR-10L-4-100-1/4-12
112.68
Stock: In magazzino
 
4-wire RTD, -50 to 250°C, 305 mm (12 in.) length, 6.35 mm (1/4 in.) diameter
PR-10L-3-100-3/16-2-134
93.67
Stock: 4 settimane
 
RTD Probe with Insulated Wire and Shrink-Tube Support
Accessories
Stainless Steel Compression Fittings
SSLK-18-14T
20.34
Stock: 5 settimane
 
1/4 BSPT Compression Fitting for 1/8 in. Dia tube
SSLK-14-12T
58.66
Stock: 5 settimane
 
1/2 BSPT Compression Fitting for 1/4 in. Dia tube
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) RANGE Seleziona da:
L per L=LOW (-50 to 250°C)
H per H=HIGH (-50 to 450°C)
E per E=EXTREME (-200 to 600°C)

(2) NUMBER OF WIRES Seleziona da:
2 per 2 WIRE
3 per 3 WIRE
4 per 4 WIRE

(3) OHMS Seleziona da:
100 per 100 OHMS
1000 per 1000 OHMS

(4) SHEATH DIAMETER Seleziona da:
1/8 per 1/8" DIAMETER
3/16 per 3/16" DIAMETER
1/4 per 1/4" DIAMETER

(5) SHEATH LENGTH Seleziona da:
2 per 2 INCHES
3 per 3 INCHES
4 per 4 INCHES
6 per 6 INCHES
9 per 9 INCHES
12 per 12 INCHES
18 per 18 INCHES
24 per 24 INCHES

(6) COLD END TERMINATION Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per stripped leads
-RDXL6SD-CONN per connector for RDXL6SD datalogger
-TA3F per 3-pin DIN connector
-TA4F per 4-pin DIN connector
-HH804-CONNECTOR per DIN connector for use with HH-804 RTD meter
-LUG per Spade Lugs
-MTP per 3-pin mini connector
-OTP per 3-pin standard connector
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.