Combinare codice prodotto
Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:
(1)
Mounting Thread Seleziona da:A per None
E per M8x1
F per M10x1
G per G1/2 BSPP
H per G1/4 BSPP
(2)
Element Seleziona da:100 per Pt100 Class A
1000 per Pt1000 Class B
(3)
Sheath Diameter Seleziona da:M6 per 6 mm diameter
(4)
Length (Custom lengths available) Seleziona da:0150 per 150 mm
0250 per 250 mm
0350 per 350 mm
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.