Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Misuratori di temperatura e di processo , temporizzatori e contatori


Cercare e confrontare le specifiche di un misuratore a pannello per trovare quello giusto per la vostra applicazione.

Serie DP32Pt,  DP16Pt e DP8Pt
Serie DP32Pt, DP16Pt e DP8Pt
Misuratori digitali a pannello
Prestazioni leader nel settore... e facilità d'uso

ACQUISTARE ORA »
Serie SSRL
Serie SSRL
Relè allo stato solido, alta affidabilità, ingresso V CC/ uscita V CA, ingresso V CA/uscita V CA.
ACQUISTARE ORA »
DP20
DP20
Panel Meter - 1/8" DIN
ACQUISTARE ORA »
Nuovo
DP25B-E
DP25B-E
Process Input Panel Meter with Large, 3-Colour Display
ACQUISTARE ORA »
DP25B-S
DP25B-S
Misuratori da pannello per cella di carico od ad ingresso di estensimetri.
ACQUISTARE ORA »
DP63600-DC
DP63600-DC
1/8 DIN Digital Panel Meters For DC Voltage and Current Inputs
ACQUISTARE ORA »
DPi32
DPi32
Misuratore di processo / temperatura da pannello 1/32 DIN della i-Series.
ACQUISTARE ORA »
DTG-RTD100 Series
DTG-RTD100 Series
Termometro digitale RTD. Involucro in AISI 316 per applicazioni sanitarie, di lavaggio e marine.
ACQUISTARE ORA »
FOB100 Series
FOB100 Series
Fiber Optic Thermometer  - Discontinued
ACQUISTARE ORA »
LDP63100
LDP63100
Misuratore di processo e temperatura con display extra-grande.
ACQUISTARE ORA »
Misuratori da Pannello, da Parete e da Banco Product Finder
Misuratori da Pannello, da Parete e da Banco Product Finder
Product Finder per Misuratori Industriali - È il modo più semplice per scorrere la nostra selezione di misuratori per trovare il prodotto giusto per la sua applicazione
ACQUISTARE ORA »
Serie CNi8C-EN
Serie CNi8C-EN
Regolatore a montaggio a parete per ingressi di temperatura, processo o ponte (cella di carico o deformazione).
ACQUISTARE ORA »
Serie DP25B
Serie DP25B
Misuratori e regolatori di deformazione e di processo.
ACQUISTARE ORA »
Serie DP25B
Serie DP25B
Misuratore da pannello di termocoppia con display grande a 3 colori.
ACQUISTARE ORA »
Serie DP7000
Serie DP7000
Misuratore di temperatura con allarme od uscita di controllo on/off e segnalatore acustico.
ACQUISTARE ORA »
Serie DPi
Serie DPi
Misuratore di processo, di temperature e di deformazioni della i-Series 1/32, 1/16 e 1/8 DIN.
ACQUISTARE ORA »
Serie DPi-AL
Serie DPi-AL
Misuratore di processo / temperature con uscite di allarme

ACQUISTARE ORA »
Nuovo
Serie OSW
Serie OSW
Interruttori di selezione rotanti per termocoppie, RTD e circuiti a termistore.
ACQUISTARE ORA »
SPC Series
SPC Series
Accessori per misuratori. Per i modelli DP41, DP24, DP25, DP26, DPF50, DPF400, DPF701, DPF5100, PTC41, DP116, DP119 e iSeries.
ACQUISTARE ORA »
 

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

DP400S
DP400S
Graphical Display High Speed Panel Meter with Strain-Gauge Input
ACQUISTARE ORA »
DP400TP
DP400TP
Graphical Display High Speed Panel Meter for Temperature and Process Application
ACQUISTARE ORA »
DP600A
DP600A
Universal 6/12 Channel ¼ DIN Panel Meter
ACQUISTARE ORA »
DPF20
DPF20
Panel Meter for Frequency, Rate, Total or Period Counter 6-Digit, ⅛ DIN Panel Mount
ACQUISTARE ORA »
HHM9007R
HHM9007R
High Performance Digital Thermometer and Digital Multimeter
ACQUISTARE ORA »
LDB-Series
LDB-Series
Large Displays Panel or Wall Mount
ACQUISTARE ORA »
MDS8PT
MDS8PT
PLATINUMTM Series Universal Benchtop Digital Panel Meter
ACQUISTARE ORA »
DP6060 Series
DP6060 Series
1/8 DIN Dual Input Process Panel Meter
ACQUISTARE ORA »
DP6070 Series
DP6070 Series
1/8 DIN Temperature Panel Meter
ACQUISTARE ORA »
DP63100
DP63100
1/8 DIN Universal Process & Strain Gage Panel Meter with built-in USB
ACQUISTARE ORA »
BG18
BG18
Bargraph Indicators, 1/8 DIN or 96x24 mm Vertical or Optional Horizontal Scale
ACQUISTARE ORA »
CL110 Series
CL110 Series
PRECISION CURRENT LOOP CALIBRATOR
ACQUISTARE ORA »
DP6000 Series
DP6000 Series
1/8 DIN Process Panel Meter
ACQUISTARE ORA »
AU-AMT Series
AU-AMT Series
DIN Rail Mounted Multi-Functional Digital Timer
ACQUISTARE ORA »
CN606 & CN612 Series
CN606 & CN612 Series
1/4 DIN Temperature 6 or 12 Channel Monitor with One Alarm and Communications Standard - Discontinued
ACQUISTARE ORA »
CN7-485-USB-1
CN7-485-USB-1
Mini-Node Communication Signal Converter (Converts RS-485 to USB)
ACQUISTARE ORA »
CP, DPP, RHS, RHP, RS Series
CP, DPP, RHS, RHP, RS Series
Panel Punches and Hole Saws for Thermocouple Connectors, DIN Size Controllers and Panel Meters
ACQUISTARE ORA »
DP1001AM
DP1001AM
1/4 DIN 10-Channel Automatic Temperature Scanner
ACQUISTARE ORA »
DP18 Series
DP18 Series
1/8 DIN Economical Digital Meters for Temperature, Process or Electrical Measurement - Discontinued
ACQUISTARE ORA »
DP25-VRMS & DP25-CRMS
DP25-VRMS & DP25-CRMS
1/8 DIN High Accuracy True-RMS Scalable Indicator for AC Sinusoidal and Non-Sinusoidal Signals  - Discontinued
ACQUISTARE ORA »
DP26 Series
DP26 Series
1/8 DIN Dual Input Indicator/Controller for Differential Temperature Measurement
ACQUISTARE ORA »
DP3409
DP3409
1/8 DIN Universal Temperature/Process Meter with Optional Outputs

ACQUISTARE ORA »
DP41
DP41
1/8 DIN High Performance Temperature, Process and Strain Meter
ACQUISTARE ORA »
DP63000
DP63000
Digital Panel Meters For Temperature, Process, Voltage and Current
ACQUISTARE ORA »
DP63200-RTD
DP63200-RTD
1/8 DIN Digital Panel RTD Meters
ACQUISTARE ORA »
DP63300-TC
DP63300-TC
1/8 DIN Digital Panel Thermocouple Meters
ACQUISTARE ORA »
DP8891
DP8891
Waterproof Digital Thermometer with Probe
ACQUISTARE ORA »
DP9601 Series
DP9601 Series
High Precision Digital RTD Thermometer/Data Logger
ACQUISTARE ORA »
DP9602 Series
DP9602 Series
High Precision Digital RTD/Thermocouple Thermometer/Data Logger
ACQUISTARE ORA »
DP97
DP97
High Accuracy Digital Thermometers - Exceptional Performance and Versatility
ACQUISTARE ORA »
DP9800 Series
DP9800 Series
8-Channel Benchtop Digital Meter for T/C and RTD Inputs
ACQUISTARE ORA »
DPF300 Series
DPF300 Series
Economical 4-20 mA Loop-Powered Indicator
ACQUISTARE ORA »
DPM35A & DP35
DPM35A & DP35
  Discontinued - 1/32 & 1/8 DIN Process Indicators
ACQUISTARE ORA »
FOM-Series
FOM-Series
-80 to 300°C Fiber Optic Monitors
ACQUISTARE ORA »
OM-SGD-43-A
OM-SGD-43-A
Programmable Smart Graphics Process Meter
ACQUISTARE ORA »
OM-SGD-ADPT-TC
OM-SGD-ADPT-TC
Thermocouple Signal Conditioning Module
ACQUISTARE ORA »
OM-SGD-SERIES
OM-SGD-SERIES
Smart Graphics Process Meters
ACQUISTARE ORA »
PTC-13-A-SERIES
PTC-13-A-SERIES
Programmable Dual Digital Timer
ACQUISTARE ORA »
PTC-14-A-Srs
PTC-14-A-Srs
Compact Programmable Timer
ACQUISTARE ORA »
PTC-16-A-Timer
PTC-16-A-Timer
DIN Mount Digital Timer With 2 Relay Output
ACQUISTARE ORA »
PTC-1A
PTC-1A
1/16 DIN LCD Industrial Timer with 6 Programmable Time Ranges
ACQUISTARE ORA »
PTC-20 Series
PTC-20 Series
1/16 DIN Multi-Programmable LED Timers
ACQUISTARE ORA »
PTC900/PTC901 Series
PTC900/PTC901 Series
1/8 DIN Panel-Mount Programmable Timer and Real-Time Clock - Discontinued
ACQUISTARE ORA »
TX03
TX03
2-Wire Loop Powered Display
ACQUISTARE ORA »
EZM Series Large Digital LED Displays
EZM Series Large Digital LED Displays
Industrial Digital LED Displays with Networking Capabilities - Discontinued
ACQUISTARE ORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.