Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

1/8 DIN Digital Panel RTD Meters

DP63200-RTD

1/8 DIN Digital Panel RTD Meters | DP63200-RTD

1/8 DIN Digital Panel RTD Meters

Vedi tutti i modelli qui sotto

2 anni di garanzia CE
  • Pt100 Input Panel Meter
  • 4-Digit, 14 mm (0.56") LED
  • Accepts Standard 3-Wire 100Ω Platinum RTD Sensors
  • Selectable °F or °C with 0.1 or 1 Degree Display Resolution
  • Programmable Temperature Offset
  • Programmable Digital Filtering
  • Peak/Valley (High/Low Reading) Memory
  • IP65 (NEMA 4X) Front Panel
Regolatore, misuratore e dispositivi di commutazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The DP63000-RTD meter accepts standard RTD inputs and precisely linearizes them into temperature readings. A full 4-digit display accommodates a wide range of temperature inputs. State-of-the-art digital circuitry virtually eliminates errors due to drift. The meter features a readout choice of either Fahrenheit or Celsius with 0.1 or 1° resolution. Display prompts and front panel buttons aid the operator through set-up and operation. Programmable digital filtering enhances the stability of the reading. All set-up data is stored in E2PROM, which will hold data for a minimum of 10 years without power. The meter provides a peak “HI” and valley “LO” reading memory with selectable capture delay time. The capture delay is used to prevent detection of false peak or valley readings that may occur during start-up or unusual process events. The peak and valley readings are stored at power-down, allowing process limits to be monitored over any length of time. The meter has several built-in diagnostic functions to alert operators of any malfunction. Extensive testing of noise interference mechanisms and full burn-in makes the meter extremely reliable in industrial environments. The front panell meets IP65 requirements for water and dust protection.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPP-5
DPP-5
€1,427.65
Stock: 1 settimana
 
1/8 DIN Panel Punch
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.