Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Misuratore di processo / temperatura da pannello 1/32 DIN della i-Series.

DPi32

Misuratori da pannello 1/32 DIN di temperatura/processo della i-Series. | DPi32

283,72 DPi32

5 Anni di Garanzia CE
  • Alta qualità! Estensione gratuita della garanzia a 5 anni.
  • User-friendly, semplice da configurare.
  • Software gratuito, controlli Active X.
  • Alta precisione del ± 0,5 °C (0,9 °F), 0,03% della lettura.
  • Funzione di eccitazione integrata di 10 o 24 Vcc, standard.
  • Prima serie completa di strumenti con display a colori completamente programmabili (Standard).
  • I relativi modelli di regolatori della serie sono disponibili con una varietà di uscite. Fare riferimento a CNi32, CNi16, CNi8
  • I misuratori di processo e di deformazioni o forze della i-Serie sono disponibili con una varietà di uscite e tipi di comunicazioni. Fare riferimento ai misuratori da pannello DPiS ed ai regolatori CNiS.
Misuratori di test- Misurazione della temperatura - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul misuratore da pannello.

L'innovativa ® iSeries di misuratori da pannello di OMEGA è una serie di prodotti tra i più accurati del settore che combina una vasta gamma di funzionalità avanzate, pur rimanendo semplice da configurare ed utilizzare.

Famiglia i/8, i/16 e i32.
Il DPi32 è un indicatore digitale OMEGA® da pannello 1/32 DIN e fa parte della iSeries di famiglia indicatori e regolatori basati su microprocessori, da pannello disponibili anche nelle dimensioni 1/8 e 1/16 DIN. Tutti sono dotati di quadro frontale IP65 (NEMA-4). Gli strumenti della iSeries condividono tutti lo stesso set-up, la configurazione del menu e la modalità di funzionamento, che si traduce in un risparmio di tempo importante per l'integrazione in un sistema di grandi dimensioni.

Alta qualità e affidabilità
Il DPi32 OMEGA® dispone di una estensione della garanzia a cinque anni senza alcun costo aggiuntivo. Ciascun modello iSeries è accuratamente tarato e testato in diverse fasi nel corso della produzione. La iSeries offre la massima precisione per la strumentazione industriale al 0,03% della lettura.

Display a colori programmabile.
Il display può essere programmato per cambiare colore ad un certo punto di allarme. Ad esempio, lo strumento può essere programmato per visualizzare il valore di processo in VERDE durante il riscaldamento, per passare a AMBRA per segnalare il normale intervallo di funzionamento ed infine a ROSSO per segnalare una condizione di allarme. Le variazioni di colore sono rapidamente visibili da lontano, e gli operatori della macchina possono intuitivamente reagire al mutare delle condizioni.
Lo strumento può anche essere programmato per visualizzare un solo colore fisso: VERDE, AMBRA, o ROSSO. Questa caratteristica è utile quando si impiegano più misuratori o indicatori per mostrare diversi parametri nello stesso armadio o pannello.
iSeries meter


Ingressi universali

La iSeries offre la più ampia selezione di ingressi disponibili su uno strumento industriale. Le scelte sono facilmente selezionabili dal menu con quattro pulsanti sul quadro frontale, o per comunicazioni seriali:
Tipo di termocoppie K, J, T, E, R, S, B, C, N, e J DIN.
Curve RTD per Pt 0.00385 and 0.00392 at 100, 500 e 1000 ohms con una scelta di connettori a 2, 3 e 4 fili.
Intervallo di tensione di processo di 0-100 mV, 0-1 V e 0-10 V.
Corrente di processo: 0-20 mA.

Uscita analogica.
L'uscita analogica opzionale può essere programmata in un intervallo di 0-10 Vcc o 0-20 mA.

Uscita di allarme.
Le uscite a relè opzionali possono essere programmate per il funzionamento alto/basso, sopra/sotto la banda, mantenuta o non agganciata.

Funzione integrata standard di eccitazione.
La iSeries viene fornito con una sorgente integrata di 24 Vdc @ 25 mA per trasmettitori di eccitazione o altri dispositivi(non disponibile con l'opzione RS-232/RS-485 isolato di comunicazioni seriali).

Opzione di comunicazione seriale RS-232 e RS-485 isolata.

La iSeries rappresenta i primi strumenti intelligenti ed industriali che offrono una comunicazione RS-232 e RS-485 seriale selezionabile da menu. I protocolli di testo ASCII e MODBUS seriali sono entrambi supportati.

Software gratuito.
L'interfaccia software è gratuita per una facile acquisizione di dati ed il set-up della configurazione con la iSeries di OMEGA®. (l'immagine a destra è un esempio di software che può essere utilizzato).
Esempio di software

Controlli ActiveX gratuiti.

I controlli ActiveX gratuiti sono forniti per la iSeries, e rendono semplice l'integrazione di informazioni della iSeries con altri sistemi, mediante l'utilizzo di "ActiveX Containers", ad esempio Microsoft Visual Basic e Microsoft Excel, nonché con i più diffusi sistemi d'acquisizione dati OLE e OPC compatibili, per il controllo di processo, e di software di automazione industriale di OMEGA®, di GE Fanuc, Intellution, Rockwell Automation, Object Automation, iconics, ed altri grandi marchi.


Oltre alle serie di misuratori da pannello, offriamo anche modelli di regolatori con una varietà di uscite ed opzioni di comunicazione.
Fare riferimento a la serie di regolatori CNi32, CNi16 e CNi8.


Vedere il collegamento sottoindicato per le schede tecniche, gli accessori e altri prodotti della iSerie.

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Misuratore da pannello 1/32 DIN senza uscite
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPi32
DPi32
283.72
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/32 DIN. Da 90 a 240Vca di alimentazione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPi32-DC
DPi32-DC
328.53
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/32 DIN. Da 12 a 36Vcc di alimentazione
Misuratore da pannello 1/32 DIN con comunicazioni RS232 e RS485
  
DPi32-C24
404.84
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/32 DIN con alimentazione da 90 a 240 Vca
  
DPi32-C24-DC
447.98
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/32 DIN con comunicazione seriale ed alimentazione da 12 a 36 Vcc
Misuratore da pannello 1/32 DIN con relè doppio allarme
  
CNi3233-SM
393.27
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/32 DIN con relè doppio ed alimentazione da 90 a 240Vca
  
CNi3233-DC-SM
452.36
Stock: 1 settimana
 
Misuratore da pannello 1/32 DIN con relè doppio ed alimentazione da 12 a 36Vcc
Misuratore da pannello1/32 DIN con relè doppio allarme e RS232/RS485
  
CNi3233-C24-SM
514.75
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/32 DIN con relè doppio e comm. seriale. Alimentazione da 90 a 240 Vca
  
CNi3253-C24-DC-SM
574.12
Stock: 3 settimane
 
Misuratore da pannello 1/32 DIN con relè doppio e comm. seriale. Alimentazione da 12 a 36 Vcc
Misuratore da pannello 1/32 DIN con relè di allarme ed uscita analogica
  
CNi3253-SM
393.27
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/32DIN con uscita analogica e relè. Da 90 a 240 Vca di alimentazione
  
CNi3253-DC-SM
452.36
Stock: 3 settimane
 
Misuratore da pannello 1/32DIN con uscita analogica e relè. Da 12 a 36 Vcc di alimentazione
Misuratore da pannello1/32 DIN con relè d' allarme, uscita analogica e RS232/RS485
  
CNi3253-C24-SM
530.62
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/32 DIN con uscita analogica e relè. Comunic. seriale ed alimentato da 90a 240 Vca
  
CNi3253-C24-DC-SM
574.12
Stock: 3 settimane
 
Misuratore da pannello 1/32 DIN con uscita analogica e relè. Comunic. seriale ed alimentato da 12 a 36 Vcc
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) DPI32 Misuratore digitale pannello 1/32 DIN con ingresso universale, €283.72

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Tipo di Ingresso Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Monitoraggio di Temperatura/Processo
S per Deformazione

(2) Dimensioni dell'Involucro Seleziona da:
32 per 1/32 DIN
16 per 1/16 DIN
16A per 1/16 DIN e uscita analogica isolata
8 per 1/8 DIN
8A per 1/8 DIN e uscita analogica isolata
8C per 1/8 DIN con involucro compatto

(3) Opzioni Network Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Senza Opzioni Network
-C24 per RS232 e RS485 isolate da 300 a 19.2 k baud
-EIT per Ethernet con Internet incorporato (solo per DPi/DPiS8)
-C4EIT per Ethernet con Web Server incorporato + hub RS485/422 isolato per fino a 31 dispositivi (solo per DPi/DPiS8)

(4) Alimentazione Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Alimentazione Standard (da 90 a 240 Vca/cc @ da 50 a 400 Hz)
-DC per Alimentazione a Basso Voltaggio (da 12 a 36 Vcc/24 Vca per display singolo. Da 20 a 36 Vcc/24Vca per display doppio con ethernet o uscita analogical isolata)

(5) Impostazioni di Fabbrica Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Unità Standard
-FS per Impostazioni di Fabbrica e Configurazione
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.

Programma:

Download iSeries ActiveX Control
Download iSeries Configuration Software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.