Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Interruttori di selezione rotanti per termocoppie, RTD e circuiti a termistore.

Serie OSW

Interruttore di termocoppia e RTD a selezione rotante. | Serie OSW

Interruttore di termocoppia e RTD a selezione rotante.

211,73 OSW3-2

  • Interruttore di termocoppia con dimensioni 76 mm (3"), 127 mm (5") e ¼ DIN.
  • Con contatti placcati oro e argento.
  • A 2 o 3 poli in dimensioni 76 mm (3") e 127 mm (5").
  • A 2, 3 o 4 poli in dimensioni ¼ DIN.
  • Da 2 a 34 posizioni.
  • Impugnatura rotonda o a pistola.
  • Viti per combinazioni di connessione cavi incluse.
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA offre tre tipi di interruttori di selezione per i circuiti di commutazione isotermici a bassa resistenza per misurazioni della temperatura. Il tipo OSW è dotato di contatti placcati argento, mentre la linea OSWG dispone di contatti placcati oro. Gli interruttori SW14 DIN ¼ sono forniti a scelta con contatti placcati oro o argento. Ogni tipo offre da 2 a 34 posizioni in un involucro in Noryl® resistente agli urti.
La struttura isotermica di questi interruttori rotanti minimizza i gradienti di temperatura tra i cablaggi in ingresso ed in uscita della termocoppia. A sua volta questo riduce gli errori di trasmissione dei segnali della termocoppia grazie alla generazione di una FEM termica alle giunzioni dei cavi. La bassa resistenza dei contatti consente anche la commutazione di dispositivi resistivi sensibili alla temperatura, come ad esempio RTD e termistori.
Gli interruttori di termocoppia a due poli della serie SW e OSW, dispongono di una comoda posizione "off". La posizione "off" può essere lasciata come circuito aperto o messa in corto per escludere la registrazione di segnali spuri sugli strumenti con termocoppia. Ogni polo è completamente isolato. Per consentire un cablaggio veloce e facile, sulla parte posteriore dell'interruttore sono presenti terminali contrassegnati in modo chiaro.


CARATTERISTICHE
Guarnizione: 96 mm (3,78"), ¼ DIN.
Profondità:
    2 poli:
63 mm (213⁄32").
3 poli: 82 mm (35⁄32").
4 poli: 101 mm (329⁄32").
Foratura del pannello: 92 mm (35⁄8")
di diametro.
Altezza del quadro frontale: 28 mm (13⁄32");
67 mm (25⁄8") con impugnatura a pistola.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Alcuni esempi di codici sono elencati in questa tabella. Vedere il generatore di codice di seguito per selezionare qualsiasi numero di parte.
  
SW142-2-B
712.41
Stock: 6 settimane
 
1/4 DIN, 2 poli, interruttore a 2 posizioni con contatti argentati
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SW142-20-B
SW142-20-B
333.86
Stock: 6 settimane
 
1/4 DIN, 2 poli, interruttore a 20 posizioni con contatti argentati
  
SW143G-10-B
455.16
Stock: 6 settimane
 
1/4 DIN, 3 poli, interruttore a 10 posizioni con contatti placcati in oro
  
SW144G-30-B
758.57
Stock: 15 settimane
 
1/4 DIN, 4 poli, interruttore a 30 posizioni con contatti placcati in oro
  
OSW3-3
215.79
Stock: 6 settimane
 
3 pollici, 2 poli, interruttore a 3 posizioni con contatti argentati
  
OSWG3-10
353.44
Stock: 6 settimane
 
3 pollici, 2 poli, interruttore a 10 posizioni con contatti placcati in oro
  
OSWG5-40
631.00
Stock: 6 settimane
 
5 pollici, 2 poli, interruttore a 40 posizioni con contatti placcati in oro
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con hardware per il montaggio, modello per la foratura del pannello e manuale utente.
*Specificare l'azione di contatto: "B" = Interrompi prima dell'attivazione "M" = Attiva prima dell'interruzione.
Per ordinare con l'impugnatura opzionale a pistola, aggiungere il suffisso "-PG" al codice prodotto per il costo aggiuntivo.
Per ordinare il kit di retrofit per l'impugnatura a pistola specificare: SW14-PG per contatti placcati argento; SW14G-PG per contatti placcati oro.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Switch Style and Size Seleziona da:
SW142 per 1/4 DIN 2 pole silver-plated contacts
SW142G per 1/4 DIN 2 pole gold-plated contacts
SW143 per 1/4 DIN 3 pole silver-plated contacts
SW143G per 1/4 DIN 3 pole gold-plated contacts
SW144 per 1/4 DIN 4 pole silver-plated contacts
SW144G per 1/4 DIN 4 pole gold-plated contacts
OSW3 per 3in. size 2 pole silver-plated contacts
OSWG3 per 3in. size 2 pole gold-plated contacts
OSW5 per 5in. size 2 pole silver-plated contacts
OSWG5 per 5in. size 2 pole gold-plated contacts
OSWT per 5in. size 3 pole silver-plated contacts
OSWGT per 5in. size 3 pole gold-plated contacts

(2) Number of Positions Seleziona da:
2 per 2 positions
3 per 3 positions
4 per 4 positions
5 per 5 positions
6 per 6 positions
8 per 8 positions
9 per 9 positions
10 per 10 positions
12 per 12 positions
14 per 14 positions
16 per 16 positions
18 per 18 positions
20 per 20 positions
24 per 24 positions
28 per 28 positions
30 per 30 positions
32 per 32 positions
34 per 34 positions
36 per 36 positions
40 per 40 positions

(3) Contact Action(SW series only) Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per OSW series
-B per break before make
-M per make before break

(4) Grip Style Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Standard Grip
-PG per Pistol Grip
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.