Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Relè allo stato solido, alta affidabilità, ingresso V CC/ uscita V CA, ingresso V CA/uscita V CA.

Serie SSRL

Relè allo stato solido. | Serie SSRL

Relè allo stato solido.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Valori di corrente fino a 100 A.
  • Compatibile con controller di temperatura.
  • Design a stato solido con SCR.
  • Commutazione a tensione nulla.
  • Controllo di linee CA fino a 660 V CA.
  • Modelli con segnale di controllo CA e CC.
  • Indicatore di stato di ingresso a LED.
  • Piastra conduttiva termica inclusa.
Strumentazione per pH industriale e elettrodi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

CARATTERISTICHE
Temperatura di esercizio: da -20 a 80 °C (da -5 a 175 °F).
Temperatura di stoccaggio: da -40 a 80 °C (da -40 a 175 °F).
Isolamento: 4000 Vrms tra ingresso e uscita; 2500 Vrms tra ingresso/uscita e massa.
Capacità: 8 pF tra ingresso e uscita (max).
Intervallo di frequenza di linea: da 47 a 63 Hz.
Tempo di attivazione: 20 ms in CA;
05 ciclo in CC.
Tempo di disattivazione: 30 ms in CA;
05 ciclo in CC.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
SSR controllati da CA.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SSRL240AC10
SSRL240AC10
47.64
Stock: 1 settimana
 
Segnale di controllo CA, (24 a 280 Vca), valore nominale di 10 A.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SSRL240AC25
SSRL240AC25
55.62
Stock: 1 settimana
 
Segnale di controllo CA, (24 a 280 Vca), valore nominale di 25 A.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SSRL240AC50
SSRL240AC50
81.19
Stock: 1 settimana
 
Segnale di controllo CA, (24 a 280 Vca), valore nominale di 50 A.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SSRL240AC75
SSRL240AC75
121.56
Stock: 1 settimana
 
Segnale di controllo CA, (24 a 280 Vca), valore nominale di 75 A.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SSRL240AC100
SSRL240AC100
134.44
Stock: 7 settimane
 
Segnale di controllo CA, (24 a 280 Vca), valore nominale di 100 A.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SSRL660AC50
SSRL660AC50
90.11
Stock: 1 settimana
 
Segnale di controllo CA, (48 a 660 Vca), valore nominale di 50 A.
  
SSRL660AC75
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Segnale di controllo CA, (48 a 660 Vca), valore nominale di 75 A.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SSRL660AC100
SSRL660AC100
142.95
Stock: In magazzino
 
Segnale di controllo CA, (48 a 660 Vca), valore nominale di 100 A.
SSR controllati da CC.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SSRL240DC10
SSRL240DC10
42.34
Stock: In magazzino
 
Segnale di controllo CC, (24 a 280 Vca), valore nominale di 10 A.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SSRL240DC25
SSRL240DC25
49.31
Stock: In magazzino
 
Segnale di controllo CC, (24 a 280 Vca), valore nominale di 25 A.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SSRL240DC50
SSRL240DC50
68.87
Stock: 1 settimana
 
Segnale di controllo CC, (24 a 280 Vca), valore nominale di 50 A.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SSRL240DC75
SSRL240DC75
114.75
Stock: 1 settimana
 
Segnale di controllo CC, (24 a 280 Vca), valore nominale di 75 A.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SSRL240DC100
SSRL240DC100
128.29
Stock: 1 settimana
 
Segnale di controllo CC, (24 a 280 Vca), valore nominale di 100 A.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SSRL660DC50
SSRL660DC50
84.61
Stock: 6 settimane
 
Segnale di controllo CC, (48 a 660 Vca), valore nominale di 50 A.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SSRL660DC75
SSRL660DC75
121.56
Stock: 1 settimana
 
Segnale di controllo CC, (48 a 660 Vca), valore nominale di 75 A.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SSRL660DC100
SSRL660DC100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Segnale di controllo CC, (48 a 660 Vca), valore nominale di 100 A.
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FHS-1
FHS-1
38.47
Stock: 1 settimana
 
Dissipatore di calore alettato 2C / W.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FHS-2
FHS-2
42.06
Stock: 1 settimana
 
Dissipatore di calore alettato 1,2C / W.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FHS-6
FHS-6
52.12
Stock: 1 settimana
 
Dissipatore di calore alettato 0,7 C / W.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con KAX-10
KAX-10
90.63
Stock: 1 settimana
 
Fusibile 10 A 14 x 51 millimetri (0,6 x 2 ").
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con KAX-25
KAX-25
78.79
Stock: 1 settimana
 
Fusibile 25 A 14 x 51 millimetri (0,6 x 2 ").
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con KAX-30
KAX-30
130.38
Stock: 1 settimana
 
Fusibile 30 A 14 x 51 millimetri (0,6 x 2 ").
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con KAX-50
KAX-50
228.32
Stock: 1 settimana
 
Fusibile 50 A 21 x 81 millimetri (0,8 x 3,2 ").
  
KBH-50
200.62
Stock: 1 settimana
 
Fusibile 50 A 18 x 81 millimetri (0,7 x 3,2 ").
  
KBH-70
184.76
Stock: 5 settimane
 
Fusibile da 70 A 19 x 92 mm (0,7 x 3,6 ").
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FB-1
FB-1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Blocco fusibili per fusibile singolo.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FB-2
FB-2
125.72
Stock: 1 settimana
 
Blocco fusibili per 2 fusibili.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FB-3
FB-3
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Blocco fusibili per 3 fusibili.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con BS-101
BS-101
449.80
Stock: 7 settimane
 
Blocco fusibili per fusibili KAX-50, KAX-70, KAX-100, KBH.
  
SSRR20-12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Resistore di shunt, 2000 ohm, 12 watt.
  
SSRR20-50
16.27
Stock: 1 settimana
 
Resistore di shunt, 2000 ohm, 50 watt.
  
SSRR15-12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Resistore di shunt, 1500 ohm, 12 watt.
  
SSRR15-50
14.81
Stock: 1 settimana
 
Resistore di shunt, 1500 ohm, 50 watt.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente.
Nota: tutte le unità serie SSRL sono fornite con una piastra termicamente conduttiva. Per dissipatori di calore aggiuntivi, fare riferimento alla serie SSR330.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.