Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

 - Discontinued RS-485 to USB Converter

CN7-485-USB-1

RS-485 to USB Converter | CN7-485-USB-1

RS-485 to USB Converter

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Half Duplex RS-485 to USB Adaptor
  • Power Obtained from USB Socket - No External Power Required
  • High Quality 1.5m long Cable Included
  • Driver Software Included
Prodotti di comunicazione e convertitori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

 - Discontinued
The CN7-485-USB-1 mini-node communication signal converter is a low cost device that converts half duplex RS-485 serial communications signals into a signal that can be read by any computer with a USB port. The integral USB connector and RJ-45 connector reduces set up time by eliminating extra wiring. The CN-485-USB-1 is powered via the USB connection which eliminates the need for an external power source. The compact size is great for field installation, control panels, and lab testing.

Specifications
Power Requirements: No external power required
Power Consumption: 0.4 W
Isolated Voltage: 3000 Vdc
Input Impedance: 96 kΩ
USB Connector: B-Type (female)
RS-485 Connector: RJ-45
Baud Rate: 75, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19,200, 38,400, 57,600, and 115,200 bps
Compatibility: Full compliance with USB V.2.0 specification

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN7-485-USB-1
CN7-485-USB-1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Mini-node communication signal converter
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with driver software, complete operator's manual and cable.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.