Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Display industriale per messaggi, collegabile in rete.

Serie EZM, EZMT e EZMR

display industriale per messaggi collegabile in rete | Serie EZM, EZMT e EZMR

display industriale per messaggi collegabile in rete

Vedi tutti i modelli qui sotto

CE
  • IP52 (NEMA 12) per operazioni industriali affidabili.
  • Messaggi lampeggianti e che scorrono.
  • Set di caratteri internazionali.
  • Messaggi ASCII su RS232/422/485 o Ethernet.
  • Possibilità di avere più display luminosi sulla stessa rete.
Controllori di automazione e HMI - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Facilmente collegabile a EZPLC per un sistema di monitoraggio di produzione autonomo a costo contenuto. La combinazione di EZPLC e EZMarquee creano un sistema che si ripaga da solo in meno di 90 giorni! Monitora i dati ogni ora, i tempi di uptime e downtime, i valori valori oltre i limiti, allarmi e dati archiviati.

Monitora 8 variabili analogiche di processo, mostra scritte su display a tre colori e attiva 4 diversi allarmi.
Si possono leggere segnali da 4-20mA di corrente e fino a 8 temperature/pressioni da differenti flussimetri, scalare le letture, visualizzare su display da 2" rossi, e di attivare fino a 4 uscite a relè per i vostri allarmi e sirene quando le letture di processo superano i limiti programmati . Questi sistemi autonomi vi permettono di avere ingressi a 4-20mA di corrente e fino ad 8 segnali analogici diversi. Tutti questi sensori verranno alimentati con segnale di ingresso da EZPLC che è collegato a EZMarquee tramite porta di comunicazione RS232/485. EZPLC può essere usato per scalare tutti gli ingressi e visualizzarli su un display a 2" a led rossi e può anche attivare uscite a relè per allarmi / sirene ecc. Prendete fino a 8 segnali di ingresso di dispositivi analogici (trasduttore di pressione, LVDT, ecc), dove è possibile visualizzare le variabili di processo su un "EZMarquee 2 via RS232/422/485. Si possono visualizzare anche 4 uscite a relè (CA / CC) per attivare sirene / allarmi quando le variabili di processo vanno oltre il valore limite!

SPECIFICHE.

Tipo di display: Rosso o a tre colori.
Approvazioni enti: UL, CUL, CE.
Struttura: IP52 (NEMA 12).
Temperatura operativa: 0 a 60° C Ambiente.
Temperatura di stoccaggio: da -40 a 95° C Ambiente.
Umidità: 10% a 95% RH, senza condensa.
Alimentazione: 110Vca, 47-63Hz (220 Vca versioni disponibili per ordini speciali).
Interferenza elettrica: NEMA ICS 2-230 Showering Arc.
Tolleranza elettrica: ANSI C37.90a- 1974 (SWC) con test di capacità di resistenza agli urti.
Vibrazioni: 5-55 Hz 2G per 2 ore nell'asse X, Y, e Z.
Resistenza agli urti: 10G sotto i 12ms nell'asse X, Y, e Z.
Comunicazione seriale: RS232/422/485.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Tutte le possibilità di EZMarquee
Quick Ship
EZMR-1L10C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Rosso, 1 linea di 10 caratteri
Quick Ship
EZMR-1L10C-E
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Rosso, 1 linea di 10 caratteri con Ethernet
Quick Ship
EZMT-1L10C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tricolore, 1 linea di 10 caratteri
Quick Ship
EZMT-1L10C-E
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tricolore, 1 linea di 10 caratteri con Ethernet
Quick Ship
EZMR-2L10C
765.00
Stock: 1 settimana
 
Rosso, 2 linee di 10 caratteri ciascuna
Quick Ship
EZMR-2L10C-E
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Rosso, 2 linee di 10 caratteri ciascuna con Ethernet
Quick Ship
EZMT-2L10C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tricolore, 2 linee di 10 caratteri ciascuna
Quick Ship
EZMT-2L10C-E
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tricolore, 2 linee di 10 caratteri ciascuna con Ethernet
Quick Ship
EZMR-1L20C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Rosso, 1 linea di 20 caratteri
Quick Ship
EZMR-1L20C-E
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Rosso, 1 linee di 20 caratteri ciascuna con Ethernet
Quick Ship
EZMT-1L20C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tricolore , 1 linea di 20 caratteri
Quick Ship
EZMT-1L20C-E
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tricolore , 1 linea di 20 caratteri con Ethernet
Quick Ship
EZMR-2L20C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Rosso, 2 linee di 20 caratteri ciascuna
Quick Ship
EZMR-2L20C-E
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Rosso, 2 linee di 20 caratteri ciascuna con Ethernet
Quick Ship
EZMT-2L20C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tricolour, 2 Lines of 20 Characters
Quick Ship
EZMT-2L20C-E
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tricolore, 2 linee di 20 caratteri con Ethernet
Quick Ship
EZMR-4L20C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Rosso, 4 linee di 20 caratteri ciascuna
Quick Ship
EZMR-4L20C-E
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Rosso, 4 linee di 20 caratteri ciascuna con Ethernet
Quick Ship
EZMT-4L20C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tricolore, 4 linee di 20 caratteri
Quick Ship
EZMT-4L20C-E
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tricolore, 4 linee di 20 caratteri con Ethernet
Accessori
Quick Ship
EZM-BKPLT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Placca nera senza occhiello ( grommets)
Quick Ship
EZM-TERM5
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
RS422/485 blocco terminale a 5 punti per EZMarquee
Quick Ship
EZM-MNTBRK1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Staffa di supporto per display ad 1 linea, confezione da 2
Quick Ship
EZM-MNTBRK2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Staffa di supporto per display a 2 linee, confezione da 2
Tutti gli importi indicati in EUR