Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Valvole , regolatori e convertitori I / P


Una selezione di convertitori pneumatici ed elettropneumatici per una serie di ingressi e uscite.

SVM3100 Series
SVM3100 Series
Valvole solenoidi ad azionamento diretto a due vie con raccordi G1/8 e G1/4
ACQUISTARE ORA »
SVM3300 Series
SVM3300 Series
Valvole a solenoide a due vie, normalmente aperte o normalmente chiuse. Con raccordi 1/4 e 1/8
ACQUISTARE ORA »
SVM4100 and SVM4300 Series
SVM4100 and SVM4300 Series
Valvole a solenoide a tre vie con attacco G1/8 & G1/4
ACQUISTARE ORA »
Serie IP610
Serie IP610
Trasduttori I/P mini e regolatori elettronici della pressione dell'aria. - NOT CE Compliant - Not for sale in Europe
ACQUISTARE ORA »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

PRG200 Series
PRG200 Series
Precision Air Pressure Regulator
ACQUISTARE ORA »
PRG300 Series
PRG300 Series
Instrument Air Filter Regulators
ACQUISTARE ORA »
PRG350 Series
PRG350 Series
Stainless Steel Filter Regulators for Harsh Environments
ACQUISTARE ORA »
PRG700 Series
PRG700 Series
Air Pressure Regulators for High Flow Applications
ACQUISTARE ORA »
SV120 Series
SV120 Series
2-Way General Purpose Solenoid Valves - Stainless Steel Body, Normally Closed
ACQUISTARE ORA »
SV130 Series
SV130 Series
2-Way General Purpose Solenoid Valves - Stainless Steel Body, Normally Open
ACQUISTARE ORA »
SV200 Series
SV200 Series
2-Way General Purpose Solenoid Valves - Brass Body - Discontinued
ACQUISTARE ORA »
SV220 Series
SV220 Series
2-Way Solenoid Valves - Hot Water, Brass Body, Normally Closed
ACQUISTARE ORA »
SV230 Series
SV230 Series
2-Way Solenoid Valves, Direct Lift, Steam
ACQUISTARE ORA »
SV240, SV250, SV260 and SV270 Series
SV240, SV250, SV260 and SV270 Series
3-Way Solenoid Valve and 4-Way Solenoid Valves - Selectable Purpose, General Purpose and Air
ACQUISTARE ORA »
SV280 Series
SV280 Series
2-Way Solenoid Valves - Anti-Waterhammer, Normally Closed
ACQUISTARE ORA »
SV290 Series
SV290 Series
2-Way Solenoid Valves - Anti-Waterhammer, Normally Open
ACQUISTARE ORA »
FSV-AT2000
FSV-AT2000
Solenoid Valve Timers for DIN 43650A Connectors
ACQUISTARE ORA »
FSV10 Series
FSV10 Series
Electronically Controlled Proportional Valves
ACQUISTARE ORA »
IP211 and EP211
IP211 and EP211
General Purpose Electropneumatic Transducers  - NOT CE Compliant - Not for sale in Europe
ACQUISTARE ORA »
IP510, EP510, IP511, EP511 Series
IP510, EP510, IP511, EP511 Series
Heavy Duty Electropneumatic Converters
I/P and E/P Models

ACQUISTARE ORA »
IP710 Series
IP710 Series
High Accuracy I/P Transducer
Electronic Air Pressure Control

ACQUISTARE ORA »
PV100 Series
PV100 Series
Electronically Controlled Proportional Valves Using Solenoid Technology
ACQUISTARE ORA »
SV100-SV200
SV100-SV200
General Purpose 2-Way Solenoid Valves - NEMA-4, Stainless Steel and Brass
ACQUISTARE ORA »
SV3500 Series
SV3500 Series
OMEGA-FLO™ 2-Way Zero Differential Solenoid Valves
ACQUISTARE ORA »
SV4000A Series
SV4000A Series
2-Way Solenoid Valves - For Hot Water and Steam
ACQUISTARE ORA »
T72T Series Lockout Safety Valves
T72T Series Lockout Safety Valves
Excelon® Lockout Safety Valves for Compressed Air Systems.
ACQUISTARE ORA »
AVC-1000 and AVC-3000
AVC-1000 and AVC-3000
Pressure Volume Controllers, AVC-1000 and AVC-3000, Vacuum to 1000 or Vacuum to 3000
ACQUISTARE ORA »
IP210
IP210
Current to Pressure (I/P) Converter - NOT CE Compliant - Not for sale in UK/EU
ACQUISTARE ORA »
IP411
IP411
Current or voltage to pressure converter Converters
ACQUISTARE ORA »
P72F Series Combined Pneumatic Soft Start and Dump Valve
P72F Series Combined Pneumatic Soft Start and Dump Valve
Norgren Excelon® Air Line Smooth Start/ Exhaust Dump Valves for Compressed Air Systems
ACQUISTARE ORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.