Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Low-cost, Electronically Controlled Proportional Valves Using Solenoid Technology, Gases Only

PV100

Low-cost, Electronically Controlled Proportional Valves Using Solenoid Technology, Gases Only | PV100

992,05 PV102-10V

2 anni di garanzia
  • Low Power Consumption
  • 100 msec Response Time at Maximum Pressure
  • Stainless Steel Wetted Parts with FKM Seals
  • 12 to 24 Vdc Power
Valvole - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The OMEGA ® PV100 Series is an economical proportional valve for use with gases. It combines a solenoid valve with an electronics package which digitally modulates the control signal to provide analog proportional control without the expense or complexity of stepper motors, servo valves or other proportioning devices. The PV100 Series can be used in open or closed loop systems to control flow, pressure, temperature, speed or position parameters of gases.

SPECIFICATIONS

Valve Type: 2-way Normally closed
Wetted Parts: Stainless steel with FKM Seals
Power: 12 to 24 Vdc
Power Consumption: 7 watts maximum
Control Signals: 0-5 Vdc, 0-10 Vdc, or 4-20 mA dc (specify when ordering)
Ambient Temperature Range: 14 to 122°F (-10 to 50°C) Media Temperature
Range: 0 to 180°F (-18 to 82°C)
Linear Control Range: 15 to 85% of full flow
Response Time for Complete Cycle: Off - Full Open - Off : 40 msec @ 0 pressure; 100 msec @ max pressure
Repeatability: ±5% when in operating linear control range
Electrical Connection: 18 in (.4 m) color coded lead wires
Wiring:
Red - dc power supply
Gray - control signal (+)
Black - common (to power and control)
Pressure Connections: 1/8 in NPTF
Enclosure: General Purpose, NEMA-11

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PV102-10V
992,05
Stock: 15 settimane
 
Proportional valve with 3/64" orifice, 100 psi max. pressure and 0-10Vdc control signal
PV102-MA
1.002,00
Stock: 12 settimane
 
Proportional valve with 3/64" orifice, 100 psi max. pressure and 4-20mA control signal
PV104-MA
931,21
Stock: 12 settimane
 
Proportional valve with 5/64" orifice, 40 psi max. pressure and 4-20mA control signal
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with complete operator’s manual.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Orifice Size and Max. Pressure Seleziona da:
PV101 per 1/32 inch orifice and 200 PSI max. press.
PV102 per 3/64 inch orifice and 100 PSI max. press.
PV103 per 1/64 inch orifice and 60 PSI max. press.
PV104 per 5/64 inch orifice and 40 PSI max. press.

(2) Input Control Signal Seleziona da:
MA per 4-20 mA dc
5V per 0-5 Vdc
10V per 0-10 Vdc
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.