Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

OMEGA-FLO™ 2-Way Zero Differential Solenoid Valves

SV3500 Series

SV3500 SOLENOID VALVE, ON OFF VALVE, COIL | SV3500 Series

SV3500 SOLENOID VALVE, ON OFF VALVE, COIL

225,26 SV3501

1 anno di garanzia CE
  • Normally Closed
  • Ideal for Compressed Air, Inert Gas, and Water
  • Process Temperature to 90.5ºC (195ºF)
  • 120 Vac Standard (220 Vac and DC Coils are Optional and field installed)
  • All Coils are CE
Valvole - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Follow this link if you want to know how a solenoid valve works.

SV-3500 Series 2-way zero differential solenoid valves are internally piloted with assisted lift valves featuring Brass, stainless steel construction and NBR and PA seal material. The temperature range from -10 to 90.5°C (14 to 195°F) is ideal for neutral media such as compressed air, inert gases, and water. Electrical connection options are a 1/2" conduit plug or strain relief connector.

SPECIFICATIONS
Mounting Position: Any (preferably with solenoid system upright)
Max. Process Temp: -10 to 90.5°C (14°F to 195°F) due to NBR (Buna) and PA (polymide)
Max Ambient Temp: Coil Dependent (See ratings on coils)
Voltage Tolerance: ±10%
Opening Time, AC and DC: approx 100 to 1000 ms
Closing Time, AC and DC: approx 700 to 4000 ms
Cycling Rate: Approx. 10 to 20 cpm
Duty Cycle: Continuous (100%)

Materials of Construction
Body: Brass
Armature Tube: Stainless Steel 300
Fixed Core: Stainless Steel 400
Plunger: Stainless Steel 400
Spring: Stainless Steel 300
Shading Ring: Copper
Orifice: Brass
Sealing Material: NBR and PA

Coil Molding Material
Black Polyester (Class F):
SV8COIL-115AC, SV8COIL-24AC/60HZ, SV8COIL-220AC
Black Polyamide (Class F):
SV8COIL-12DC, SV8COIL-24DC, all 12 Watt coils
Black Polyphenylensulphide (Class H): SV8COIL-115/60HZ
Black Epoxy Resin (Class H): All 14 Watt coils
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV3501
SV3501
225,26
Stock: 4 settimane
 
1/4 NPT fitting, 7/16" orifice, Cv=1.4
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV3502
SV3502
225,26
Stock: 1 settimana
 
3/8 NPT fitting, 7/16" orifice, Cv=1.4
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV3503
SV3503
238,36
Stock: 4 settimane
 
1/2 NPT fitting, 5/8" orifice, Cv=2.8
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV3504
SV3504
238,36
Stock: 4 settimane
 
3/4 NPT fitting, 5/8" orifice, Cv=2.8
  
SV3505
390,38
Stock: 4 settimane
 
1 NPT fitting, 1" orifice, Cv=8.3
Connectors
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV-CGC
SV-CGC
€20.68
Stock: 1 settimana
 
Cable grip connector
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV-CC
SV-CC
€21.22
Stock: 1 settimana
 
1/2" conduit connector
Coils
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-115AC
SV8COIL-115AC
€62.66
Stock: 1 settimana
 
Replacement 8W coil for 110 to 120 Vac/50 to 60 Hz 154°C (310°F) (Class F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-12DC
SV8COIL-12DC
€58.65
Stock: 1 settimana
 
8W coil for 12 Vdc154°C (310°F) (Class F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-24DC
SV8COIL-24DC
€63.95
Stock: 1 settimana
 
8W coil for 24 Vdc 154°C (310°F) (Class F)
  
SV8COIL-24AC/60HZ
€61.99
Stock: 1 settimana
 
8W coil for 24 Vac/60Hz 154°C (310°F) (Class F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-220AC
SV8COIL-220AC
€57.48
Stock: In magazzino
 
8W coil for 220 to 240 Vac/50 to 60 Hz154°C (310°F) (Class F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-115/60HZ
SV8COIL-115/60HZ
€88.53
Stock: 1 settimana
 
8W coil for 115 Vac/60 Hz 182°C (360°F) (Class H)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV12COIL-120/60HZ
SV12COIL-120/60HZ
€90.32
Stock: 1 settimana
 
12W coil for 120 Vac/60 Hz 154°C (310°F) (Class F)
  
SV12COIL-12DC
€85.54
Stock: 1 settimana
 
12W coil for 12 Vdc 154°C (310°F) (Class F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV12COIL-24DC
SV12COIL-24DC
€83.77
Stock: 1 settimana
 
12W coil for 24 Vdc 154°C (310°F) (Class F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV14COIL-24DC
SV14COIL-24DC
€120.15
Stock: 1 settimana
 
14W coil for 24 Vdc 182°C (360°F) (Class H)
  
SV14COIL-24/50-60HZ
€130.03
Stock: 1 settimana
 
14W coil for 24 Vdc/50 to 60Hz 182°C (360°F) (Class H)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV14COIL-12DC
SV14COIL-12DC
€123.45
Stock: 1 settimana
 
14W coil for 12 Vdc 182°C (360°F) (Class H)
Repair Kits (Include Diaphragm, Spring, Plunger, and O-rings)
  
VRK-3512
€121.15
Stock: 4 settimane
 
Repair kits for SV3501 and SV3502
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con VRK-3534
VRK-3534
€123.57
Stock: 4 settimane
 
Repair kits for SV3503 and SV3504
  
VRK-3505
€112.92
Stock: 4 settimane
 
Repair kit for SV3505
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator's manual, 8 W coil, and cable grip connector.


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.