Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

PRG98 Series

Miniature Precision Air Pressure Regulator | PRG98 Series

Miniature Precision Air Pressure Regulator

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • Miniature Precision Air Regulator
  • High Resolution Adjustment of Set Pressure
  • Highly Accurate Air Pressure Regulation in a Small Package
  • Compact and Lightweight
  • Excellent Repeatability
Valvole , regolatori e convertitori I / P - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA’s PRG98 miniature air pressure regulator provides the highest level of regulation accuracy and repeatability available in a compact lightweight housing. It is ideal for applications that require precise pressure control and substantial flow capacity under variable operating conditions and limited space.

SPECIFCATIONS
Maximum Supply Pressure: 10 bar (150 psi)
Supply Pressure Effect: 0.5 psi for 100 psi change
Flow Capacity: 10 SCFM @ 100 psi inlet
Exhaust Capacity: 7 SCFM
Sensitivity: 0.25 inH2O
Repeatability: 0.3% of span
Air Consumption: 6 SCFH maximum at 150 psi supply
Temperature Limits: -18 to 71°C (0 to 160°F)
Port Sizes (In/Out/Gauge): 1/8 NPT female
Mounting: Pipe, panel, through body or optional bracket
Dimensions: 35.1 W x 35.1 D x 98.5 mm H (1.38 x 1.38 x 3.88")
Weight: 0.16 kg (0.35 lbs)
Materials:
    Body: Diecast aluminum alloy, chromate and epoxy paint
    Elastomers: Nitrile
    Trim: Zinc plated steel
    Additional Materials: Brass, aluminum, stainless steel, zinc plated steel
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PRG98-30
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
psi 0.7 to 30, bar 0.05 to 2
PRG98-60
132.18
Stock: 6 settimane
 
psi 1.47 to 60, bar 0.1 to 4
PRG98-120
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
psi 1.4 to 120, bar 0.1 to 8
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.