Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Precision Pressure Regulators

PRG101

Precision Pressure Regulators | PRG101

Precision Pressure Regulators

422,67 PRG101-25

  • Two 1 /4 NPT Gauge Ports Standard
  • High Accuracy Regulation
  • High Relief Capability
  • Unaffected by Vibration
  • Unaffected by Mounting Position
  • Setpoint Locknut Provided
Valvole , regolatori e convertitori I / P - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The PRG101 and PRG501 Series pressure regulators have an advanced design, consisting of a precision measurement capsule and a high gain servo amplifier to achieve high performance. The regulator can be used in a "dead end" application and will exhaust whenever the setpoint is lowered. Changes in supply pressure have a minimal effect on regulation accuracy. The regulator can be panel or pipe mounted. The PRG101 has two gauge ports available for mounting OMEGA pressure gauges for local indication. The PRG501 is ideal for having a dial gauge reading when the unit is panel mounted. The dial gauge is exterior to the panel.

SPECIFICATIONS
Maximum Supply (Input) Pressure: 150 psi (1000 kPa)
Minimum Supply (Input) Pressure: 3 psi above desired output pressure
Minimum Regulated Pressure: 2 psi
Media: Dry gases only (oil free) filtered to better than 25 microns
Flow Capacity: 10 SCFM max
Consumption @ Mid Range: 0.01 scfm (PRG101-25, PRG501-15, PRG501-30) 0.02 scfm (PRG101-60, PRG501-60) 0.04 scfm (PRG101-120, PRG501-120)
Regulation Accuracy: (15 psi Supply Pressure Change at Midrange) 0.1% (PRG101-25, PRG501-15, PRG501-30) 0.05% (PRG101-60, PRG501-60) 0.02% (PRG101-120, PRG501-120)
Sensitivity: 0.005 psi
Hysteresis and Repeatability: 0.05% setting
Working Temperature: -20 to 70°C (0 to 160°F)
PRG501 Dial Gauge: Dual scale psi and bar
Response Time to 50% Load Change: 0.2 seconds
Housing: IP65 sealed, Zinc diecasting, epoxy painted
Diaphragm Material: Nitrile reinforced elastomers
Capsule Material: Beryllium copper
Mounting: Any attitude; integral mounting nut supplied
Pressure Gauge (PRG501): Phosphor bronze bourdon tube
Process Connection: 1 /4 NPT female (pneumatic only)
Number of Turns in Control Range: 2 1 /2 hand wheel turns
Weight: PRG101 .75 kg (1.60 lb) PRG501 1.15 kg (2.50 lb)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
PRG101-25
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pressure regulator with adjustable range of 2 to 25 psig
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PRG101-60
PRG101-60
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pressure regulator with adjustable range of 2 to 60 psig
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PRG101-120
PRG101-120
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pressure regulator with adjustable range of 2 to 120 psig
  
PRG501-120
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Panel mounted pressure regulator with gauge and adjustable range of 2 to 120 psig
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.