NUMERO VERDE 800 906 907 | INTERNAZIONALE +39 022 333 1521
Home >> Prodotti per la Temp... >> Termocoppie >> Sonde termocoppia co...

Sonde termocoppia con connettori collegati


Image of Sonde termocoppia con connettori collegati

Serie M12 Serie M12
Sonde a termocoppia con filettature di montaggio e connettori M12 in dimensioni imperiali.
Visualizzare i dettagli »
 

Sonde con termocoppia Super OMEGACLADTM XL
Visualizzare i dettagli »
Serie M12CFM-TC<br>Inizia da Serie M12CFM-TC
Inizia da

Cavi M12 con Connettori montabili sul campo per termocoppie
Per adattamento sul campo e requisiti speciali

Visualizzare i dettagli »
 
Serie M12LCP Serie M12LCP
Sonde con termocoppia
Sonde con connettori saldati M12 per alte temperature. Dimensioni standard e metriche

Visualizzare i dettagli »
Serie M12M Serie M12M
Sonde per termocoppia con connettori M12 incorporati, in dimensioni imperiali e metriche.
Visualizzare i dettagli »
 
Serie M8/M12 Serie M8/M12
Connettori M8 e M12 montabili sul campo
Visualizzare i dettagli »
Serie M8C e M12C Serie M8C e M12C
Cavo di prolunga M8 e M12 per termocoppia con connettore incorporato
Visualizzare i dettagli »
 
Serie M8M Serie M8M
Sonde per termocoppia
con connettori M8 incorporato, in dimensioni imperiali e metriche.

Visualizzare i dettagli »
Serie MQSS Serie MQSS
Termocoppie a facile disconnessione con connettori mini.
Visualizzare i dettagli »
 
Serie SICSS, SCASS, SNNIN, e SCPSS con Connettori SHX Serie SICSS, SCASS, SNNIN, e SCPSS con Connettori SHX
Termocoppie a facile disconnessione per alte temperature.
Visualizzare i dettagli »
Serie SLK/SLF Serie SLK/SLF
Raccordi a Molla per Sonde con Diametro da 1/4"
Visualizzare i dettagli »
 
TCV-M12 Series TCV-M12 Series
Vacuum Thermocouple Assemblies
Visualizzare i dettagli »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

(*)IN and (*)SS (*)IN and (*)SS
Quick Disconnect Thermocouples with Removable Standard Size Connectors
Visualizzare i dettagli »
 
S(*)SS Series Dual Element S(*)SS Series Dual Element
1.5 or 3mm Diameter MI Construction Dual Thermocouple probe with 2 Miniature Plugs.
Visualizzare i dettagli »
(*)QIN and (*)QSS Series (*)QIN and (*)QSS Series
Quick Disconnect Thermocouples with Standard Size Moulded Plug
Visualizzare i dettagli »
 
(*)SS and (*)IN Dual Element (*)SS and (*)IN Dual Element
1.5 to 6mm Diameter MI Construction Dual Element Thermocouples Terminated with a Standard Size 4-pin Plug
Visualizzare i dettagli »
(*)SS Series NHX (*)SS Series NHX
1.5 to 6mm Diameter MI Construction Thermocouples with High Temperature Ceramic Standard Size Plug
Visualizzare i dettagli »
 
88L40K and 88L75K 88L40K and 88L75K
Leaf Surface Temperaure Probe - for Instant Measurement of Flat Surfaces
Visualizzare i dettagli »
KQXL and NQXL KQXL and NQXL
High Stability, SuperOMEGACLAD™XL Thermocouple Probes - Quick Disconnect Probes with Standard Size Plug
Visualizzare i dettagli »
 
M12-TC-SL Series M12-TC-SL Series
M12 Thermocouple Sensors for Spring Loading in Thermowells
Visualizzare i dettagli »
RAT-QD Series RAT-QD Series
High Temperature Platinum Thermocouple Assemblies with Ceramic Protection Tube and Connector
Visualizzare i dettagli »
 
SICSS, SCASS, SCAXL, SNNXL, SCXSS, SCPSS SICSS, SCASS, SCAXL, SNNXL, SCXSS, SCPSS
Quick Disconnect Thermocouples with mini plug 0.25 to 3.2 mm dia
Visualizzare i dettagli »
STC-100 Series STC-100 Series
Surface Temperature Connector/Sensor
Visualizzare i dettagli »
 
BRLK and SSLK BRLK and SSLK
Compression Fittings
Visualizzare i dettagli »
G(*)MQSS Series G(*)MQSS Series
Low Noise Thermocouple Probes with Mini Plug
Visualizzare i dettagli »
 
G(*)QIN and G(*)QSS G(*)QIN and G(*)QSS
Low Noise Thermocouple Probes With Standard Size Plug
Visualizzare i dettagli »
H(*)MQIN and H(*)MQSS Series H(*)MQIN and H(*)MQSS Series
Quick Disconnect Thermocouple Probes with High Temperature Miniature Connectors
Visualizzare i dettagli »
 
H(*)QIN and H(*)QSS Series H(*)QIN and H(*)QSS Series
Quick Disconnect Thermocouple Probes with High Temperature Standard Size Connectors
Visualizzare i dettagli »
HG(*)MQIN and HG(*)MQSS Series HG(*)MQIN and HG(*)MQSS Series
Low Noise Thermocouple Probes with High Temperature Miniature Connectors
Visualizzare i dettagli »
 
HG(*)QIN and HG(*)QSS Series HG(*)QIN and HG(*)QSS Series
Low Noise Thermocouple Probes with High Temperature Standard Size Connectors
Visualizzare i dettagli »



MMV | 6 | 009
TEMPERATURE-A04