Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

1.5 to 6mm Diameter MI Construction Dual Element Thermocouples Terminated with a Standard Size 4-pin Plug

(*)SS and (*)IN Dual Element

1.5 to 6mm Diameter MI Construction Dual Element Thermocouples Terminated with a Standard Size 4-pin Plug | (*)SS and (*)IN Dual Element

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Two Sensor Readings
  • Allows Two Readings of a Single Point
  • Continuous Monitor and Control
  • Built-in Backup
  • Made from Class 1 Tolerance Material
  • Glass Filled Nylon Connector Body Rated to 220°C
  • 300 mm Length Standard
  • 1.5, 3.0, 4.5 and 6.0 mm Diameters Available
  • SS, Inconel®, or Super OMEGACLAD™ XL Sheath
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA™ dual-element thermocouple assemblies are manufactured using 4-conductor OMEGACLAD™ wire, and feature rugged DTC connector terminations. SS, Inconel® and Super OMEGACLAD™ XL sheaths are available in sizes from 1.5 to 6.0 mm O.D., with either grounded, insulated, or exposed junctions. Mating connector is not included. Standard length is 300 mm, with other lengths available.

Examples of Pricing for Popular Models are Referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.


Performs two functions with one dual element probe: Controller and Recorder

Thermocouple
Alloy
Sheath
Dia. (mm)
Grounded Junction Insulated Junction Exposed Junction
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
SS Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
CASS-IM15G-300-DUAL
CASS-IM30G-300-DUAL
CASS-IM45G-300-DUAL
CASS-IM60G-300-DUAL
CASS-IM15U-300-DUAL
CASS-IM30U-300-DUAL
CASS-IM45U-300-DUAL
CASS-IM60U-300-DUAL
CASS-IM15E-300-DUAL
CASS-IM30E-300-DUAL
CASS-IM45E-300-DUAL
CASS-IM60E-300-DUAL
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
Super OMEGACLAD™ XL
1.5
3.0
4.5
6.0
CAXL-IM15G-300-DUAL
CAXL-IM30G-300-DUAL
CAXL-IM45G-300-DUAL
CAXL-IM60G-300-DUAL
CAXL-IM15U-300-DUAL
CAXL-IM30U-300-DUAL
CAXL-IM45U-300-DUAL
CAXL-IM60U-300-DUAL
CAXL-IM15E-300-DUAL
CAXL-IM30E-300-DUAL
CAXL-IM45E-300-DUAL
CAXL-IM60E-300-DUAL
T
COPPER-CONSTANTAN
SS Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
CPSS-IM15G-300-DUAL
CPSS-IM30G-300-DUAL
CPSS-IM45G-300-DUAL
CPSS-IM60G-300-DUAL
CPSS-IM15U-300-DUAL
CPSS-IM30U-300-DUAL
CPSS-IM45U-300-DUAL
CPSS-IM60U-300-DUAL
CPSS-IM15E-300-DUAL
CPSS-IM30E-300-DUAL
CPSS-IM45E-300-DUAL
CPSS-IM60E-300-DUAL
J
IRON-CONSTANTAN
SS Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
ICSS-IM15G-300-DUAL
ICSS-IM30G-300-DUAL
ICSS-IM45G-300-DUAL
ICSS-IM60G-300-DUAL
ICSS-IM15U-300-DUAL
ICSS-IM30U-300-DUAL
ICSS-IM45U-300-DUAL
ICSS-IM60U-300-DUAL
ICSS-IM15E-300-DUAL
ICSS-IM30E-300-DUAL
ICSS-IM45E-300-DUAL
ICSS-IM60E-300-DUAL
N
OMEGALLOY™/NICROSIL-NISIL
Inconel® Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
NNIN-IM15G-300-DUAL
NNIN-IM30G-300-DUAL
NNIN-IM45G-300-DUAL
NNIN-IM60G-300-DUAL
NNIN-IM15U-300-DUAL
NNIN-IM30U-300-DUAL
NNIN-IM45U-300-DUAL
NNIN-IM60U-300-DUAL
NNIN-IM15E-300-DUAL
NNIN-IM30E-300-DUAL
NNIN-IM45E-300-DUAL
NNIN-IM60E-300-DUAL
N
OMEGALLOY™/NICROSIL-NISIL
Super OMEGACLAD™ XL
1.5
3.0
4.5
6.0
NNXL-IM15G-300-DUAL
NNXL-IM30G-300-DUAL
NNXL-IM45G-300-DUAL
NNXL-IM60G-300-DUAL
NNXL-IM15U-300-DUAL
NNXL-IM30U-300-DUAL
NNXL-IM45U-300-DUAL
NNXL-IM60U-300-DUAL
NNXL-IM15E-300-DUAL
NNXL-IM30E-300-DUAL
NNXL-IM45E-300-DUAL
NNXL-IM60E-300-DUAL
Super OMEGACLAD™ XL highlighted in yellow and is available with Types K and N only.


Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
CASS-IM30U-200-DUAL
121.19
Stock: 4 settimane
 
Dual-element probe, type K, 304 SS sheath, 3.0 mm dia., insulated, 200 mm length
  
CASS-IM30U-300-DUAL
122.08
Stock: 4 settimane
 
Dual-element probe, type K, 304 SS sheath, 3.0 mm dia., insulated, 300 mm length
  
CASS-IM60G-300-DUAL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Dual-element probe, type K, 304 SS sheath, 6 mm dia., grounded, 300 mm length
Sold Separately, Mating Connector & clamp & other accessory Part Number
  
DTC-J-F
21.89
Stock: 1 settimana
 
Compliant upon request Type Dual Connector— Mating Connector
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DTC-K-F
DTC-K-F
23.09
Stock: In magazzino
 
Compliant upon request Type Dual Connector— Mating Connector
  
DTC-E-F
22.88
Stock: 1 settimana
 
Compliant upon request Type Dual Connector— Mating Connector
  
DTC-T-F
24.95
Stock: 1 settimana
 
Compliant upon request Type Dual Connector— Mating Connector
  
PCLM-DTC
3.88
Stock: 2 settimane
 
RoHS compliant CABLE CLAMP
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Mating connector is not included, please purchase separately if required.


 

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Thermocouple Type Seleziona da:
CA per Type K
IC per Type J
CX per Type E
CP per Type T
NN per Type N

(2) Sheath Material Seleziona da:
SS per Staninless Steel
IN per Inconel
XL per Super OMEGACLAD™ XL

(3) Sheath Diameter Seleziona da:
15 per 1.5 mm
30 per 3.0 mm
45 per 4.5 mm
60 per 6.0 mm

(4) Thermocouple Junction Seleziona da:
G per Grounded
U per Insulated
E per Exposed
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.