Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Quick Disconnect Thermocouples with Removable Standard Size Connectors

(*)IN and (*)SS

Quick Disconnect Thermocouples with Removable Standard quick Connectors | (*)IN and (*)SS

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Made With Class 1 Tolerance Mineral Insulated Cable
  • Probes Individually Pressure & Insulation Tested
  • Choice of Stainless Steel, Inconel or SuperOMEGACLAD™XL Sheaths
  • Standard Size Thermocouple quick connectors
  • Mating Socket with Cable Clamp Included
  • Diameters from 1.5 to 6mm
  • Connector Body Rated to 220°C
  • Mating Connector with Cable Clamp sold separately
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about Thermocouple probes.

OMEGA™ quick disconnect thermocouple probes are manufactured from class 1 tolerance mineral insulated (MI) cable and can be formed to shape to suit many different applications. They are terminated with a standard size, round-pin, colour-coded thermocouple quick connectors. The mating socket and a cable clamp are included in the price.

Thermocouple
Alloy
Sheath Dia.
mm
Model No.
300 mm Length
Model No.
450 mm Length
Model No.
600 mm Length
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
304 SS Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
CASS-IM15(*)-300
CASS-IM30(*)-300
CASS-IM45(*)-300
CASS-IM60(*)-300
CASS-IM15(*)-450
CASS-IM30(*)-450
CASS-IM45(*)-450
CASS-IM60(*)-450
CASS-IM15(*)-600
CASS-IM30(*)-600
CASS-IM45(*)-600
CASS-IM60(*)-600
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
Inconel Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
CAIN-IM15(*)-300
CAIN-IM30(*)-300
CAIN-IM45(*)-300
CAIN-IM60(*)-300
CAIN-IM15(*)-450
CAIN-IM30(*)-450
CAIN-IM45(*)-450
CAIN-IM60(*)-450
CAIN-IM15(*)-600
CAIN-IM30(*)-600
CAIN-IM45(*)-600
CAIN-IM60(*)-600
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
SuperOMEGACLAD™XL Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
CAXL-IM15(*)-300
CAXL-IM30(*)-300
CAXL-IM45(*)-300
CAXL-IM60(*)-300
CAXL-IM15(*)-450
CAXL-IM30(*)-450
CAXL-IM45(*)-450
CAXL-IM60(*)-450
CAXL-IM15(*)-600
CAXL-IM30(*)-600
CAXL-IM45(*)-600
CAXL-IM60(*)-600
T
COPPER-CONSTANTAN
304 SS Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
CPSS-IM15(*)-300
CPSS-IM30(*)-300
CPSS-IM45(*)-300
CPSS-IM60(*)-300
CPSS-IM15(*)-450
CPSS-IM30(*)-450
CPSS-IM45(*)-450
CPSS-IM60(*)-450
CPSS-IM15(*)-600
CPSS-IM30(*)-600
CPSS-IM45(*)-600
CPSS-IM60(*)-600
J
IRON-CONSTANTAN
304 SS Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
ICSS-IM15(*)-300
ICSS-IM30(*)-300
ICSS-IM45(*)-300
ICSS-IM60(*)-300
ICSS-IM15(*)-450
ICSS-IM30(*)-450
ICSS-IM45(*)-450
ICSS-IM60(*)-450
ICSS-IM15(*)-600
ICSS-IM30(*)-600
ICSS-IM45(*)-600
ICSS-IM60(*)-600
N
OMEGALLOY™-NICROSIL-NISIL
Inconel Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
NNIN-IM15(*)-300
NNIN-IM30(*)-300
NNIN-IM45(*)-300
NNIN-IM60(*)-300
NNIN-IM15(*)-450
NNIN-IM30(*)-450
NNIN-IM45(*)-450
NNIN-IM60(*)-450
NNIN-IM15(*)-600
NNIN-IM30(*)-600
NNIN-IM45(*)-600
NNIN-IM60(*)-600
N
OMEGALLOY™-NICROSIL-NISIL
SuperOMEGACLAD™XL Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
NNXL-IM15(*)-300
NNXL-IM30(*)-300
NNXL-IM45(*)-300
NNXL-IM60(*)-300
NNXL-IM15(*)-450
NNXL-IM30(*)-450
NNXL-IM45(*)-450
NNXL-IM60(*)-450
NNXL-IM15(*)-600
NNXL-IM30(*)-600
NNXL-IM45(*)-600
NNXL-IM60(*)-600
*Specify junction type: E (Exposed), G (Grounded) or U (Ungrounded/Insulated).


Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
CAIN-IM60U-600
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Quick Disconnect thermocouple Probe, Type K , Insulated Junction, Inconel 600 Sheath, 6mm O.D., 600mm Long
CASS-IM30U-300
68.29
Stock: 4 settimane
 
Quick Disconnect thermocouple Probe, Type K , Insulated Junction, 304 SS Sheath, 3mm O.D., 300mm Long
CASS-IM30U-150
67.76
Stock: 5 settimane
 
Quick Disconnect thermocouple Probe, Type K , Insulated Junction, 304 SS Sheath, 3mm O.D., 150mm Long
CASS-IM60U-150
89.71
Stock: 5 settimane
 
Quick Disconnect thermocouple Probe, Type K , Insulated Junction, Inconel 600 Sheath, 6mm O.D., 150mm Long
CASS-IM60U-400
87.51
Stock: 5 settimane
 
Quick Disconnect thermocouple Probe, Type K , Insulated Junction, Inconel 600 Sheath, 6mm O.D., 400mm Long
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) CASS-IM30U-450 Quick Disconnect thermocouple probe, Type K, Insulated Junction, 304 SS sheath, 3mm O.D., 450mm Long, €67.36

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Thermocouple Type Seleziona da:
CA per K type
IC per J type
CP per T type
NN per N type (Inconel or SuperOMEGACLAD™XL sheath only)
CX per E type

(2) Sheath Material Seleziona da:
SS per Stainless steel
IN per Inconel
XL per SuperOMEGACLAD™XL

(3) Sheath Diameter Seleziona da:
15 per 1.5mm
30 per 3.0mm
45 per 4.5mm
60 per 6.0mm

(4) Thermocouple Junction Seleziona da:
U per Insulated/Ungrounded
G per Grounded
E per Exposed

(5) Sheath Length Seleziona da:
300 per 300mm
450 per 450mm
600 per 600mm
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.