Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

1.5 or 3mm Diameter MI Construction Dual Thermocouple probe with 2 Miniature Plugs.

S(*)SS Series Dual Element

MI Construction Dual Thermocouple probe | S(*)SS Series Dual Element

MI Construction Dual Thermocouple probe

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Dual Thermocouple probe. Allows Two Readings
  • Built-in Backup
  • 150 mm Length Standard
  • 1.5 or 3.0 mm Diameter
  • SS Sheath Standard. Inconel® and Super OMEGACLAD™XL Sheaths Available
  • Dual Mini Plugs - Mating Sockets Also Included
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how Thermocouple probes work on this link.

OMEGA™ miniature dual thermocouple probe assemblies are manufactured using 4-conductor OMEGACLAD™ wire, and feature two mini plugs for fast connection. SS sheaths are standard, with either 1.5 mm or 3.0 mm O.D. Junctions are either grounded, insulated or exposed. Mating connectors are included. Standard length is 150 mm, with other lengths available.

For Complete Product Specifications See the Detailed Data Sheet in the Related Section Below.
Examples of Pricing for Popular Models is Referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.

Thermocouple
Alloy
Sheath
Dia. (mm)
Grounded Junction Insulated Junction Exposed Junction
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
SS Sheath
1.5
3.0
SCASS-IM150G-150-DUAL
SCASS-IM300G-150-DUAL
SCASS-IM150U-150-DUAL
SCASS-IM300U-150-DUAL
SCASS-IM150E-150-DUAL
SCASS-IM300E-150-DUAL
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
Super OMEGACLAD™ XL
1.5
3.0
SCAXL-IM150G-150-DUAL
SCAXL-IM300G-150-DUAL
SCAXL-IM150U-150-DUAL
SCAXL-IM300U-150-DUAL
SCAXL-IM150E-150-DUAL
SCAXL-IM300E-150-DUAL
T
COPPER-CONSTANTAN
SS Sheath
1.5
3.0
SCPSS-IM150G-150-DUAL
SCPSS-IM300G-150-DUAL
SCPSS-IM150U-150-DUAL
SCPSS-IM300U-150-DUAL
SCPSS-IM150E-150-DUAL
SCPSS-IM300E-150-DUAL
J
IRON-CONSTANTAN
SS Sheath
1.5
3.0
SICSS-IM150G-150-DUAL
SICSS-IM300G-150-DUAL
SICSS-IM150U-150-DUAL
SICSS-IM300U-150-DUAL
SICSS-IM150E-150 DUAL
SICSS-IM300E-150-DUAL
N
OMEGALLOY™/NICROSIL-NISIL
Inconel®
1.5
3.0
SNNIN-IM150G-150-DUAL
SNNIN-IM300G-150-DUAL
SNNIN-IM150U-150-DUAL
SNNIN-IM300U-150-DUAL
SNNIN-IM150E-150-DUAL
SNNIN-IM300E-150-DUAL
N
OMEGALLOY™/NICROSIL-NISIL
Super OMEGACLAD™ XL
1.5
3.0
SNNXL-IM150G-150-DUAL
SNNXL-IM300G-150-DUAL
SNNXL-IM150U-150-DUAL
SNNXL-IM300U-150-DUAL
SNNXL-IM150E-150-DUAL
SNNXL-IM300E-150-DUAL
Super OMEGACLAD™ XL sheathing is highlighted in yellow and is available in Types K and N only.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
SCASS-IM300E-150-DUAL
124.52
Stock: 5 settimane
 
Subminiature Dual Thermocouple probe, type K, Stainless Steel sheath, 3.0 mm dia., exposed, 150 mm long
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Consult Sales for availability of 1.0 mm dia. dual element probes. To order with Inconel sheath, change "SS" in model number to "IN". To order with Super OMEGACLAD™XL sheaths, change "SS" in model number to "XL".
 

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Themocouple Type Seleziona da:
CA per Type K
IC per Type J
CP per Type T
NN per Type N (SuperOMEGACLAD™XL or Inconel sheath only)
CX per Type E

(2) Seath Material Seleziona da:
SS per Stainless Steel
IN per Inconel
XL per SuperOMEGACLAD™XL sheath (Type K or N only)

(3) Sheath Diameter Seleziona da:
150 per 1.5 mm
300 per 3.0 mm

(4) Thermocouple Junction Seleziona da:
G per Grounded
E per Exposed
U per Insulated
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.