Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Cavi M12 con Connettori montabili sul campo per termocoppie
Per adattamento sul campo e requisiti speciali

Serie M12CFM-TC
Inizia da

Cavi M12 con Connettori  montabili sul campo per termocoppiePer adattamento sul campo e requisiti speciali | Serie M12CFM-TCInizia da

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Connettore per il sensore M12 montabile in campo dritto o ad angolo retto
  • Cavo termocoppia multifilo con compensazione
  • Opzioni isolamento a due cavi disponibili con codifiche colore IEC e ANSI
  • Traccia in acciaio inox e tubo flessibile BX opzionali
  • Metodi di connessione diversi da utilizzare con la vostra strumentazione
Filo termocoppia , RTD , termistore e cavetto di cablaggio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PFA isolati e rivestiti Cavi
M12CFM-TTJ24S-SFSR-FL-3
53.93
Stock: 1 settimana
 
Tipo J, M12 diritta Socket Tipo connettore una estremità, Stripped guida le altre, 3 metri di lunghezza, ANSI Codice di colori
M12CFM-TTK24S-SFSR-FL-3
46.86
Stock: 4 settimane
 
Tipo K, M12 diritta Socket Tipo connettore una estremità, Stripped guida le altre, 3 metri di lunghezza, ANSI Codice di colori
M12CFM-TTJI24S-SFSR-FL-3
48.98
Stock: 4 settimane
 
Tipo JI, M12 diritta Socket Tipo connettore una estremità, Stripped Leads l'Altro, 3 metri di lunghezza, IEC Codice di colori
M12CFM-TTKI24S-SFSR-FL-3
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tipo KI, M12 diritta Socket Tipo connettore una estremità, Stripped Leads l'Altro, 3 metri di lunghezza, IEC Codice di colori
M12CFM-TTJ24S-SFSR-FL-3-DUAL
60.97
Stock: 4 settimane
 
Doppio elemento tipo J, M12 diritta Socket connettore una estremità, Stripped conduce l'Altro, 3 metri di lunghezza, ANSI Codice di colori
M12CFM-TTK24S-SFSR-FL-3-DUAL
70.18
Stock: 1 settimana
 
Doppio elemento tipo K, M12 diritta Socket connettore una estremità, Stripped conduce l'Altro, 3 metri di lunghezza, ANSI Codice di colori
M12CFM-TTJI24S-SFSR-FL-3-DUAL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Doppio elemento tipo J, M12 diritta Socket connettore una estremità, Stripped guida le altre, 3 metri di lunghezza, IEC Codice di colori
M12CFM-TTKI24S-SFSR-FL-3-DUAL
60.97
Stock: 4 settimane
 
Doppio elemento tipo K, M12 diritta Socket connettore una estremità, Stripped conduce l'Altro, 3 metri di lunghezza, IEC Codice di colori
Isolati in PVC e rivestiti Cavi
M12CFM-PPJ24S-SFSR-FL-3
47.91
Stock: 4 settimane
 
Tipo J, M12 diritta Socket Tipo connettore una estremità, Stripped guida le altre, 3 metri di lunghezza, ANSI Codice di colori
M12CFM-PPK24S-SFSR-FL-3
46.99
Stock: 4 settimane
 
Tipo K, M12 diritta Socket Tipo connettore una estremità, Stripped guida le altre, 3 metri di lunghezza, ANSI Codice di colori
M12CFM-PPJI24S-SFSR-FL-3
46.99
Stock: 4 settimane
 
Tipo JI, M12 diritta Socket Tipo connettore una estremità, Stripped Leads l'Altro, 3 metri di lunghezza, IEC Codice di colori
M12CFM-PPKI24S-SFSR-FL-3
46.99
Stock: 4 settimane
 
Tipo KI, M12 diritta Socket Tipo connettore una estremità, Stripped Leads l'Altro, 3 metri di lunghezza, IEC Codice di colori
M12CFM-PPJ24S-SFSR-FL-3-DUAL
54.48
Stock: 4 settimane
 
Doppio elemento tipo J, M12 diritta Socket connettore una estremità, Stripped conduce l'Altro, 3 metri di lunghezza, ANSI Codice di colori
M12CFM-PPK24S-SFSR-FL-3-DUAL
55.54
Stock: 4 settimane
 
Doppio elemento tipo K, M12 diritta Socket connettore una estremità, Stripped conduce l'Altro, 3 metri di lunghezza, ANSI Codice di colori
M12CFM-PPJI24S-SFSR-FL-3-DUAL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Doppio elemento tipo J, M12 diritta Socket connettore una estremità, Stripped guida le altre, 3 metri di lunghezza, IEC Codice di colori
M12CFM-PPKI24S-SFSR-FL-3-DUAL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Doppio elemento tipo K, M12 diritta Socket connettore una estremità, Stripped conduce l'Altro, 3 metri di lunghezza, IEC Codice di colori
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Per colori IEC, aggiungere "I" dopo J o K , nessun costo aggiuntivo.
Per cavi più lunghi, cambiare l'ultimo numero nel codice del modello immettendo la lunghezza desiderata in metri e aggiungere il seguente costo al presso: per i cavi "TT" e "PP", contattare l'ufficio vendite.
* Per aggiungere un connettore all'estremità del cavo, sostituire "FL" nel numero del modello con l'indicazione del connettore nella tabella (la pagina precedente) e aggiungere il seguente costo al prezzo: "SMPW" e "OSTW" nessun addebito aggiuntivo,"SFSR" e "RFSR".
Per la treccia di protezione in acciaio inox, aggiungere "SB" alla fine della didascalia del cavo, per il prezzo contattare l'ufficio vendite.
Per la calza BX, aggiungere "BX" alla fine della didascalia del cavo, per il prezzo contattare l'ufficio vendite.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.