Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Connettore definitivo con morsetto serracavo integrato in nylon con riempimento in vetro, con intervallo da -29 a 180°C (da -20 a 356°F). Tipo OSTW, dimensioni standard.

Serie OSTW-CC

Connettore definitivo con morsetto serracavo integrato in nylon con riempimento in vetro. | Serie OSTW-CC

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Cappuccio e morsetto per cavo integrati.
  • Scarico della tensione con anello di tenuta.
  • Test di trazione con valutazione elevata.
  • Cappuccio e morsetto con viti prigioniere.
  • Terminale del cavo fino alla dimensione 14 AWG.
  • La piastra posteriore da ⅛" (fornita) accetta cavi scoperti, solidi, TWSH, rivestiti o a spirale RSC.
  • La piastra posteriore da ¼" (opzionale) accetta morsetti fino a 8,2 mm (0,325") di diametro esterno.
  • Rondelle di contatto a connessione rapida con i terminali dei cavi - Nessun anello necessario sui cavi.
  • Divisore interno dei cavi.
  • Finestra scrivibile.
  • Viti combinate a croce/taglio.
  • Montaggio 100% dal lato superiore.
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione



CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Dispositivo di fisaggio per strumento di assamblea per la serie OST
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OST-CC-TOOL
OST-CC-TOOL
110.43
Stock: 1 settimana
 
Dispositivo di portautensili per la serie OST
Connettori di termocoppia a perno rotondo, dimensioni standard, con serracavo integrato, scarico di trazione, finestra scrivibile e occhielli
  
OSTW-CC-KI-F
13.58
Stock: In magazzino
 
Presa di termocoppia tipo K
  
OSTW-CC-KI-M
12.32
Stock: In magazzino
 
Spina di termocoppia tipo K
  
OSTW-CC-TI-F
10.15
Stock: 4 settimane
 
Presa di termocoppia tipo T
  
OSTW-CC-TI-M
9.53
Stock: 6 settimane
 
Spina di termocoppia tipo T
  
OSTW-CC-E-F
11.91
Stock: 1 settimana
 
Presa di termocoppia tipo E
  
OSTW-CC-E-M
10.98
Stock: 1 settimana
 
Spina di termocoppia tipo E
  
OSTW-CC-J-F
11.86
Stock: In magazzino
 
Presa di termocoppia tipo J
  
OSTW-CC-J-M
11.59
Stock: In magazzino
 
Spina di termocoppia tipo J
  
OSTW-CC-U-F
8.57
Stock: 1 settimana
 
Presa non compensata, tipo U
  
OSTW-CC-U-M
9.05
Stock: In magazzino
 
Spina non compensata, tipo U
  
OSTW-CC-NI-F
12.62
Stock: 1 settimana
 
Presa di termocoppia tipo N
  
OSTW-CC-NI-M
10.83
Stock: 1 settimana
 
Spina di termocoppia tipo N
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: *Per ordinare connettori maschio con pin solidi, aggiungere il suffisso “-S” al codice del modello per il costo aggiuntivo.
** Per ordinare connettori maschio con pin solidi, aggiungere il suffisso "-S" al codice del modello per il costo aggiuntivo.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Calibration Seleziona da:
J per Type J black
KI per Type K IEC Green
K per Type K ANSI yellow
TI per Type T IEC brown
T per Type T ANSI blue
E per Type E purple
C per Type C red
R/SI per Type R/S IEC orange
R/S per Type R/S ANSI green
U per Uncompensated white
NI per Type N IEC pink
N per Type N ANSI orange

(2) Connector Type Seleziona da:
M per Male Only
F per Female Only
MF per Male/Female Pair
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.