NUMERO VERDE 800 906 907 | INTERNAZIONALE +39 022 333 1521
Home >> Prodotti per l'Acqui... >> USB , RS232 , RS485... >> USB , RS232 , RS485...

USB , RS232 , RS485 e Ethernet Sistemi di Acquisizione Dati


Image of USB , RS232 , RS485 e Ethernet Sistemi di Acquisizione Dati

iTHX-SD iTHX-SD
Trasmettitore Ethernet di temperatura e umidità. Visualizzazione e grafico delle letture con un browser Web!
Visualizzare i dettagli »
 
iSD-TC iSD-TC
Controllo della temperatura in Internet iSD-TC.
Visualizzare i dettagli »
OM-DAQ-USB-2401<br> OM-DAQ-USB-2401

Modulo di acquisizione dati da USB a 8/16 canali per ingresso di tipo a termocoppia/tensione.
Visualizzare i dettagli »
 
OMB-DAQ-2416 OMB-DAQ-2416
Moduli di acquisizione dati USB multi-funzione con I/O analogici e digitali.
Visualizzare i dettagli »
PT-104A PT-104A
Modulo d'acquisizione dati con interfaccia USB o Ethernet con ingressi RTD a quattro canali.
Visualizzare i dettagli »
 
Serie iSD-TH Serie iSD-TH
Sorveglianza remota di temperatura e di umidità basata sul Web
Visualizzare i dettagli »
TC-08 TC-08
Modulo di acquisizione dati per termocoppia USB a 8 canali.
Visualizzare i dettagli »
 
UTC-USB UTC-USB
Connettore universale per termocoppia per collegamento diretto da USB a PC.
Visualizzare i dettagli »
Serie INET Serie INET
Sistema di acquisizione dati multi sensore.
Visualizzare i dettagli »
 
serie iTCX serie iTCX
Registratore grafico virtuale di termocoppie.
Visualizzare i dettagli »
HFS-DAQ-SERIES
Registratore di dati per sensore di flusso termico
Visualizzare i dettagli »
 
OM-USB-1208FS_1408FS_SERIES OM-USB-1208FS_1408FS_SERIES
Sistema di acquisizione dei dati USB con ingresso di tensione a 8 canali
Visualizzare i dettagli »
Serie iBTX e iBTHX Serie iBTX e iBTHX
iServer MicroServer™ Trasmettitore di pressione barometrica, temperatura e umidità.
Visualizzare i dettagli »
 
USB-4718 USB-4718
8-Channel Thermocouple, mV, V and mA Input USB Data Acquisition Module
Visualizzare i dettagli »
USB-4761 USB-4761
8-Channel Relay/Isolated DI USB Data Acquisition Module
Visualizzare i dettagli »
    

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

OMB-DAQ-3000, OMB-DAQ-3001 and OMB-DAQ-3005 OMB-DAQ-3000, OMB-DAQ-3001 and OMB-DAQ-3005
Voltage or thermocouple input high speed DAQ system
Visualizzare i dettagli »
 
OMB-PDQ30 OMB-PDQ30
Analogue Input Expansion Module for OMB-DAQ-3000 Series
and OMB-DAQBOARD-3000 Series

Visualizzare i dettagli »
D6100, D6200, D6300, D6400, D6500, D6710, D6720 D6100, D6200, D6300, D6400, D6500, D6710, D6720
Modbus® Serial Interface Modules
Visualizzare i dettagli »
 
D8000_Series D8000_Series
USB Interface Modules - NOT CE Compliant - Not for sale in UK/Europe
Visualizzare i dettagli »
DRST-CM DRST-CM
DRST Series Communication Programmer
Visualizzare i dettagli »
 
iNET-400 iNET-400
Expandable multichannel Data Acquisition System
Visualizzare i dettagli »
OM-EL-USB-RT OM-EL-USB-RT
Real-Time Temperature and Humidity Monitor
Visualizzare i dettagli »
 
OM-NET-1608 OM-NET-1608
8-Channel Multifunction Ethernet Data Acquisition Module
Visualizzare i dettagli »
OM-USB-1208FS, OM-USB-1408FS and OM-USB-1608FS OM-USB-1208FS, OM-USB-1408FS and OM-USB-1608FS
8-Channel Voltage Input USB Data Acquisition system
Visualizzare i dettagli »
 
OM-USB-1608FS_Series OM-USB-1608FS_Series
8-Channel Simultaneous Analog Input USB Data Acquisition system
Visualizzare i dettagli »
OM-USB-1608G, OM-USB1608GX and OM-USB-1608GX-2AO OM-USB-1608G, OM-USB1608GX and OM-USB-1608GX-2AO
8-Channel Voltage Input High Speed USB Data Acquisition system
Visualizzare i dettagli »
 
OM-USB-3100_Series OM-USB-3100_Series
4, 8, or 16-Channel Analog Voltage Output USB Data Acquisition system
Visualizzare i dettagli »
OM-USB-TC, OM-USB-TC-AI and OM-USB-5201 OM-USB-TC, OM-USB-TC-AI and OM-USB-5201
8-Channel Thermocouple/Voltage Input USB Data Acquisition system
Visualizzare i dettagli »
 
OM-USB-TEMP, OM-USB-TEMP-AI and OM-USB-5203 OM-USB-TEMP, OM-USB-TEMP-AI and OM-USB-5203
8 Channel Temperature & Voltage Input USB Data Acquisition system
Visualizzare i dettagli »
OM-WEB-TC OM-WEB-TC
Eight Channel Web-Enabled Thermocouple Input system
Visualizzare i dettagli »
 
OM-WEB-TEMP OM-WEB-TEMP
Eight Channel Web-Enabled Temperature Measurement system
Visualizzare i dettagli »
OMB-DAQ-2408 and OMB-DAQ-2408-2AO OMB-DAQ-2408 and OMB-DAQ-2408-2AO
24-Bit Multifunction USB Data Acquisition module for Temperature and Voltage Measurement
Visualizzare i dettagli »
 
OMB-DAQ-TC-RACK OMB-DAQ-TC-RACK
32-Channel USB/Ethernet Based Thermocouple Input Data Acquisition System
Visualizzare i dettagli »
OMB-DAQSCAN-2001, OMB-DAQSCAN-2002, OMB-DAQSCAN-2004 and OMB-DAQSCAN-2005 OMB-DAQSCAN-2001, OMB-DAQSCAN-2002, OMB-DAQSCAN-2004 and OMB-DAQSCAN-2005
Ethernet-Based Data Acquisition System
Visualizzare i dettagli »
 
ZW-REC ZW-REC
Wireless Monitoring System - Low Power Receivers
Visualizzare i dettagli »
D1000 and D2000 D1000 and D2000
OMEGABUS® Single channel data acquisition system & Digital Transmitters
Visualizzare i dettagli »
 
D3000 and D4000 D3000 and D4000
OMEGABUS Computer-to-Analog OutputModules
Visualizzare i dettagli »
D5000 Series D5000 Series
OMEGABUS Series Four Channel Sensor to Computer Interface Modules
Visualizzare i dettagli »
 
DIN-100 OMEGABUS® DIN-100 OMEGABUS®
Din Rail Mount Digital Transmitters
Visualizzare i dettagli »
OMG-USB-DIO48 and OMG-USB-DIO96 OMG-USB-DIO48 and OMG-USB-DIO96
USB Digital I/O module
Visualizzare i dettagli »
    



MMV | 6 | 009
DAS-C01