Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Registratore grafico virtuale di termocoppie.

serie iTCX

Registratore grafico virtuale di termocoppie. | serie iTCX

Registratore grafico virtuale di termocoppie.

Vedi tutti i modelli qui sotto

CE
  • Registratore grafico virtuale.
  • Due canali a termocoppia.
  • Server Web.
  • 10 tipi di T/C popolari.
  • Preciso.
  • Allarmi via email.
  • Registrazione dei dati.
  • Due iTCX-W TC a filo tipo K inclusi.
  • Nessun software speciale richiesto.
USB , RS232 , RS485 e Ethernet Sistemi di Acquisizione Dati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sui sistemi di acquisizione dati.

Visualizza la temperatura di una o due termocoppie con un browser Web.

I trasmettitori iTCX accettano in ingresso termocoppie di tipo J, K, T, E, R, S, B, C, N, e L, per la misurazione della temperature fino a 1820°C. Il iTCX è in grado di visualizzare e tracciare le misure assolute in due posizioni ed una misura differenziale tra le due posizioni.

Il iTCX di OMEGA è semplice da installare e da utilizzare, e dispone della tecnologia premiata iServer di OMEGA che non richiede alcun software speciale, tranne un browser Web. Il iTCX si connette ad una rete Ethernet con connettore RJ45 standard ed invia i dati in pacchetti standard TCP/IP. E' facilmente configurabile con un menu semplice, mediante un browser Web, che può essere protetto da password. Dall'interno di una rete LAN Ethernet o via Internet, l'utente deve semplicemente digitare in qualsiasi browser Web il suo indirizzo IP o un nome facile da ricordare, ed il iTCX presenterà la pagina web con i dati della lettura attuale.

Allarmi via email.
Il iTCX di OMEGA può inviare un messaggio e-mail o di testo, che riporta lo stato o la condizione di allarme su Internet, a qualsiasi individuo o lista di distribuzione.


SPECIFICHE.

Ingresso da termocoppia.
Intervallo di temperatura: fare riferimento al grafico della termocoppia.
Temperatura
precisione: fare riferimento al grafico di termocoppia
Risoluzione:
/0.1°
Stabilità della temperatura: 0.08°C/°C
Monitoraggio a freddo della termocoppia:
0.05°C/°C

Resistenza terminale della termocoppia:
100 ohm max.
Tipo di termocoppia (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L

SPECIFICHE iServer.
Interfaccia:
Ethernet 10Base-T.
Connettore: RJ45.
Protocolli supportati: TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, Telnet.
Indicatori (LED’): alimentazione, attività di rete, collegamento di rete e diagnostica.
Memoria: 512 Kbyte Flash, 16 Kbyte SRAM.
Gestione: Dispositivo configurazione e controllo attraverso il server web.
Software Firmware aggiornabile. Compreso un programma Excel per la registrazione automatica dei dati all'interno di intervalli di tempo definibili, compatibili con tutti i sistemi operativi Windows.
Server Web integrato: fornisce pagine che contengono dati in real-time e grafici aggiornati negli inervalli di tempo definiti.
Temperatura di funzionamento: da 0 a 70°C.
Temperatura di stoccaggio: da -40 a 125°C.
 

Alimentazione.
Ingresso di alimentazione - iTCX-W: 9 - 12Vdc
adattatore di alimentazione CA:
Uscita nominale: 9 Vdc @ 500mA, inclusa.
Ingresso: 100 - 240Vca, 50/60Hz.
Consumo: 2.5 W max.

Adattatore universale di alimentazione CA fornito con iTCX-W
Adattatore universale di alimentazione CA
incluso con
iTCX-W


Ingresso di alimentazione - iTCX-D:
10-32 Vcc.
Commutatore di alimentazione venduto separatamente iDRN-PS-1000
Consumo: 2.5 W max.

iDRN PS-1000

iDRN-PS-1000
per iTCX-D

Telaio

Materiale - iTCX-W:
Cassa in metallo con attacco a flangia
Dimensioni:
20.8H x 61.6W x 112.0D mm.

Materiale - iTCX-D:
Cassa in policarbonato con montaggio su guida DIN
Dimensioni:
90.2H x 25.1W x 115.0D mm
Peso: 113 g


Schermate del Server Web.

 Web page displaying data received from the theromocouples
Fig. 1- Pagina WEB per la visualizzazione dei dati ricevuti dalle termocoppie.


Web page displaying the graph of the received data
Fig. 2- Pagina WEB che visualizza il grafico dei dati ricevuti.

Configurazione del dispositivo tramite il server Web incorporato
Fig. 3 - Configurazione del dispositivo tramite il server Web incorporato.



Tipo di ingresso
Intervallo
Precisione
J
Ferro-Costantana
da -210 a 760°C / da -346 a 1400°F
0.4°C / 0.7°F
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
da -270 a -160°C / da -160 a 1372°C
da -454 a -256°F / da -256 a 2502°F
1.0°C / 0.4°C
1.8°F / 0.7°F
T
Rame-costantana
da -270 a -190°C / da -190 a 400°C
da -454 a -310°F / da -310 a 752°F
1.0°C / 0.4°C
1.8°F / 0.7°F
E
CHROMEGA™-Costantana
da -270 a -220°C / da -220 a 1000°C
da -454 a -364°F / da -364 a 1832°F
1.0°C / 0.4°C
1.8°F / 0.7°F
R
Pt/13%Rh-Pt
da -50 a 40°C / da 40 a 1768°C
da -58 a 104°F / da 104 a 3214°F
1.0°C / 0.5°C
1.8°F / 0.9°F
S
Pt/10%Rh-Pt
da -50 a 100°C / da 100 a 1768°C
da -58 a 212°F / da 212 a 3214°F
1.0°C / 0.5°C
1.8°F / 0.9°F
B
30%Rh-Pt/6%Rh-Pt
da 100 a 640°C / da 640 a 1820°C
da 212 a 1184°F / da 1184 a 3308°F
1.0°C / 0.5°C
1.8°F / 0.9°F
C
5%Re-W/26%Re-W
da 0 a 2320°C / da 32 a 4208°F
0.4°C / 0.7°F
N
Nicrosil-Nisil
da -250 a -100°C / da -100 a 1300°C
da -418 a -148°F / da -148 a 2372°F
1.0°C / 0.4°C
1.8°F / 0.7°F
L
J DIN
da -200 a 900°C / da -328 a 1652°F
0.4°C / 0.7°F

Dimensioni meccaniche


Dimensioni iTCX-W
  iTCX-W Dimensions


Dimensioni iTCX-D
iTCX-D Dimensions




ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con iTCX-W
iTCX-W
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
iServer MicroServer™ per il doppio ingresso per termocoppia, comprende 2 termocoppie di tipo K con filo a perline con 1 m cavo di isolamento in PTFE e di un connettore mini stampato, e di un adattatore di alimentazione universale (da 100 a 240 Vac)
  
iTCX-D
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
iServer industriale MicroServer ™ su guida DIN per il doppio ingresso da termocoppia.
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CAL-3-HH
CAL-3-HH
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Certificato di calibrazione tracciabile con i risultati del test
  
SC-GG-KI-30-1M
27.88
Stock: In magazzino
 
Termocoppia di tipo k con filo a perline. 1 m di lunghezza, avvolgimento di vetro isolato con mini connettore.
Tutti gli importi indicati in EUR
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.