Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

USB Digital I/O module

OMG-USB-DIO48 and OMG-USB-DIO96

USB Digital input module | OMG-USB-DIO48 and OMG-USB-DIO96

USB Digital input module

Vedi tutti i modelli qui sotto

Garanzia a vita
  • USB Digital input module with 48 and 96 Channels
    of Buffered Digital I/O
  • 8255 Compatible
  • 10K Pull Up Resistors
    on Each Port Bit
  • True Hot
    Swapping/Auto Configuration
  • Includes Drivers and Utility software for 98/ME/ NT/2000/XP
USB , RS232 , RS485 e Ethernet Sistemi di Acquisizione Dati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The OMG-USB-DIO Series USB Digital input module contains 48 or 96 channels of buffered digital I/O emulating 8255s for industrial control applications. 10K pull up resistors are included on each port bit. The OMG-USB-DIO series contains 8 bit I/O ports configurable as inputs or outputs. This gives the user the ability to customize the combination of inputs or outputs as needed. In addition, the low order bit of the first port can be set to generate an interrupt for status monitoring applications. A special factory configurable interrupt feature allows the user to request conditional I/O combinations for interrupt generation. When the I/O combinations occurs, a hardware interrupt is triggered.

Software
The OMG-USB-DIO Series includes drivers, utilities, and programming samples for Windows 98/ME/NT/2000/XP/VISTA/7 to aid in the development of reliable applications for the OMG-USB-DIO family of USB to digital I/O interfaces.

Connectors and Terminal Panels
All of the I/O signals are accessed through standard 50-pin connectors. The OMG-USB-DIO48 contains two connectors and the OMG-USB-DIO96 contains four connectors. OMEGA provides an optional OMG-TB07 terminal panel for wiring to the I/O connector. One terminal panel is required for each I/O connector. An OMG-CA167 cable is also needed for each terminal panel. The I/O connector is also compatible with industry standard relay racks. An OMGCA135 cable can be used to connect each I/O connector to a relay rack.

Specifications
Channels: 48,96
Operating Temperature: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Storage Temperature: -20 to 70°C (-4 to 158°F)
Humidity Range: 10 to 90% RH
Output: 64mA(sink), 32mA (source), TTL Level Logic
Power: from AC adapter
Connectors: (2 or 4) 50 Pin IDC
Physical Dimensions: 17.78 cm L x 13.34 cm W x 3.81 cm H (7.0 x 5.25 x 1.5")
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OMG-USB-DIO48
OMG-USB-DIO48
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
48 channel digital I/O interface
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OMG-USB-DIO96
OMG-USB-DIO96
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
96 channel digital I/O interface
  
OMG-TB07
92.43
Stock: 1 settimana
 
50 pin terminal block(requires OMG-CA167)
Accessories
  
OMG-CA135
€92.32
Stock: 7 settimane
 
40 inch 50 pin edge cable, connects the OMG-USB-DIO to industry standard solid state relay racks
  
OMG-CA167
€23.11
Stock: 7 settimane
 
40 inch 50 pin IDC cable, connects the OMG-USB-DIO to OMB-TB07
  
OMG-DR102
€23.11
Stock: 7 settimane
 
DIN rail mounting kit
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All OMG-USB-DIO interfaces include utility software and a complete user’s manual on CD-ROM, USB A to B Cable and 5V Power Supply.

Manuali dei prodotti:

Download OMG-USB-DIO48 - 48 Channel Digital I/O Interface Board
Download OMG-USB-DIO96 - 96 Channel Digital I/O Interface Board
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.