Cookies del sito web Omega Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
I modelli OMB-DAQ-2416 e OMB-DAQ-2416-4AO sono molto
precisi, con multi-funzione di misura e di controllo
per il bus USB. Questi moduli sono dispositivi di input analogici a 24 bit per
la tensione o temperatura, con otto linee digitali di I / O e due contatori.
Oltre alle funzioni elencate, il OMB-DAQ-2416-4AO
include anche quattro canali di uscita analogici con risoluzione a 16 bit,
campo di uscita ± 10 V, ed un aggregata frequenza di aggiornamento di 1000 Hz.
Sistema di espansione.
Con l'aggiunta di un modulo di espansione OMB-AI-EXP32 ad ingresso analogico
, il numero di canali di ingresso analogici sul
l'OMB-DAQ-2416 o OMB-DAQ-2416-4AO può essere
raddoppiato, passando da un numero di ingressi di 16 differenziali/32 sbilanciati
a 32 differenziali/64 sbilanciati. Il modulo d'espansione
fornisce anche ulteriori 16 canali di I/O digitale, portando
il conteggio DIO totale della coppia di connettori a 24.
Tutte le funzioni dei moduli della serie OMB-DAQ-2416 sono inclusi quando
l'OMB-AI-EXP32 è collegato, compresa la possibilità di ospitare
termocoppie su qualsiasi canale di ingresso, la funzione integrata di compensazione della giunzione fredda
, e del rilevamento di termocoppia aperta. Il modello
OMB-AI-EXP32 può essere inserito direttamente in un modulo della serie OMB-DAQ-2416
. L'involucro della serie OMB-DAQ-2416 e del
OMB-AI-EXP32, assicura una facilità d'utilizzo in una varietà di applicazioni.
Morsetti a vite estraibili facilitano il fissaggio e la rimozione
senza necessità di ricablaggio. I moduli possono essere facilmente montati su guida DIN per
applicazioni a rack.
Software.
I moduli OMB-DAQ-2416 sono forniti con un impressionante
gamma di software, tra cui il nuovo TracerDAQ, un registratore di dati esterno completo di opzioni
, il software per la visualizzazione, l'analisi e l'applicazione; installazione universale
Library ™ e ™ InstaCal, taratura, e
software di test - potenti soluzioni software per i programmatori e
e non. I moduli della serie OMB-DAQ-2416
funzionano con sistemi con Microsoft Windows 2000/XP/Vista (32-bit).
I moduli della serie OMB-DAQ-2416 di acquisizione dati sono forniti
con il software TracerDAQ che è una raccolta di quattro applicazioni di strumentazione virtuale
che consente di visualizzare graficamente e memorizzare i dati di ingresso e di
generare segnali di uscita:
• Registratore grafico a nastro ed acquisizione di valori a grafico
da ingressi analogici, ingressi digitali, ingressi di temperatura ed
ingressi di conteggio.
• Oscilloscopio - visualizzazione dei valori acquisiti da ingressi analogici.
• Funzione di generatore — genera forme d'onda per le uscite analogiche.
• Generatore di impulsi — genera forme d'onda per uscite a contatore.
TracerDAQ PRO è una versione avanzata di TracerDAQ.
Un confronto di alcune delle caratteristiche incluse nel TracerDAQ vs
TracerDAQ PRO è mostrato di seguito.
SPECIFICHE.
Convertitore A / D
(OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO)
Convertitore tipo A/D: 24-bit delta sigma. Velocità dati A/D:3750 campioni/sec (S/s), 2000 S/s,
1000 S/s, 500 S/s, 100 S/s, 60 S/s, 50 S/s, 25 S/s,
10 S/s, 5 S/s, 2.5 S/s. Isolamento dell'ingresso: 500 min Vcc tra il cablaggio di campo e
l'interfaccia USB. Reiezione di modo comune: modalità a termocoppia, 110 dB;
modalità in tensione, 90 dB.
Ingressi analogici.
(OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO, OMB-AI-EXP32)
Numero di canali: 16 differenziali/32 sbilanciati
(per le termocoppie è richiesta la modalità differenziale) sul OMB-DAQ-2416
o OMB-DAQ-2416-4AO. Il OMB-AI-EXP32 è un modulo di espansione canale basato su multiplexer
che aggiunge ulteriori canali, 16 differenziali/32 sbilanciati. Tensione in ingresso massima: ±30V (accensione), ±10V (spegnimento). Impedenza di ingresso: 2 GΩ (accensione), 390 Ω (spegnimento). Ingresso corrente di perdita: ±10.6 nA (OMB-DAQ-2416,
OMB-DAQ-2416-AO); ±20 nA (OMB-AI-EXP32);
±1µA max per la tensione in ingresso >±30 V. Capacità in ingresso: 590 pF. Interferenza (crosstalk): 100 dB adiacente ai canali. Guadagno di canale: fino a 64
elementi, canale ed intervallo configurabile via software. Tempo di riscaldamento: 45 minuti max (OMB-DAQ-2416,
OMB-DAQ-2416-4AO); 15 minuti max (OMB-AI-EXP32). Controllo di termocoppia aperta:
Automaticamente attivo quando un canale è configurato per un
sensore a termocoppia. Precisione del sensore CJC:
±0.15°C tipica(15 to 35°C); ±0.5°C max (0 to 55°C).
Uscita analogica
(solamente per il OMB-DAQ-2416-4AO)
Numero di canali: 4. Risoluzione: 16-bit. Intervallo: ±10 Vcc. Precisione assoluta: ±16.0 LSB. Precisione relativa: ±4.0 LSB. Non-linearità differenziale: ±0.25 LSB tipica; ±1 LSB max. Corrente: ±3.5 mA max. Stato di reset e di accensione: DACs allineato allo zero della scala,
0V ± 50 mV. Rumore: 30 µVRMS. Tempo di stabilizzazione: 45 µs. Velocità di variazione: 1.0 V/µs. Velocità di tasferimento: a canale singolo, 1000 S / s (max, sistema
) dipendente; a più canali, 1000 S / s divisa per il
numero di canali (max, dipende dal sistema).
Calibrazione degli ingressi-uscite analogiche.
Tempo di riscaldamento consigliato: 45 minuti max. Calibrazione: calibrazione firmware. Intervallo di calibrazione: 1 anno. Riferimento di calibrazione: 10.000V, ±5 mV max; i valori attuali misurati
sono memorizzati nella EEPROM. Tempco: 5 ppm/°C max. Stabilità a lungo termine: 30 ppm/1000 ore.
Ingressi digitali
(OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO,
OMB-AI-EXP32)
Numero di I/O digitali Canali: 8 (OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO);
16 (OMB-AI-EXP32) Configurazione: Ogni bit DIO puòo essere indipendentemente letto
(DIN) o scritto (DOUT). I bit DIN possono essere letti in qualsiasi
tempo se il DOUT è attivo o tri-stated. Tipo : CMOS (Schmitt trigger) Caratteristiche : 47 kΩ pull-up/pulldown
Resistenza, 28 kΩ serie di resistenze. Intervallo di tensione massima di ingresso:
0-20 Vdc max (accensione / spegnimento, rispetto alla DGND) Configurazione Pull-Up/Pull-Down:
Tutti i pin sono portati su (pulled up) fino a 5V tramite singole resistenze da 47 kΩ (impostazione predefinita
configurazione); la funzionalità pull-down è invece disponibile spostando il
ponticello interno. Velocità di trasferimento (Software Paced):
500 letture a porte od a singolo bit al secondo. Tensione alta in ingresso: 1.3V min, 2.2V max. Tensione bassa in ingresso: 1.5V max, 0.6V min. Isteresi trigger Schmitt: 0.4V min, 1.2V max.
Uscite digitali.
(OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO, OMB-AI-EXP32)
Numero di Canali di I/O digitale:
8 (OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO);
16 (OMB-AI-EXP32) Configurazione: ciascun bit DIO può essere indipendentemente letto
(DIN) o scritto (DOUT). I bit DIN possono essere letti in qualsiasi
momento se il DOUT è attivo o tri-stated. Caratteristiche: 47 kΩ pull-up,
transistor DMOS di apertura di scarico. Configurazione Pull-Up: tutti i pin sono portati su fino a 5V, tramite
resistenze individuale di 47 kΩ. Velocità di trasferimento (Software Paced):
500 scritture per porte o singolo bit al secondo. Intervallo di tensione in uscita: da 0 a 5V (senza resistenza esterna
di pull-up, resistenze interne di 47 kΩ connesse a
5V, come impostazione predefinita), da 0 a 15V max. Tensione di rottura tra i terminali di drain e source: 50V min. Stato off corrente di perdita: 0.1 µA Capacità di corrente: 150 mA
max continua per pin d'uscita, 150 mA max continua per tutti gli
otto canali Transistor DMOS On-Resistenza (tra drain e source):
4 Ω
Contatori
(OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO)
Numero di canali: 2 Risoluzione : 32-bit Tipo di contatore: contatore ad eventi. Tipo di ingresso: trigger Schmitt, fronte di salita attivato. Contatore di lettura / scrittura(Software Paced):
500 letture o scritture al secondo (in base al sistema). Caratteristiche d'ingresso: resistenze pull-up di 562 kΩ a 5V, serie di resitenze di 10 kΩ. Intevallo di tensione di ingresso: ±15V max. Intervallo massimo di tensione di ingresso:
±20V max (accensione/spegnimento). Tensione alta d'ingresso: 1.3V min, 2.2V max. Tensione bassa d'ingresso: 1.5V max, 0.6V min Isteresi trigger Schmitt: 0.4 min, 1.2V max. Larghezza di banda in ingresso(-3dB): 1 MHz. Capacità dell'ingresso: 25 pf. Corrente di dispersione in ingresso: ±120 nA Frequenza di ingresso: 1 MHz max. Larghezza dell'impulso alto: 500 ns min. Larghezza dell'impulso basso: 500 ns min.
Generale
OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO
MODULI DI ACQUISIZIONE DATI
Memoria: EEPROM. Microcontrollore: un microcontrollore ad alte prestazioni a 8 bit RISC
con interfaccia USB (non isolato), un microcontrollore
ad alte prestazioni a 16-bit RISC per le misurazioni
(isolato). Alimentazione: 5V ±5%, 340 mA con adattatore AC incluso
(OMB-DAQ-2416-ADAP). Tensione dell'uscita utente: 5V, 10 mA max disponibile (pin 35). Isolamento: 500 Vcc min sistema di misura al PC. Tipo di dispositivo USB: USB 2.0 (full-speed). Compatibilità: USB 1.1, USB 2.0. Lunghezza del cavo USB: 5 m max. Dimensioni: 245 L x 146 W x 50 mm H. Connessioni in ingresso : morsettiere a vite scollegabili (accetta
2 fili da 0,05 a 1,33 mm). Temperatura di esercizio:
da 0 a 50 °C, da 0 a 90% RH, senza condensa. Temperatura di stoccaggio: da -40 a 85°C. Peso: 463 g.
OMB-AI-EXP32
Modulo di espansione
Tensione di uscita utente: +5 V, 10 mA max disponibile (pin 19). Dimensioni:
245 L x 146 W x 50 mm H. Connessioni di ingresso: morsettiere a vite scollegabili
(accetta 2 fili da 0,05 a 1,33 mm). Temperatura di esercizio:
da 0 a 50°C,
da 0 a 90% RH, senza condensa. Temperatura di stoccaggio: da -40 a 85°C. Peso: 400 g.
ORDINAZIONE.
† Tutti gli importi indicati in EUR Nota: Viene fornito completo di adattatore CA, 2 m di cavo USB, set di spine per alimentazioni internazionali (Australia, Europa, Regno Unito), guida rapida, software e manuale utente su CD. Esempio di Ordinazione: (1) OMB-DAQ-2416-4AO Modulo di acquisizione dati di I / O USB multi-funzione con 4 uscite analogiche, €1,325.00